text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
2 Products found
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, cihaz, koruma tipi IP67, G/Ç kontrol sistemi, arıza koruma ve standart, 2 M12 bağlantı noktası, PROFIsafe ile PROFINET IO DEVICE,Uygunluk Sınıfı C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, veri seti I&M 0 ve 1-4, dijital girişler ve çıkışlar, 6/12 giriş, test darbesi çıkışları 24 V DC 0,25 A, 6/0 çıkış, yarı iletken, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı yüke karşı korumalı, 2 çıkış, yarı iletken, 2A, çift kutuplu, 24 V (O0+) ve 0 V (O0-) değerine geçer, kısa devre koruması, aşırı yükekarşı korumalı, besleme voltajı, içeri besleme cihazı beslemesi 24 V DC 16 A, içeribesleme yükü beslemesi 24 V DC 16 A, potansiyel yalıtım, bağlantı fonksiyoneltopraklama.

On request
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Arıza emniyetli ve standart uygulamalara yönelik merkezi olmayan saha cihazı, koruma tipi IP67/IP69K, M12 dişi konnektör, PROFIsafe ile PROFINET IO DEVICE, Uyumluluk Sınıfı C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, veri seti I&M 0 ve 1-4, Paylaşımlı Cihaz, MRP, 4 bağlantı noktalı IO-Link Safety Master (V1.1.3), maks. 8 konfigüre edilebilir emniyetli dijital giriş/çıkış, 24 VDC 025 A ile test darbesi çıkışları, yarıiletken çıkış 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre korumalı, aşırı yüke dayanıklı, Device Supply 24 VDC 16 A besleme, Load Supply 24 VDC 16A besleme, potansiyel izolasyon, fonksiyonel topraklama bağlantısı

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use