Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
Kr.8,349.00
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Decentralt feltmodul til failsafe- og standardapplikationer,kapslingsklasse IP67/IP69K, M12-hunstik, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, post I&M 0 og 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master med 4 porte (V1.1.3), maks. 8 konfigurerbare, sikre, digitale ind-/udgange, testimpulsudgange med 24 VDC 0,25 A, halvlederudgang 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilførsel Device Supply 24VDC 16 A, tilførsel Load Supply 24 VDC 16A, potentialadskillelse, tilslutning funktionsjord
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
| Formål med U1 | Device Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 480 |
| Formål med U2 | Load Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| IOL-port i ClassB t. rådighed? | nein |
| Potadsk. mell. port og port | nein |
| IO-Link revision | V1.1.4 |
| IOL-port overførselshastighed | COM1/COM2/COM3 |
| Indgangsstrøm i DI-modus | 2,5 mA/5 mA (umschaltbar) |
| Udg.i DO-mod kortslutn.-sikret | ja |
| L+ kortslutningssikret | ja |
| Antal digitale indgange | 8 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
| Indgangstype iht. EN 61131-2 | 1, 3 |
| Software-filtertid | 0 ms ... 10 ms |
| Forsyningsspænding indgange | Device Supply |
| Forsyningsspnd. for 1pol udg. | Device Supply |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
| Antal testpulsudgange | 8 |
| PROFINET IO-specifikation | |
| PROFINET overensstemm.-klasser | C |
| PROFIsafe-version | V2.6 |
| Indstillelig overf.hastPROFINE | 100 MBit/s |
| Indstill. overf.hast.PROFINET | automatisch |
| PROFINET certificering | PNO |
| Producentkode PROFINET | 092Fh |
| Stiktype PROFINET-interface | M12 |
| PROFINET type | IO-Device |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -30 |
| Omgiv. temp. med UL | -30 - 50 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kurzzeitig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 200 m/s² |
| Luft- og krybestrækninger iht. |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP67 (not evaluated by UL)
IP69K (not evaluated by UL) |
| Potentialadskillelse 1 mellem | Load Supply und Device Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Ethernet und Device Supply |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 3 mellem | Ethernet und Load Supply |
| Type af potentialadskillelse 3 | Funktionsisolierung |
| Husets materiale | GD-ZnAl4Cu1 |
| Tilslutningsklemme | M12 |
| Klemmetype | schraubverriegelt |
| Mål, højde | 257.8 |
| Mål, bredde | 61.3 |
| Mål, dybde | 34.5 |
| Nettovægt | 988 |
| Bruttovægt | 1003 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104806 |
| Volumen | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør