PDP67, přístroj, krytí IP67, řídicí systém I/O, Failsafe a
standard, 2 porty M12, PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, Conformance
Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, soubor dat I&M 0 a 1-4, digitální
vstupy a výstupy, 6/12 vstupy, výstupy testovacího pulzu 24 V DC 0,25 A,
6/0 výstupy, polovodič 0,5 A, jednopólový, pozitivní přepínání
odolný vůči zkratu, odolný vůči přetížení, 2 výstupy, polovodič, 2
A,dvoupólový,
spínání po 24 V (O0+) a 0 V (O0-), odolný vůči zkratu, odolný
vůčipřetížení,
napájení, napájení Device Supply 24 V DC 16 A, napájení
Load Supply 24 V DC 16 A, galvanické oddělení, přípojka
funkčníhouzemnění.
På begäran