Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZpe2p Bus-Interface
Kód materiálu: 779125
GTIN: 4046548009088
Rozhraní PNOZpower pro externí napojení na PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS a SafetyBUSp.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Vstupy
| Počet vstupů | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP00 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 28 - 14 AWG |
| Rozměr výška | 29 mm |
| Rozměr šířka | 23.5 mm |
| Rozměr hloubka | 22.5 mm |
| Čistá váha | 15 g |
| Celková hmotnost | 27 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379101 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Svazek | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |