C-Normen sind Produktnormen, sie enthalten detaillierte Anforderungen für spezielle Maschinen mit Verweisen auf B-Normen. Mit dem Erarbeiten dieser Normen sind zwei Institutionen, nämlich CENELEC für europäische Normen und CEN für elektrische Vorschriften beauftragt.
Übersicht über Produktspezifische Normen (C-Normen)
Produktnormen
Die wichtigsten C-Normen
Pressen | |
---|---|
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen - Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen | EN ISO 16092-1 |
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen - Teil 2: Sicherheitsanforderungen für Mechanische Pressen | EN ISO 16092-2 |
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen - Teil 3: Sicherheitsanforderungen für hydraulische Pressen | EN ISO 16092-3 |
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen - Teil 4: Sicherheitsanforderungen für Pneumatische Pressen | EN ISO 16092-4 |
Gesenkbiegepressen | EN 12622 |
Kunststoff-/Gummimaschinen | EN 289 |
Industrieroboter | |
---|---|
Teil 1 Roboter Teil 2 Robotersystem und Integration | EN ISO 10218-1/2 |
Collaborative Robots | ISO TS 15066 |
Bearbeitungszentren | |
---|---|
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen, Transfermaschinen - Teil 1: Sicherheitsanforderungen | EN ISO 16090-1 |
Textilbearbeitungsmaschinen | EN ISO 11111-1 bis -7 |
Holzbearbeitungsmaschinen | EN ISO 19085-1 bis 17 |
Laserbearbeitungsmaschinen | EN ISO 11553-1 bis -3 |
Verpackungsmaschinen | EN 415-1 bis -10 |
---|
Papiermaschinen | |
---|---|
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen | EN 1010-1 bis -5 |
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen an Konstruktion und Bau von Maschinen der Papierherstellung und Ausrüstung | EN 1034-1 bis -16 |
Warmformmaschinen | EN 422, EN 12409 |
---|
Drehmaschinen | EN ISO 23125 |
---|
Metall-Druckgießanlagen | EN 869 |
---|
Stetigförderer (Förderbänder) | EN 619 |
---|
Kraftbetätigte Tore | EN 12453 |
---|
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) | EN ISO 3691-1 bis 6 |
---|
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technischer Support
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
War dieser Artikel hilfreich?