Technologien im Wandel und immer effizienter werdende Fertigungs- und Automatisierungskonzepte verlangen intelligente Sicherheitslösungen im Bereich der Maschinensicherheit. Zunehmend komplexere Produkte sowie Änderungen in der Normen- und Rechtswelt erfordern einen permanenten Wissenstransfer. Regeln über Regeln – was aber ist für die Safety und Security von Maschinen und Anlagen wichtig? Welche Verordnungen, Richtlinien, Normen greifen? In den meisten Ländern der Welt existieren verbindliche Vorschriften zur Erfüllung der Maschinensicherheit. Die Spanne reicht hierbei von zwingenden Gesetzen bis zu eher unverbindlichen Empfehlungen. Verschaffen Sie sich einen Überblick.
Recht und Normen – Wissen rund um die Maschinensicherheit
Aktuelles
Überblick über den Bereich
Sicherheitskompendium - das Standardwerk zur funktionalen Sicherheit
Das Sicherheitskompendium bietet Orientierung beim Umgang mit Normen und Richtlinien. Es richtet sich an alle im Maschinen- und Anlagenbau, die sich mit dem Thema funktionale Sicherheit und den zusammenhängenden Aspekten auseinandersetzen. Das Sicherheitskompendium liegt in der 5. Auflage vor.
Finden Sie Informationen zu:
- Produkthaftung inkl. Produkthaftungsgesetz
- Normen, Richtlinien und Gesetze
- u.a. mit CE-Kennzeichnung,
- normativen Vorgaben für den Einsatz von Industrierobotern,
- der sicheren Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)
- und dem sicheren Programmieren nach EN ISO 13849-1
- Schutzeinrichtungen nach der Maschinenrichtlinie und den zugehörigen Normen
- sichere Steuerungstechnik und die Sicherheit in der Industrie 4.0, sichere Kommunikation, sichere Bewegungssteuerung
- Mechanische, pneumatische und hydraulische Konstruktion
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334