Software für das Automatisierungssystem PSS 4000

PAS4000 – einfaches Handling komplexer Funktionen

Software für das Automatisierungssystem PSS 4000

Die Software-Plattform PAS4000 macht das Automatisierungssystem PSS 4000 komplett – und zwar komplett einfach! In dieser Zentrale programmieren oder konfigurieren Sie alle Steuerungen – auch von verteilten Steuerungssystemen. So haben Sie jederzeit den optimalen Überblick über Ihr gesamtes Automatisierungsprojekt!

In PAS4000 verschmelzen beide Welten. So finden Sie Funktionen für Sicherheit und Automation in ein- und derselben Oberfläche. Bausteine für Automation und Sicherheit vereinfachen Ihnen die Erstellung von Automatisierungsprogrammen. Die Software-Plattform PAS4000 umfasst dabei Editoren zur SPS-Programmierung und Konfiguration sowie Software-Bausteine für die Steuerungen PSSuniversal PLC und PSSuniversal multi.

In unseren Video-Tutorials erfahren Sie mehr zu PAS4000.

Video-Tutorials

Neues Systemrelease für Automatisierungssystem PSS 4000 1.22

Ohne Software Projekte downloaden

Ab sofort können Sie mittels indirektem Projekt-Download die Daten für den Betrieb Ihrer Maschine vorbereiten, ohne dass eine Verbindung von der Software PAS4000 zu Ihren Geräten besteht.

So einfach geht’s:
Ihr Projekt wird in einzelne Geräteprojekte unterteilt. Diese Geräteprojekte können Sie zusammen mit den Namensgebungsdaten auf SD-Karten oder in einem Verzeichnis speichern. Um den indirekten Download abzuschließen, übertragen Sie die Geräteprojekte manuell auf die Geräte, indem Sie bspw. die SD-Karte in ein Gerät stecken und die bewusste Bedienerhandlung ausführen.

Automatisierungssoftware PAS4000

IEC61131-Programmierung mit SFC-Editor möglich

In PAS4000 können Sie nun auch die Programmiersprache Sequential Function Chart (SFC) nutzen.
Mit dieser grafikorientierten Sprache können Sie programm- und funktionsbausteinartige POEs erstellen.
Ihr Vorteil: Der Anweisungsteil wird grafisch dargestellt.

Außerdem neu:

  • Neue PITmode Bausteine in der PAS4000-Bibliothek
    • FS_MSO_PITreader_Keypad
    • FS_MSO_PITreader_Keypad_PLC
       
  • Neue API-Befehle
    • Vorhandenes Projekt öffnen: Der Befehl öffnet ein bestehendes Projekt.
    • Baustein löschen
    • Liste aller POUs im Projekt ausgeben
       
  • Die Bedienterminals der Serie PMI v8 werden nun auch unterstützt
    • PMI v807
    • PMI v812
    • PMI v815

Laden Sie sich jetzt das neue Systemrelease PSS 4000 1.22 herunter!

Link Software-Download

Link Read-Me-Datei

Einfach, schnell und intuitiv Projekte erstellen – Ihre Vorteile

  • Sicherheit und Automation in einer Plattform
  • einfache SPS-Programmierung und Konfiguration
  • Projekterstellung für die Steuerungen PSSuniversal PLC und PSSuniversal multi
  • grafischer Programm-Editor PASmulti für Konfiguration und Strukturierung
  • einfache Kombination von PAS IL, PAS STL und PAS LD mit PASmulti
  • Reduzierung von Fehlern durch vordefinierte, wiederverwendbare Bausteine
  • übersichtliche Projektverwaltung
  • Lizenzierung mit bewährtem PASunits Punktesystem
  • direkte Projektverlinkung zwischen PAS4000 und Ihrem PASvisu-Projekt
  • kurze Projektlaufzeiten durch hardware-unabhängige Projekterstellung
Einfach, schnell und intuitiv Projekte erstellen

Unser Produktspektrum: Software Automatisierungssystem PSS 4000

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334