Mit den Modulen von Pilz erreichen Sie einen hohen Grad an Dezentralisierung. Es stehen Ihnen Geräte mit Schutzart IP20 (PDP20) und IP67 (PDP67) für dezentrale Applikationen direkt im Feld zur Verfügung.
Die Module mit Schutzart IP67 sind resistent gegen Schmutz und Wasser. Es stehen hier Eingangsmodule mit SafetyNET p zur Integration in das Automatisierungssystem PSS 4000 und zum Anschluss an PNOZmulti zur Verfügung, sowie Module mit Profinet/Profisafe für jede beliebige Profinet-Schnittstelle. Mit den PDP20 Interface Modulen bietet Pilz Schnittstellenmodule für kurze Signalwege dezentral im Feld.
Dezentrale Feldgeräte
Dezentrale Module PDP67 und PDP20
Individuelle Anpassung an Ihre Applikation – Vorteile der Feldgeräte
- geringer Planungs-, Konstruktionsaufwand durch einfache Installation
- einfache Realisierung eines modularen Maschinenkonzepts
- Einsparung von Platz im Schaltschrank
- integriert in schmutz- und wasserabweisende Gehäuse
- bei hohen Anforderungen an Hygiene einsetzbar
Einfach Dezentralisieren - Merkmale der Feldgeräte
- nur ein Kabel für Kommunikation und Versorgung (Plug-and-play durch M12-Steckverbinder)
- einfache Diagnose durch Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den Modulen
- Diagnose der einzelnen Sensoren auf den Modulen
- Anschlussmöglichkeit an verschiedene Auswerteeinheiten
- vielfältige Automatisierungsarchitekturen möglich
- Schutzart IP20 = Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 12,5 mm, kein Schutz gegen Wasser
- Schutzart IP67 = staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
Branchen
Unser Produktspektrum: Dezentrale Feldgeräte
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technischer Support
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334