Maschinensicherheit in der Automobilindustrie

Ihre Anforderungen im Bereich Maschinensicherheit

Maschinensicherheit in der Automobilindustrie

Die automatisierte Automobilproduktion steht im Spannungsfeld zwischen kostengünstiger Produktion, Effizienz und Sicherheit. In den einzelnen Produktionsschritten wie Presswerk, Karosserie-Rohbau, Lackieranlagen oder Montagelinien bestehen unterschiedliche Anforderungen an die Maschinensicherheit. Die Herausforderung besteht darin, die Anforderungen der Maschinensicherheit so zu integrieren, dass eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz der Anlagen gewährleistet wird.

 

Unsere Erfahrung im Bereich Maschinensicherheit

Mit unseren Dienstleistungen zum kompletten Lebenszyklus oder zu einzelnen Phasen der Maschine helfen wir, eine sichere Automobilproduktion zu gewährleisten.

  • Steigerung der Produktivität durch die richtige Umsetzung der Maschinensicherheit
  • Sicherer Einsatz von  Roboterzellen, Pressen, Bearbeitungszentren und Transortsystemen durch Risikobeurteilung, Sicherheitskonzept und Validierung
  • Internationale Interpretationen und Anwendung von relevanten C-Normen EN ISO 10218-1, ANSI B-11 oder ISO 16092
  • Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens von einzelnen Maschinen bis hin zu verketteten Anlagen 

Unsere Dienstleistungen

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334