Zuverlässige Sicherheitstechnik für Pressen sollte nicht nur flexibel und leistungsfähig, sondern auch wirtschaftlich sein. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Pressen sicherheitstechnisch auszurüsten, umzurüsten und den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Als erfahrener Partner in der Umformtechnik begleitet Sie Pilz bei der Neukonzeption, dem Retrofit und über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg, um die Pressensicherheit zu gewährleisten.
Pressen
Pressen sicherheitstechnisch ausrüsten, umrüsten und betreiben
Neue Normenreihe EN ISO 16092 für die Pressen-Sicherheit!
Die Normenreihe EN ISO 16092 besteht aus vier Teilen. In Teil 1 werden Sicherheitsaspekte für alle Pressen gemeinsam beschrieben. Teil 2 behandelt mechanische Pressen, Teil 3 hydraulische Pressen und Teil 4 pneumatische Pressen. Pressen fallen nach der Maschinenrichtlinie zum Teil unter Anhang IV, d.h. sie gehören zu den „gefährliche Maschinen“ mit einem besonderen Konformitätsverfahren, das besonders auf harmonisierte EN Normen baut. EN ISO 16092 Teil 1 und Teil 3 sind seit März 2019 harmonisiert. Die Übergangsfrist endet für die EN 692 und EN 13736 im September 2021 und für die EN 693 im März 2021.
- EN ISO 16092-1: Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Pressen - Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen
- prEN ISO 16092-2: Werkzeugmaschinen - Sicherheit von Pressen -Teil 2: Mechanische Pressen. Vorgänger: EN 692
- EN ISO 16092-3: Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Pressen - Teil 3: Sicherheitsanforderungen für hydraulische Pressen. Vorgänger: EN 693
- prEN ISO 16092-4 Werkzeugmaschinen - Sicherheit von Pressen - Teil 4: Pneumatische Pressen. Vorgänger EN 13736.
Wesentliche Änderungen
- Das Niveau der einzelnen Sicherheitsfunktionen wurde bisher noch nach der seit längerem zurückgezogenen EN 954-1 definiert. Die aktuelle Normenreihe enthält nun die Anforderungen mit erforderlichem Performance Level nach EN ISO 13849-1.
- Die Antriebsart der Einleitung gefährlicher Bewegungen wurde in Hinsicht auf die Zugänglichkeit komplett überarbeitet und neu bewertet.
- Die Vorgaben zur Geräuschmessung wurden überarbeitet.
- Die Veröffentlichung als Normenreihe erfolgte mit einem allgemeinen antriebsunabhängigen Teil und pressen-spezifischen Normenteilen.
Was bietet Pilz Ihnen im Bereich der Pressen-Sicherheit?
- Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Pressensicherheit
- Mitglied im europäischen Spiegelgremium bei der DIN mit direktem Zugriff auf die jeweilige aktuelle Normenlage
- Sicherheitslösungen für alle Arten von Pressen: mit unseren Dienstleistungen von der Risikiobeurteilung bis hin zur Internationalen Konformitätsbewertung
- Durchführung komplexer technischer Bewertungen und Maßnahmen an den jeweiligen Maschinen
- Pressenretrofit und Neumaschinengeschäft
- Umsetzung kompletter Pressensteuerungen: für neue Pressen, als auch für die Erneuerung von bestehenden Anlagen
- Produkte: die sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 und das Automatisierungssystem PSS 4000 mit speziellen Modulen und Software-Bausteinen für die sichere Ansteuerung von Pressen.
Pilz Podcast "For your Safety"
Hören Sie zum Thema Normenänderungen in der Pressensicherheit auch in unseren Pilz Podcast "For your Safety" rein.
Holger Bode, Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Pressen, informiert über die Änderungen der Sicherheitsnormen im Bereich der Pressen.
Sichere Pressen – mit den konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2
PNOZmulti 2 sind modulare Sicherheitssteuerungen: Ihnen stehen zwei Basisgeräte und zahlreiche Erweiterungsmodule für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Besonders komfortabel lassen sich die Kleinsteuerungen durch das frei konfigurierbare Softwaretool einsetzen. Sowohl die Hardware als auch die benötigten Softwarefunktionen konfigurieren Sie direkt im Tool.
Für die Überwachung mechanischer Pressen haben wir das zweipolige Halbleiterausgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT entwickelt. Es dient der Ansteuerung von Pressensicherheitsventilen, aber auch anderer Aktoren, die zweipolig geschaltet werden müssen. PNOZ m EF 8DI2DOT besitzt zwei Sicherheitsausgänge und acht digitale Eingänge, für die Sie eine Filterzeit konfigurieren können. Profitieren Sie von kurzen Zykluszeiten von ca. 3 ms und schnelle Reaktionszeiten von unter 8 ms. Ihre Pressensicherheitsfunktionen konfigurieren Sie einfach und schnell mit zertifizierten Pressenbausteinen im PNOZmulti Configurator!
Ob neue Presse oder Pressen-Retrofit: Mit einer Baubreite von 22,5 mm passt das neue Pressen-Modul in jeden Schaltschrank!
Sicherheitslösungen und -konzepte für alle Arten von Pressen
Vom manuell bedienten Einzelarbeitsplatz bis zur vollautomatisierten Pressenstraße bieten wir Lösungen für alle Arten von Pressen. Für spezielle Anforderungen in der Pressentechnik hat Pilz ein elektronisches Nockenschaltwerk entwickelt, das in Kombination mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 die Produktivität und Pressensicherheit erhöht. Speziell für Abkantpressen bieten wir mit dem kamerabasierten Schutz- und Meßsystem PSENvip eine äußerst produktive Lösung an.
Retrofit – Produktivität älterer Pressen verlängern
Durch fundiert geplante und realisierte Pressen-Retrofits statten unsere Experten auch ältere Pressenmodelle mit der aktuellen Elektro-, Steuerungs- und Sicherheitstechnik aus. Exzenter- oder Hydraulik-Pressen beispielsweise zeichnen sich dank solider Basis und robuster Mechanik durch eine lange Lebensdauer aus. Nach dem Retrofit können sie die Anforderungen an Pressensicherheit, Produktivität und Qualität für weitere zehn bis 20 Jahre erfüllen.
Ihre Vorteile für die Pressensicherheit
Unsere Lösung für die Pressensicherheit
- Sicherheit für Mensch und Maschine bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit und Flexibilität
- Höhere Produktivität durch optimierte Arbeitsabläufe und neueste Steuerungs- und Sensortechnik
- Geringere Stillstands- und Ausfallzeiten
- Dienstleistungen entlang des gesamten Maschinenlebenszyklus: von der Risikobeurteilung über die CE-Zertifizierung bis hin zu speziellen Anwenderschulungen
- Abgenommene Sicherheitskonzepte nach internationalen Normen und Standards.
Informieren Sie sich weiter über Sicherheitslösungen und -konzepte für Ihre Werkzeugmaschinen.
Downloads
Informieren Sie sich im Flyer weiter zu unseren Leistungen für Pressen und die Metallbearbeitung. Darin erfahren Sie, was wir im Bereich Pressenausrüstung, -umrüstung und -betreibung anbieten.
Download Informationsflyer "Pressen sicherheitstechnisch ausrüsten, umrüsten und betreiben"
Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334