CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı

Hedef

Pilz, TÜV NORD ile yürüttüğü işbirliği kapsamında, bir CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı olmak için gereken yeterliliği sunmaktadır. Dört günlük kurs, makine emniyeti konusuna genel bir bakış açısı kazandırır ve makine yaşam döngüsüyle ilgili kapsamlı bilgileri veren beş modüle ayrılmıştır. CMSE modülleri dünya çapında standartlaştırılmıştır ve aynı seviyededir. Sonuç olarak alınan TÜV NORD sertifikası uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Uzman

İçerik

Modül 1 - Emniyete giriş

  • İlgili emniyet regülasyonlarına giriş
  • Yetkinlik ve sorumluluklar
  • Emniyet yönetim sistemlerine giriş

Modül 2: Makine emniyeti

  • Makine ve iş ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve bakımı ile ilgili mevzuat
  • Makinenin piyasaya sürülmesi ile ilgili uygunluk şartları ve prosedürleri
  • İş ekipmanı ve iş yeri regülasyonları
  • Ergonomi, gürültü, titreşim ve kimyasallar dâhil olmak üzere, makineler açısından iş emniyetinin göz önünde bulundurulması

Modül 3 - Risk değerlendirmesi

  • EN ISO 12100 uyarınca risk değerlendirmesi ve uygulaması
  • Spesifik örnekler kullanarak risk değerlendirme yöntemleri
  • Risk değerlendirmesinin adım adım gerçekleştirilmesi
  • Risk değerlendirme sürecinde diğer ilgili makine standartlarının uygulanması ve kullanılması
  • Risk değerlendirmesinin tamamlanmasından sonra risk azaltmaya kısa bir genel bakış

Modül 4: Mekanik korumalar

  • Mekanik korumalar açısından uluslararası standart gereklilikleri
  • Korumalar: Tanım, türler ve uygulama örnekleri
  • EN ISO 13857 ile uyumlu olarak emniyet mesafelerinin hesaplanması

Emniyet bileşenleri ve teknolojileri

  • Emniyet bileşenlerine, gerekliliklerine ve uygulamalarına genel bakış
  • Teknik özellikler ve kullanım, avantajlar ve dezavantajlar (ör. Kilitleme cihazları, ışık perdeleri, çift elle kontrol cihazları)
  • Teknik ve ek koruma önlemleri (ör. emniyet çiti, ışın demeti cihazları, acil durdurma komut cihazları)
  • Kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili uygulamaları

Elektrik emniyeti gereklilikleri

  • EN 60204-1: tesis ve makinelerin elektrikli ekipmanları standardına ayrıntılı bir bakış
  • İçeri beslemeden uygun doğrulamaya kadar elektrik tasarımı ile ilgili hususlar
  • Elektrikle çalışan makinelerin emniyetli kullanımı ve bakımı

Modül 5: Kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti

  • EN ISO 13849 gerekliliklerinin ayrıntılı değerlendirmesi
  • Fonksiyonel emniyet kontrol sistemlerinin spesifikasyonu, taslağı ve doğrulaması
  • Emniyet fonksiyonlarına göre Performans Seviyesi (PL) ve Emniyet Bütünlüğü Seviyesinin (SIL) belirlenmesi
  • Uygulama kategorilerinin pratik örneklerini kullanarak mimari seçimi
  • Yazılım yaşam döngüsü: gereklilikler ve uygulama
  • Onaylama ve doğrulama yöntemleri
  • EN IEC 62061’e Giriş
  • PL ve SIL doğrulamalarıyla ilgili pratik alıştırmalar

Akışkan mühendisliğinin fonksiyonel emniyeti

  • EN ISO 4413 (hidrolik sistemler) ve ISO 4414 (pnömatik sistemler) gereklilikleri
  • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin emniyetli bir şekilde uygulanması için gereken önlemler
  • Hidrolik ve pnömatik bileşenlerin özel özellikleri
  • DIN EN ISO 13849-1'e göre akışkan mühendisliğinde emniyetle ilgili parçaların tasarımı
Uzman: CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı

Yeterlilik için en iyi yol:

Hedef kitleler

Not

Seminer, çoktan seçmeli bir test içermektedir. Test başarıyla geçildiğinde katılımcılar TÜV NORD’un 4 yıl boyunca geçerli olan ve uluslararası kabul gören CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı sertifikasını almaya hak kazanır. Bir günlük sertifika yenileme, geçerliliği dört yıl daha uzatır.

Detaylı bilgi, katılım ve kayıt koşulları www.cmse.com adresinde bulunabilir. CMSE ile ilgili tüm bilgileri alırsınız ve CMSE sınavını kullanarak bilginizi test edebilirsiniz.

Gereksinimler

CMSE semineri için akreditasyon, çalışma deneyiminizin ve uzmanlık alanında bilginizin olduğunu kabul eder. Mevcut yeterliliğinizin gerekli seviyeye karşılık gelip gelmediğinden
emin değil misiniz? Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size bireysel danışmanlık sunuyoruz ve CECE için yeterlilik seviyesine ulaşmak için olası alternatifleri gösteriyoruz.

CMSE; CECE - Sertifikalı CE İşareti Uzmanı yeterliliği almak için ideal hazırlık adımıdır.

Size sağladığı faydalar

  • Uluslararası kabul gören TÜV NORD sertifikasını firmanız ve aynı zamanda kariyeriniz için bir avantaj olarak kullanın.
  • İş yerinizde kabul gören bir makine emniyeti uzmanı olun.
  • Sadece dört gün içinde sertifikasyon

Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı

CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı
Uluslararası Çevrimiçi Eğitim
Süre
7 oturum + sınav = 29 saat
Zaman
09:00 - 13:00 CET
Maksimum katılımcı sayısı
12
Katılımcı başına maliyetler
İstek üzerine
Tarih/müsaitlik
itibaren 26.10.2026 Kaydol
Tarih/müsaitlik
itibaren 30.11.2026 Kaydol
Uluslararası Çevrimiçi Eğitim
Süre
7 oturum + sınav = 29 saat
Zaman
11:00 - 15:00 EST
Maksimum katılımcı sayısı
12
Katılımcı başına maliyetler
İstek üzerine
Tarih/müsaitlik
itibaren 15.09.2026 Kaydol
Tarih/müsaitlik
itibaren 03.11.2026 Kaydol
Uluslararası Çevrimiçi Eğitim
Süre
7 oturum + sınav = 29 saat
Zaman
12:30 - 16:30 AEDT
Maksimum katılımcı sayısı
12
Katılımcı başına maliyetler
İstek üzerine
Tarih/müsaitlik
itibaren 01.12.2026 Kaydol
Mevcut konumlar Sadece bir kaç boş yer kaldı Kapalı

Bu eğitimi farklı bir tarihte mi, farklı bir sitede mi ve / veya farklı bir eğitim türü için mi rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz? Lütfen bizimle iletişime geçin. Kişisel olarak sizi bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz.

Kişisel sorunuz
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Pilz Akademisi

Telefon: 0711 3409-318
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:0711 3409-318
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan