Sık sorulan sorular (FAQ)

Önemi sorularınıza yanıtlarımız

Emniyetli otomasyona yönelik ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sık sorulan sorulara cevap veriyoruz.

Aşağıdaki sayfalarda bize sık sorulan bir dizi soruya yanıt vereceğiz - basit ve eksiksiz olarak. Ürünlerimiz ve sistemlerimizle ilgili cevaplar "ürünler ve çözümler" altında bulunabilirken, yasal veya normal çerçeve koşullarıyla ilgili cevaplar "Kanunlar ve standartlar" altında bulunabilir.

Özel sorularınızı onlara sorun ve uzmanlarımızın alana özgü bilgisinden yararlanın.

Sorunuz

Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İspanya: +34 938497433
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Danimarka: +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594

Asya Pasafik

  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan