Verimli, uygun maliyetli ve kesintisiz şekilde üretim yapmak üzere tesis ve makinelerin etkinleştirilmesi için güvenilir ve kolay tanılama gereklidir. Pilz, PVIS ile küçük makinelerden geniş tesislere kadar tüm seçenekler için evrensel bir tanılama çözümü geliştirdi.
PVIS OPC Araçları bir OPC Sunucusu'na dayanır. Bu size standart yazılım arayüzlerini temel alan genişletilmiş PVIS tanılamalarına erişmenizi sağlar. Böylece PVIS OPC Araçları hemen hemen tüm ortamlara entegre edilebilir. Bu durum size Pilz ürünleri ile uygulamalar için ideal bir çözüm sunar!
PVIS tanılama çözümü için araçlar
OPC/OPC UA Sunucu üzerinde PVIS ile tanılama kolaylaştırıldı
Size sağladığı faydaları:
- Sorun giderme ve arızaların düzeltilmesi sırasında zaman kazandırır - makine hızla yeniden başlatılır
- Düz metin mesajları kullanılarak makine operatörleri hangi hatanın oluştuğunu derhal görebilir
- Adım adım talimatlarla operatör için arıza giderme ile birlikte aktif destek
- PVIS, örneğin bir bakım mühendisinin arızayı düzeltmesi için "sorumlu tarafları" belirtir
- Makinenin durdurulması ve yeniden başlatılması arasında geçen süre azalır
Makine üreticileri ve sistem entegratörlerine yönelik faydalar
- Çok sayıda emniyet cihazı için ön tanımlı hata mesajları ve adım adım düzeltme mesajları
- Kolay proje tasarımı sayesinde zamandan tasarruf sağlar
- Birden çok dilde öntanımlı mesajlardan dolayı kullanım kolaylığı
- Esnek konsept - Yeni mesajlar kolayca eklenir; ön tanımlı mesajlar kolayca uyarlanır
Makine operatörlerine yönelik faydalar
- Düz metin halinde hata mesajlarıyla zamandan ve paradan tasarruf sağlar
- Üretimin hızla yeniden başlatılmasına yardımcı olmak üzere kullanışlı çözüm teklifleri
- Programlama bilgisi gerektirmeyen kolay kullanım
- Akıllı konsept sayesinde makineye özel tanılama çözümü
PVIS tanılama çözümü ile her zaman olaya dahil - Özellikler
- PVIS tanılama çözümü şunları içerir: PVIS OPC Konfigüratör, PVIS OPC Sunucu UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Sunucu ve PVIS ActiveX Control
- OPC Tanılama Sunucusu üzerinden metin mesajları ve düzeltmelerle çeşitli otomasyon cihazlarından alınan hata numaralarının dönüştürülmesi
- Farklı dillerde yardım metinleri mevcuttu - projede yer alan son kullanıcı tarafından kolayca etkinleştirilir
- PVIS OPC Tanılama Sunucusu için OPC UA desteği ilk olarak Sürüm 2.0.0'dan itibaren sağlanır
- PVIS OPC Araçlarıyla - OPC Sunucusu ile aynı anda çok sayıda kontrol sistemi için tanılama mesajlarını görselleştirebilirsiniz (örneğin PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri ve PMC sürücü çözümü için)
- Farklı tanılama cihazları üzerinde tanılama mesajları, çok sayıda PVIS Active X Kontrollerinin bir PVIS OPC Sunucusuna erişim sağlaması
Proje tasarım özellikleri
- Tanıdık programlama yazılımı kullanılarak (PNOZmulti Konfigüratör, PASmotion) tanılama projeleri yalnızca birkaç tıklamayla oluşturulur
- Cihazlar ve bloklar için ön tanımlı düz metin mesajları ve düzeltme mesajları mevcuttur
- Metinler kopyalanabilir, uyarlanabilir veya yeniden oluşturulabilir
- Tanılama mesajları kontrol sistemlerinden gelen bit ve kelime bilgilerine dayanarak genişletilebilir
Operasyonel özellikler
- Oluşan hata ile ilgili açık bilgiler - bir hata durumunda operatör hızla hareket edebilir
- Sorun giderme ve hata düzeltme için hedefli destek - arızalar ve üretkenlik ile ilgili harekete geçmek üzere genişletilmiş kapsam
- Emniyet cihazları için önceden tanımlanmış ve araçlara saklanmış düzeltme mesajları
- Daha sonra analiz etmek üzere PVIS geliş ve gidiş zamanlarının ayrıntılarıyla her olayı "Olay Günlüğü" dönüşümlü belleğe saklar
PVIS olay mesaj bileşenleri
- Olay ile ilgili düz metin mesajı
- Her olay için düzeltme mesajı (sekiz eyleme kadar)
- Ekipman tanımlayıcı, kapsam ve sorumluluk ile ilgili metin tabanlı konum bilgileri
- Mesajlar önceliklendirilir - tetikleyici olay her zaman ilk olarak görüntülenir
Ürün gamımız: PVIS tanılama çözümü
Top
Genel Merkez
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Teknik Destek
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
Avrupa
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Portekiz: +351 229 407 594
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- İtalya: +39 0362 1826711
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- İspanya: +34 938497433
- Hollanda: +31 347 320477
- İrlanda: +353 21 4804983
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Rusya: +7 495 6654993
- Danimarka: +45 74436332
- Almanya: +49 711 3409 444
Asya Pasafik
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonya: +81 45 471 2281
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Tayland: +66 210 54613
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Çin: +86 400-088-3566
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350