PNOZmulti 2 küçük kontrolör - Genişletme modülleri

Modüler genişletme: basit, esnek, maliyet açısından optimize

PNOZmulti 2 küçük kontrolörler - Genişletme modülleri

Uygulamanız için uygun temel üniteyi seçtiniz mi? Gereksinime bağlı olarak, PNOZmulti 2 temel ünitesine I/O modülleri, hareket izleme modülleri ve bağlantı modülleri gibi çeşitli genişletme modülleri eklenebilir.

Her uygulama için modüler ve ölçeklenebilir bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca uygulamanızda ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonellik için ödeme yaparsınız.

Yalnızca birkaç tıklamayla donanım konfigürasyonunu PNOZmulti Configurator yazılım aracında hazırlayabilirsiniz. Yazılım, konumlandırmada size yardımcı olur.

Emniyetli hareket izleme PNOZ m EF 1MM2DO ile

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolörlere yönelik emniyetli hareket izleme modülleri, sürücülerinizin emniyetli şekilde izlenmesini sağlar. PNOZ m EF 1MM2DO modülünde iki emniyetli yarı iletken çıkış ile ayrıca bir kademeli giriş ve çıkış bulunur. Genişletme modülü, PNOZ m B0 veya PNOZ m B1 temel ünitesiyle birlikte bir ekseni izler.
Emniyetli hareket izleme modülünü Sürüm 10.13'ten itibaren PNOZmulti Configurator yazılım aracında konfigüre edebilirsiniz. Emniyetli dijital çıkışların doğrudan kontrolü amacıyla her modül için bir bağımsız modül programı (mIQ) oluşturursunuz.

  • Çıkışlar tarafından kapatılan hareket olaylarına 12 ms'nin altında hızlı tepki süresi.
  • Belirlenen sınır değerleri aşılırsa bu rapor edilir ve bir arıza durumunda ve algılama bölgeleri/korumalı alanlar ihlal edildiyse PNOZmulti 2 emniyetli ve güvenilir bir tepki tetikler.
  • Tüm sistem DURDURMA durumuna geçerse gecikmeli bir kapatma yapılandırılabilir.
  • Kapatma, entegre kademeli giriş ve çıkış üzerinden diğer modüllere bağlanabilir. Bir modül kapatılırsa kademelendirme ile bağlı modüller de kapatılır.
  • Yaygın olarak kullanılan tüm artımlı kodlayıcılar, özellikle yüksek kararlılık özelliği olan endüstri uyumlu Mini I/O arayüzü üzerinden sürücüye özel bağlantı kablosu kullanılarak bağlanabilir.

PNOZmulti 2 genişletme modüllerini kullanırken elde edeceğiniz avantajlar

  • PNOZmulti Configurator yazılım aracı ile giriş ve çıkışlar serbest şekilde konfigüre edilebilir olduğu için pazara sunma süresi kısadır.
  • Basit ve ekonomik modüler genişletme - uygulamaya ve gerekli giriş ve çıkış sayısına göre hassas şekilde ölçeklenebilir.
  • Seçilen genişletme modülünde doğrudan merkezi olmayan işlemeyle kullanılabilen bağımsız modül programı (mIQ) sayesinde daha hızlı reaksiyon süreleri ve kısa döngü süreleri
  • Bağlantılı taban üniteler sayesinde büyük uygulamalar mümkündür
  • Emniyetli sensör teknolojisi ile sahada merkezi olmayan genişletme
PNOZmulti 2 genişletme modüllerini kullanırken elde edeceğiniz avantajlar

Ürün yelpazemiz: PNOZmulti 2 genişletme modülleri

PNOZmulti 2 - Emniyet I/O modülleri

Giriş modülleri, röle ve yarı iletken çıkış modülleri, hareket izleme modülleri ve bağlantı modülleri gibi çeşitli modüller mevcuttur.

PNOZmulti 2 - Standart I/O modülleri

Emniyetle ilişkili olmayan standart uygulamalar için giriş ve çıkış modülleri

PDP67 Link Dağıtılmış G/Ç

IP67 koruma tipindeki dağıtılmış PDP67 giriş ve çıkış modülleri, emniyet fonksiyonlarını doğrudan sahada izler. PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolöre bağlanırlar ve parametreleri PNOZmulti Configurator yazılım aracında ayarlanır. İletişim, emniyetli bir veri bağlantısı üzerinden gerçekleşir. PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör ve ona bağlanabilen PDP67 giriş ve çıkış modüllerinin her ikisi de MR uyumludur.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İspanya: +34 938497433
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danimarka: +45 74436332

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan