PSENini endüktif emniyet siviçleri makine içerisindeki konumları emniyetli bir şekilde algılamaya olanak tanır. Hiçbir temas olmadan metalik nesnelerin yaklaştığını algılar ve bu sayede konumlar ve uç sınırları hakkında gerekli emniyet sinyalleri sağlar. Endüktif fonksiyon prensibi aşınmayı azaltır ve kullanım ömrünü uzatır. Emniyetli ve yüksek üretkenlikle çalışırsınız!
PSENini endüktif emniyet siviçleri
Emniyetli konum algılama için emniyet sivici
Endüktif emniyet siviçleri esnek bir şekilde entegre edilebilir
PSENini, uç sınırları gibi konumları emniyetle ve doğru bir şekilde algılar. Bu endüktif yakınlık sivici, görevlerin sayımı için veya rotasyonel hareketlerin tespiti için sinyal oluşturmada da kullanılabilir. Bunun için sensörü özel olarak kodlanmış aktüatörlere ihtiyacı yoktur. Metallere tepki verir ve makinenin içine basitçe entegre edilerek alan tasarrufu sağlar.
Sürüm çeşitleri, uygulamanıza entegrasyon için yüksek derecede esneklik sunar. Plastik gövdeli, küp şekilli yakınlık sivici, 15 mm’ye kadar çalışma mesafesinde nesneleri algılar. Paslanmaz çelik gövdeli üç silindirli sürüm, 2 ila 10 mm çalışma mesafesi sağlar, IP68/IP69 koruma sınıfına sahiptir ve hijyenin daha kritik olduğu uygulama alanları için de uygundur. Bunların yanı sıra sensörler -25°C ila +70°C sıcaklık aralığı sunar.
Endüktif emniyet sensörü PSENini ile edinilen faydalar
- Güvenilirdir ve sensörle nesne arasında minimum mesafe gerektirmediğinden kör mesafe yoktur.
- Çok yönlü uygulama seçenekleri: 2 ila 15 mm çalışma mesafesi sağlayan dört sürüm
- PL d, Cat. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061) uygulamalarına kadar kullanılabilir; yedekli kullanımı PL e, Cat. 4/SIL 3 UYGULAMALARINA KADAR KULLANILABİLİR
- Hijyen açısından kritik alanlarda kullanılabilir: IP68/IP69 koruma sınıfı sunan paslanmaz çelik gövde
- LED durum göstergeleri hızlı arıza teşhisi sağlar
- Çok yönlü ve sağlam kullanım için: titreşime, toza ve neme karşı dayanıklıdır.
- Kolayca entegre edilebilir: OSSD emniyet çıkışları doğrudan emniyet kontrolörüne bağlantı sağlar
PSENini endüktif yakınlık siviçleri çok yönlü kullanım sağlar
Paketleme tesisleri, yiyecek ve içecek sektörü ve alet üretimi gibi çeşitli uygulamalarda endüktif emniyet sensörleri kullanılır. Endüktif emniyet siviçlerinin standartlaştırılmış OSSD emniyet çıkışları olduğundan entegrasyon oldukça basittir. Böylece PNOZmulti, myPNOZ veya PSS4000 gibi uygun bir emniyet kontrolörüne doğrudan bağlantı sağlanabilir.
Emniyetli konum algılama
Vinç uygulamalarına entegre edilen endüktif emniyet sivici PSENini, ilgili uç sınırlarını emniyetli ve güvenilir bir şekilde algılar. PSENini, vincin mevcut konumunu tanımlar ve uygun bir emniyet kontrolörüyle birlikte (örneğin konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2) vincin emniyetli hareket ettiğini garanti eder. 15 Mm çalışma mesafesine sahip küp şekilli yakınlık sivici PSEN in-D-A-N, bu uygulama için idealdir.
Emniyetli hız izleme
Emniyetli konum algılamanın yanı sıra, endüktif yakınlık sivici PSENini emniyetli hız izlemeye de olanak tanır. Bunun sonucunda, örneğin döner levhaların tam konumunu algılayarak gerekli işlemenin ilgili konumlarda yapıldığından emin olmak mümkündür. Bu uygulamalar için genelde alan kısıtlı olduğundan, kompakt tasarımlı ve 2 ila 10 mm çalışma mesafesine sahip PSENini silindirik yakınlık siviçleri bu durumda idealdir.
Ürün yelpazemiz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Hollanda: +31 347 320477
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- İspanya: +34 938497433
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Rusya: +7 495 6654993
- İrlanda: +353 21 4804983
- Almanya: +49 711 3409 444
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- Danimarka: +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
Asya Pasafik
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayland: +66 210 54613
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Çin: +86 400-088-3566