PSENhinge emniyet menteşeli şalter

Korumalar için tam çözüm

PSENhinge emniyet menteşeli şalter

Emniyet menteşeli şalterler PSENhinge, menteşe ve emniyet şalterinden oluşan korumalar için emniyetli, tam çözüm sunar. Döner ve menteşeli kapıların yanı sıra kanatlar için de uygunlardır.

PSENhinge korumalar içine gizlenerek takıldığı için, kullanıcılar olarak sadece yüksek tesis kullanılabilirliğinden yararlanmakla kalmazsınız, ayrıca manipülasyon koruma avantajı da sağlarsınız. PSENhinge emniyet menteşeli şalterler, IP 67 koruma sağlarlar, dolayısıyla hijyenin çok öenmli olduğu alanlarda kullanım için ideal olarak uygundurlar.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Maksimum esneklik için emniyetli tam çözüm

  • Dönebilen/ menteşeli korumalar için emniyetli, tam çözüm, menteşe ve emniyet şalteri içermektedir
  • Yüksek emniyet gereklilikleri olan uygulamalar için Pilz kontrolörleri ile birlikte kullanılabilir
  • Doğrudan muhafaza içine entegre olduğu için manipülasyona karşı dayanıklı ve yalan tasarruflu
  • En yüksek seviyede esneklik, kurulum, bağlantı ve ayarlama kolaylığı
  • Sağlam tasarımı ve kire direnci sayesinde daha az bakım
Maksimum esneklik için emniyetli tam çözüm

Menteşeli şalterin özellikleri

Menteşeli şalterin özellikleri
  • EN 60947-5-3'e uygun olarak hareket edebilir korumaların konumunun izlenmesi için menteşeli şalterler
  • Eğer iki anahtar kullanılmışsa, EN ISO 13849-1'in PL e, EN/IEC 62061'in SIL CL 3 seviyelerine kadar uygulamalar için kullanılabilir
  • Değiştirme noktası 0° ile 270° arasındaki bir değere ayarlanabilir ve yeniden ayarlanabilirdir
  • Bağlantılar: 2 NC
  • Koruma tipi: IP67
  • Plastik gövdeli tasarım

PSENhinge uygulaması

PSENhinge, döner ve menteşeli kapıların yanı sıra kanatlar için de uygundur. Yüksek manipülasyon koruması, koruma içindeki kurulumu gizleyerek sağlanır. Pilz'in emniyet menteşeli şalterleri ayrıca, PSENhinge IP67 koruması sağladığı için yoğun kir oluştuğunda da kullanılabilir.

PSENhinge uygulaması

Menteşeli şalterin sanayi kullanımları

Ürün gamımız: PSENhinge emniyet menteşeli şalterler

PSENhinge emniyet menteşe şalteri

Emniyet şalterlerimiz montaj, bağlantı ve ayarlama konularında yüksek esneklik seviyesi sağlar. Bunun yanında sistemlerin sağa ve sola takılmasına izin verir.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan