PSENcode Kodlanmış, temassız emniyet şalteri

Emniyet kapısı ve pozisyon izleme için emniyet şalterleri

PSENcode Kodlanmış, temassız emniyet şalteri

PSENcode cihazlar, EN 60947-5-3’e uygun korumaların konumlarını izleme ve pozisyon izleme amacıyla kullanılırlar. Entegre değerlendirme ve standart arayüzler sayesinde, PSENcode diğer üreticilerin ürünlerine açıktır. Kodlanmış emniyet şalteri dolayısıyla ortamınıza mükemmel şekilde uyum sağlar ve tesisinizi yükseltmek için kullanılabilir!

Servis operasyonlarını önlemek ve durma sürelerini azaltmak için PSENcode’u Emniyet Cihazı Tanılama ile birleştirin ve kapsamlı tanılama verisini değerlendirin!

 

Emniyet kapısı izleme için PSENcode, Emniyet kapısı izleme için PSENcode - ister dar, ister kompakt isterse büyük tasarım olsun- RFID teknolojisi sayesinde yüksek seviyede manipülasyon koruma sağlar. Benzersiz, tamamen kodlanmış sürümde, sensörün kabul ettiği tek bir aktüatör vardır (anahtar kilidi prensibi). EN/ISO 13849-1 PL e’ye kadar PSENcode, PSENslock, PSENsgate gibi diğer sensörler ile seri bağlantı sayesinde, gerçekten ekonomik fakat ayrıca emniyetli de olan bir çözüme sahipsiniz!

 

Kodlanmış emniyet şalterinin bir sürümü PSEN csx.19, emniyetli konum izleme için uygundur. Bu durumda PSENcode sensörün emniyetli bir şekilde ayırt edebildiği üç konuma kadar güvenle izler . Tanılama LED ekran vasıtasıyla hızlı ve kullanıcı dostu - kompakt ya da büyük tasarım kullanmanızdan bağımsız. Bağlantı tipi (M12 konektör, 5-pim) sayesinde, yeni PSENcode herhangi bir sistem ortamına mükemmel şekilde uyum sağlar.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Yeni: Dünyanın en küçük boyutlu aktüatörü - PSENcode küçük boyutlu aktüatör

Artık PSENcode emniyet şalterinin dar veya kompakt tasarımını PSENcode küçük boyutlu aktüatör ile birleştirebilirsiniz. Sadece 3,8 mm yüksekliğiyle, özellikle alan açısından kritik uygulamaları için uygundur. Aktüatör tasarımında bir çubuk veya vida bulunur ve bu nedenle pleksiglas üzerinde kullanılabilir.

PSEN küçük boyutlu aktüatör

En küçük alanlarda en yüksek seviyede manipülasyon - Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede emniyet ve tesis kullanılabilirliği
  • En yüksek manipülasyon koruma
  • Kullanım çeşitliliği ve esnek kurulum
  • Çarpma ve titreşimden etkilenmez
  • Kompakt gövdesi sayesinde alan tasarruflu kurulum
  • Hızlı tanılama için net LED ekran
  • Pilz kontrol teknolojisi ile birleştirildiğinde emniyetli ve tam çözüm

Kodlanmış emniyet şalterlerinin ortak özellikleri

Kodlanmış emniyet şalterlerinin ortak özellikleri
  • Çalıştırma modu: RFID aktarıcı teknolojisi (manyetik olmayan hareket prensibi)
  • Tanılama arayüzü: 3 LED
  • Tasarımlar: dar, kompakt veya geniş
  • Çıkışlar: 2 emniyet çıkışı
  • Girişler: 2 emniyet girişi
  • Koruma tipi: IP67 / IPK69K
  • Emniyet kapısı görüntüleme için PSENcode kodlama: kodlanmış, tamamen kodlanmış, eşsiz şekilde tamamen kodlanmış
  • Konum görüntüleme için PSENcode kodlama: kodlanmış

Temassız sensörler PSENcode ile konum ve emniyet kapısı görüntüleme

Kodlanmış emniyet şalterinin sürümüne bağlı olarak çeşitli uygulamaları vardır: klasik makine aracı üretiminden robot uygulamalarına kadar. PSENcode emniyet kapısı izleme fonksiyonunu gerçekleştirir veya üç pozisyona kadar güvenle izler .

Temassız sensörler PSENcode ile konum ve emniyet kapısı görüntüleme

Kodlanmış emniyet şalterlerinin sanayi kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENcode Kodlanmış emniyet şalteri

PSENcode - Geniş tasarım

Emniyet kapısı izleme için size uygun geniş tasarımlı PSENcode'un doğru sürümünü seçin! En fazla üç aktüatörle pozisyon izleme için PSEN cs1.19n kullanın.

PSENcode aksesuarları

PSENcode güvenlik anahtarlarıyla mükemmel uyum: Montaj kılavuzları hızlı ve kolay kurulum sağlar.

PSENcode - İnce tasarım

İnce tasarımlı PSENcode kodlu emniyet şalteri emniyet kapısı izleme için kullanılır. Farklı aktüasyon yönleri ve şalter mesafeleriyle esnek şekilde kullanılabilir.

PSENcode - Kompakt tasarım

En yüksek seviye manipülasyon koruması ile emniyetli kapı izleme için küçük kodlu emniyet şalteri kullanın. En fazla üç aktüatörle emniyetli pozisyon izleme için PSEN cs3.19n kullanın.

Kodlanmış emniyet sivici PSENcode anahtarı

PSENcode anahtarı temassız sensörleriyle erişim izni. Makine fonksiyonlarına yalnızca yetkili kişilerin erişmesine izin verir ve makinelerinizin yeniden başlatılmasını emniyetli şekilde önler.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Rusya: +7 495 6654993
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Danimarka: +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İspanya: +34 938497433
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tayland: +66 210 54613
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan