Emniyet civatası PSENbolt

Güvenli emniyet kapısı izleme için birleştirilebilir çözüm

Emniyet civatası PSENbolt

Emniyet cıvatası PSENbolt, farklı hareket prensiplerine dayanan mekanik cıvata, tutamak ve kombine edilebilir çeşitli emniyet şalterlerinden oluşur. Bu, pahalı şirket için mühendislik ihtiyacını ortadan kaldırır. Emniyet cıvatası bir yandan manipülasyon ve başarısızlık koruma gereksinimlerini en yüksek seviyede karşılar.

Diğer yandan, PSENbolt hangi sensörün kullanıldığına bağlı olarak en yüksek kategori EN/ISO 13849-1'in PL e ve EN/IEC 62061'in SIL CL 3'e kadar güvenli emniyet kapısı izlemeyi garanti eder. Mekanik alternatif olarak, emniyet cıvatası PSENbolt özellikle ayarlaması zor olan emniyet kapılarının izlenmesi için özellikle uygundur.

Emniyet civatası PSENbolt - Avantajlarınız

  • Azalmış geliştirme ve kurulum masrafı
  • Emniyet şalteri, tutamak ve civatadan oluşan maliyet etkin çözüm
  • 2 şaltere kadar yalın kombinasyon
  • Mekanik koruma ve dayanıklı malzeme sayesinde uzun servis ömrü
  • Manipülasyon ve başarısızlığa karşı maksimum koruma - RFID taşıma teknolojisi ve kodlanmış emniyet şalteri PSENcode sayesinde
  • Kilitleme pimleri, civataları kazara kapanmaya karşı korur

Emniyet civatasının özellikleri

Emniyet civatasının özellikleri
  • Kapı tutamağı ve emniyet şalterlerinin tam çözümü
  • PSENcode kompakt tasarım ve PSENmech ürünlerine uyumlu hale getirildi
  • Engelleyici civata
  • Kaçış anında kilit açma olan sürümler
  • Kapıların mekanik kilitlenmesini önlemek için asma kilitler takın

Emniyet civatası PSENbolt ile güvenli emniyet kapısı görüntüleme

Emniyet cıvatası PSENbolt, ayarlaması zor emniyet kapılarının yanı sıra yoğun titreşime maruz kalan emniyet kapıları için de ideal olarak uygundur. Emniyet cıvatası ayrıca sıklıkla açılan ve tekrar kapanan emniyet kapılarının olduğu alanlar için de idealdir. Uygulanan emniyet şalterinin çalışma prensibine bağlı olarak emniyet cıvatası PSENbolt'u kullanarak çeşitli emniyet kapısı uygulamaları korumaya alınabilir:

Mekanik emniyet şalteri PSENmech (PSEN me1): PSENmech'in artırılmış çekme kuvveti, proses koruması sayesinde emniyet kapısının istenmeden açılmasını durdurur.

Manyetik emniyet şalteri PSENmag 1.4: PSENmag, manipülasyon ve başarısızlığa karşı koruma gereksinimlerinin daha az zorlayıcı olduğu yerlerde maliyet etkin çözüm sunar.

Kodlanmış emniyet şalteri PSENcode: Aktüatörden şaltere eşsiz bir kod iletimiyle (anahtar kilidi prensibi), minimum alan işgal ederek size en yüksek seviyede manipülasyonu garanti eder.

PSENmech (PSEN me1) ve PSENcode'un kombinasyonu: PSENmech proses koruması sayesinde istenmeden açılmayı durdurur. PSENcode, EN ISO 13849-1'in PL e ve EN/IEC 62061'in SIL CL 3'e kadar maksimum manipülasyon koruması sağlar.

Emniyet civatası PSENbolt ile güvenli emniyet kapısı görüntüleme

Emniyet civatasının sanayi kullanımları

Ürün gamımız: Emniyet civatası PSENbolt

PSENbolt emniyet cıvataları

PSENmag manyetik emniyet şalteri, PSENcode kodlu emniyet şalteri ve/veya PSENmech mekanik emniyet şalteri ile birlikte kullanım mümkündür. Neden denemiyorsunuz!
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Hollanda: +31 347 320477
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Danimarka: +45 74436332
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tayland: +66 210 54613
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapur: +65 6829 2920
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan