PSENslock 2 kilitlemeli emniyet sivici

Sağlam koruma kilitleme yoluyla daha yüksek üretkenlik

PSENslock 2 kilitlemeli emniyet sivici ürün resmi Süreç koruması ile emniyetli kapı izleme

Hareketli korumanız için süreç koruması ile emniyetli kapı izleme mi gerekli? PSENslock 2 elektromanyetik kilitlemeli emniyet sivici ile kanatlı kapılar ve sürgülü kapıların yanı sıra kapaklar ve kanatları da verimli şekilde, en yüksek kategori EN ISO 13849 PL e, Kat. 4'e koruyabilirsiniz. RFID emniyet siviçindeki manipülasyon koruması, maksimum üretkenlik için güvenilir süreç koruması sunar.

PSENslock 2 elektromanyetik kilitlemeli emniyet sivici - Yeni nesil

PSENslock kilitlemeli emniyet sivici, fabrika ve makinelerde süreç koruması için denenmiş ve kendini kanıtlamıştır. Bunu temel alan yeni nesil PSENslock 2zorlu ortam koşullarında bile verimli süreç koruması için pek çok yeni özellik getiriyor: 

PSENslock 2 kilitlemeli emniyet sivici, 1000 ya da 2000 N maksimum tutma kuvveti sunar. Koruma sınıfı IP67/IP6K9K sayesinde PSENslock 2 toza ve suya dayanıklıdır. Daha hijyenik tasarım, toz ve kir birikmesini önler. Paketleme endüstrisindeki hijyenin daha önemli olduğu uygulamalar için paslanmaz çelik bileşenleri olan özel sürümler mevcuttur. 

Kişisel koruma için kullanılabilir

Kişisel koruma için emniyetli kilitleme fonksiyonu gerektiren uygulamalarda tutma kuvvetini emniyetli şekilde izleyen bir sürüm de mevcuttur. PL d, Kat. 2’ye kadar kullanılabilen bu sürüm, 1000 N tutma kuvveti sağlar.

PSENslock 2 elektromanyetik kilitlemeli emniyet sivici

PSENslock 2 ile emniyet kapısı koruma

Tek başına veya seri olarak PSENslock 2 emniyet kapısı koruması için her yerde kullanılabilir. PSENslock 2, hijyenin kritik önemde olduğu paketleme endüstrisi, gıda ve içecek veya ilaç endüstrisi gibi uygulamalar için güvenilir koruma sunar. Genişletilmiş arıza teşhisi seçenekleri, akıllı arıza teşhisi sistemi SDD ile birlikte kullanılabilir ve daha fazla kullanılabilirlik sağlar.

Uygulama örneği, kanatlı kapıların ve sürgülü kapıların korunması

PSENslock 2 ile kanatlı kapıların ve sürgülü kapıların korunması

  • Emniyet Siviçi Arıza Teşhisi (SDD) kullanılarak akıllı arıza teşhisi ile emniyetli PSENslock 2 seri bağlantısı: Kablolamayı azaltır ve devreye alma sürelerini kısaltır 
  • PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör ile eksiksiz çözüm

Emniyet kapınız için eksiksiz çözüm:

PSENslock 2 kilitlemeli emniyet sivicini basit kullanım için isteğe bağlı entegre erişim izni ile PITgatebox kontrol ünitesi ile birleştirin. Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 ile birlikte, emniyet kapınız için tek bir sistemle eksiksiz koruma sağlarsınız. Emniyet Siviçi Arıza Teşhisi (SDD) aynı zamanda kapsamlı arıza teşhisi ve durum bilgisi sunar.

PSENslock 2 ile kanatlı kapıların ve sürgülü kapıların korunması​

Zorlu ortamlarda bile verimli çalışın – Avantajlarınız

  • Toza, kire ve suya dayanıklı
  • Yüksek kullanılabilirlik: Geniş temas yüzeylerine sahip esnek bir şekilde monte edilmiş aktüatör, emniyet kapıları yanlış hizalanmış olsa dahi toleransları kolayca dengeler
  • Yüksek üretkenlik: Manipülasyon koruması üretimde istenmeyen kesintileri önler; kodlama serbestçe seçilebilir
  • Emniyet Siviçi Arıza Teşhisi (SDD) yoluyla seri bağlantıda akıllı arıza teşhisi: PL e’ye kadar emniyetli seri bağlantı ile daha az kablolama gerekir
  • Uzun kullanım ömrü temassız transponder teknolojisi ve manyetik koruma kilitleme sayesinde
  • Basit kurulum, devreye alma sırasında zaman kazandırır

PSENslock 2 kilitlemeli emniyet siviçlerinin özellikleri

  • Güvenilir süreç koruması: Tutma kuvveti F1max isteğe bağlı olarak 1000 veya 2000 N
  • Koruma tipi IP67 /IP6K9K (PSENslock: IP67)
  • Her iki tarafta doğrudan durum gösterimi sağlayan 4 LED ile kolay arıza teşhisi
  • Konfigürasyon anahtarı “Config Key” ile ayarlanabilir kilitleme kuvveti sayesinde özel gereksinimlere uyarlanabilir
  • Koruma kilitlemesinden bağımsız olan emniyet çıkışları bulunan sürüm: Kilitlemeli emniyet sivici üzerindeki emniyet çıkışları (OSSD'ler) koruma kilitleme durumundan bağımsız olarak anahtarlanır ve uygulamanızı hayata geçirirken daha fazla esneklik sağlar.

Ürün yelpazemiz: PSENslock 2 kilitlemeli emniyet siviçleri

Aksesuarlar PSENslock/PSENslock 2

PSENslock ve PSENslock 2 kilitlemeli emniyet siviçleri ile kusursuz uyum: Emniyetli kapı izleme için aksesuarlar.

PSENslock 2

En yüksek kategorideki uygulamalarda, zorlu ortam koşullarında bile verimli koruma kilitleme için tasarlandı.
Sarmal sarı kablo

Bağlantı teknolojisi

PSENslock/PSENslock 2 kilitlemeli emniyet sivici için geniş adaptör ve kablo seçeneklerini burada bulabilirsiniz.

Bağlantı teknolojisi
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • İspanya: +34 938497433
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Danimarka: +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan