PSENmgate emniyet kapısı sistemi

Çift fonksiyon - Alan tasarrufu ve çok yönlülük.

Emniyetli kapı izleme için entegre sistem

Ürün resmi, PSENmgate emniyet kapısı sistemi

PSENmgate emniyet kapısı sistemi tek bir sisteme entegre edilmiş iki fonksiyon sunar: emniyetli kilitleme fonksiyonu ile birlikte uygun kontrol elemanları. Hepsi bir arada tek bir üründe!

Emniyet kapısı sisteminin yüksek esneklik seviyesinden yararlanın! Butonlar, anahtarlı siviçler ve ışıklı butonların yanı sıra acil durdurma ve kaçış rölesi gibi çeşitli kontrol elemanları mevcuttur. Uygun tutma yerleri de mevcuttur. Emniyet kapılarınız için çok yönlü bir çözüm!

Optimize edilmiş emniyet kapısı sistemi PSENmgate - son derece kompakt ve çok yönlü.

Pilz emniyetli kapı izleme sistemleri, zorlu çalışma ortamlarındaki birçok uygulamada kendini kanıtlamıştır.  Yeni optimize edilen nesil PSENmgate şimdi daha da fazla avantaj sunuyor. PSENmgate, kanıtlanmış PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici ile PITgatebox buton ünitesinin kontrol elemanlarını tek bir üründe birleştiriyor! Öncüsü olan PSENsgate ile karşılaştırıldığında, PSENmgate %43 daha küçük olduğu için makinenizde alandan büyük ölçüde tasarruf sağlar.

 

Ürün resmi, emniyet kapısı sistemi

Geniş bir uygulama aralığı sağlayan tip çeşitliliği

Ürün grubu, PSENmgate

Doğrudan emniyet kapınızda birkaç çalışma fonksiyonuna mı ihtiyacınız var? Tesisinizdeki kurulum durumu yukarı doğru kablo yönlendirmesi gerektiriyor mu? Uzun muhafazalı PSENmgate versiyonu dört entegre kontrol elemanı ve bir acil durdurma özelliği sunar. Bu, çok sayıda kontrol fonksiyonunun kolaylıkla uygulanabileceği anlamına gelir. Ek olarak, kısa ve uzun muhafaza versiyonlarıyla kablo çıkışının yukarıya veya aşağıya doğru mu olacağını seçebilirsiniz.

  • Esnek versiyonlar: Kurulum durumuna uygun olarak yukarı veya aşağı kablo çıkışı arasından seçim yapın.
  • Verimli entegrasyon: Optimize edilmiş kablo yönlendirmesi kablolamayı basitleştirir ve kurulum sürelerini kısaltır.
  • Daha fazla fonksiyon: Kullanımın kolaylaşması, kullanıcı dostu olma özelliğini ve güvenliği artırır.

Hızlı ve basit uygulama – Avantajlarınız

  • Zaman kazandırır: Tek bir entegre sistem kurulum ve devreye almayı kolaylaştırır
  • Alandan tasarruf sağlar: Sadece 40x65x238 mm boyutlarında kompakt tasarım (uzun muhafaza 40x94x327 mm)
  • Daha fazla kullanım kolaylığı: Çok çeşitli konfigürasyon seçenekleri (ör. butonlar, anahtarlı siviçler, ışıklı butonlar, E-STOP, kaçış rölesi, tutma yeri), yukarı/aşağı kablo çıkışı
  • Daha az güç tüketimi için enerji tasarruflu sistem
Beyaz zeminde iki ürün resmi

PSENmgate emniyet kapısı sisteminin özellikleri

  • Emniyet kapısı izleme, emniyetli kilitleme fonksiyonu ve kontrol elemanları tek bir sistemde: Tek gövde, tek geçmeli konnektör
  • Seri bağlantılı olanlar dahil olmak üzere her türlü emniyet kapısı için idealdir: PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • En yüksek düzeyde manipülasyon koruması, sorunsuz bir üretim sürecini garanti eder
  • 4 LED ve arıza teşhisi çıkışı aracılığıyla kullanıcı dostu arıza teşhisi
  • Sağlam, emniyetli sistem: 7500 N'a kadar tutma kuvveti ve sürgü kırılmasını izleme
  • Koruma sınıfı: IP65

PSENmgate ile emniyet kapısı koruması

PSENmgate emniyet kapısı sistemi, kontrol elemanlarıyla emniyetli kilitleme fonksiyonuna ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanılabilir. PSENmgate, erişilebilir emniyet kapılarının yanı sıra kapaklar ve kanatlarda kullanılabilecek esnekliğe sahiptir. Örneğin, PSENmgate emniyet kapısı sistemi, robot hücresindeki erişilebilir emniyet kapıları için emniyetli kilitleme fonksiyonu sağlar. Birden fazla emniyet kapısı da hızlı ve basit bir şekilde minimum kablolamayla seri olarak bağlanabilir.

Uygulama fotoğrafı, PSENmgate ile emniyet kapısı izleme

Ürün yelpazemiz: PSENmgate emniyetli kapı sistemleri

PSENmgate – Emniyet kapısı sistemi

Alan tasarrufu ve çok yönlülük - Emniyet kapısı korumasına yönelik entegre sistem, kanıtlanmış PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici ile PITgatebox buton ünitesinin kontrol elemanlarını tek bir üründe birleştirir!
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan