PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçi

PSENmech – Ve kapı kapalı kalır!

PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçi

PSENmech emniyet siviçinin büyüğü PSENmech emniyetli mekanik kilitlemeli emniyet siviçi hareketli korumaların emniyetli şekilde izlenmesi için ekonomik bir çözüm sağlar. Emniyet kapısı tehlikeli makine hareketi durana kadar güvenli bir şekilde kilitli kalır. Kapı açık olduğu sürece tehlikeli hareketin yanlışlıkla yeniden başlatılması önlenir.

PSENbolt emniyet sürgüsü ile PSENmech’i genişletin

PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçini PSENbolt emniyet sürgüsü ile birleştirirseniz eksiksiz bir çözüm oluşturan mekanik sürgü, tutma yeri ve kilitlemeli emniyet siviçi elde edersiniz.

Emniyet sürgüsü birkaç sürüm olarak mevcuttur. Standart sürümler ile anahtarlı sürümler arasında seçim yapabilirsiniz. İkincisi, sürgünün belirli bir konumda kilitlenmesini sağlayarak, ör. bakım sırasında makinenin istenmeden yeniden çalıştırılmasını önler.

PSENbolt emniyet sürgüsü

Emniyetli kilitleme fonksiyonu ile emniyetli kapı izleme işlemi için ekonomik, temel çözüm - Size sağladığı avantajlar

  • Kaçış ve acil kilit açma seçenekleri sayesinde erişilebilir kapılar için uygundur
  • Çeşitli aktüatörler ve M12 bağlantısı sayesinde esnek ve hızlı kurulum
  • Kafa kısmı ve 3B aktüatör metalden üretildiğinden uzun süreli ürün hizmet ömrü
  • Gövdesi kir ve tozdan etkilenmez, suya dayanıklıdır
  • M12, 5 pimli ürün tipleri sayesinde PDP67 gibi merkezi olmayan modüllere bağlanmaya uygundur
  • Örneğin PNOZmulti 2 gibi konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler ile birlikte emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sağlar
Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 ile PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçi

PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçinin özellikleri

PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçinin aktüasyon yönleri
  • EN 60947-5-1'e göre hareket edebilir korumaların pozisyonunu izler
  • EN ISO 13849-1 PL e’ye, EN IEC 62061 SIL CL 3’e kadar uygulamalar için tasarlanmıştır (En yüksek gereksinimler için 2 cihaz kullanılmalıdır)
  • Tutma kuvveti: 1500 N
  • Aktüasyon yönleri: 5 (yukarıdan dahil)

Mekanik kilitlemeli emniyet siviçi için uygulama seçenekleri

Kilitlemeli emniyet siviçi PSENmech, kişisel koruma ve süreç koruma için uygundur ve ambalajlama ve otomotiv endüstrisi gibi çok sayıda sektörde ve uygulamada veya takım tezgahlarında kullanılabilir.

Özellikle emniyetli kapı izleme işlemi için ekonomik, temel bir çözüm arıyorsanız, PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçi sizin uygulamanız için doğru çözümdür. PSENmech, kaçış rölesi veya acil durum rölesi ile tamamlanabilir.

PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçi ile emniyetli kapı izleme

Ürün yelpazemiz: PSENmech mekanik kilitlemeli emniyet siviçi

Koruma kilitlemeli PSENmech

Metal başlığı sayesinde, koruma kilitlemeli PSENmech emniyet siviçi (PSEN me5) daha fazla dayanıklılık sunar ve ayrıca kaçış rölesi ve acil durum rölesi ile birleştirilebilir.

PSENmech aksesuarları

Koruma kilitlemeli PSENmech mekanik emniyet rölesi aksesuarları arasında çeşitli aktüatörler, kaçış rölesi ve acil durum rölesi bulunmaktadır.
Koruma kilitli güvenli PSENmech emniyet kapısı sistemi (PSEN me1)

Koruma kilitli PSENmech (PSEN me1)

Birinci nesil koruma kilitli PSENmech emniyet kapısı sistemi (PSEN me1), makine hareketi durana kadar emniyet kapısının emniyetli koruma kilidi altında kalmasını sağlar.

Koruma kilitli PSENmech (PSEN me1)
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Hollanda: +31 347 320477
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Danimarka: +45 74436332
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tayland: +66 210 54613
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapur: +65 6829 2920
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan