Emniyetli alan tarayıcısı PSENscan

Seri dahil olmak üzere verimli alan izlemesi!

Ürün resmi, PSENscan

PSENscan emniyetli alan tarayıcıları, 275 derece açılma açısı ve 5,5 metreye kadar korumalı alan aralığı ile iki boyutlu alan izleme sağlar. Uyarı alanlarının ve korumalı alanların serbest şekilde yapılandırılması ile yapısal koşullara uyum kabiliyeti sayesinde emniyet alan tarayıcıları son derece farklı uygulamalara entegre edilmek için idealdir. PSENscan emniyetli alan tarayıcıları erişim izlemenin yanı sıra özellikle sabit ve mobil alan koruması için uygundur.

Emniyetli alan tarayıcınız PSENscan’in çalışması için gerekli tüm parametrelerin hızlı ve kolay konfigürasyonu için kullanın! Yapılandırılabilir küçük PNOZmulti denetleyiciler veya PSSuniversal denetleyiciler ile birleştirildiğinde eksiksiz, ekonomik, hepsi bir arada çözüm elde edersiniz.

Emniyetli alan tarayıcıları ile tehlikeli bölgeler için optimum koruma

Tehlikeli bölgelerin sabit korunması

Tehlikeli bölgelerin sabit korunması

PSENscan emniyetli alan tarayıcıları, birisinin tehlikeli hareketle yaklaştığını tespit eder. Bir uyarı bölgesine erişilirse tehlikeli hareket kontrollü bir şekilde engellenir; korunan alana erişilirse, hareket durdurulur.

Video: Tehlikeli bölgelerin korunması

Arkadan yaklaşım koruması

Arkadan yaklaşım koruması

Tehlikeli bölgeleri görmenin zor olduğu yerlerde, PSENscan emniyetli alan tarayıcıları kişinin bulunduğu yeri tespit eder. Böylece, yeniden başlatmadan kaynaklanan tehlikeli hareketi etkili bir şekilde önler.

Video: Arkadan yaklaşım

Giriş koruması

Giriş koruması

PSENscan emniyetli alan tarayıcıları tehlikeli bölgelerin erişim noktalarına giren kişilere karşı optimum koruma sağlar. Entegre edilmiş muting girişleri sayesinde, malzemenin aynı anda içeri ve dışarı taşındığı uygulamalar için de uygundur.

Video: Giriş koruması

Her şey görüş alanında – PSENscan emniyetli alan taramanın faydaları

  • Kompakt muhafaza ile korumalı alanların ve uyarı bölgelerinin serbest yapılandırılması sayesinde kolayca entegre edilir
  • Üç ayrı koruma bölgesine kadar eş zamanlı izleme ve 70’e kadar değiştirilebilir konfigürasyon kurulumu
  • 4 Sensöre kadar seri bağlantı
  • Derhal bilgi almak için entegre operatör ekranı
Ürün resmi, PSENscan’in yakından görünümü
Seri bağlı PSENscan

PSENscan seri emniyet alan tarayıcısı

  • Master-kodlayıcı sürümü sayesinde kablolamadan tasarruf etme potansiyeli
  • 30, 40, 50, 70 ve 150 mm'lik yüksek çözünürlük sayesinde basit, esnek kullanım
  • Değiştirilebilir kafa ve bellek modülü gibi geniş aksesuar yelpazesi sayesinde yüksek kullanılabilirlik
  • -10 ila +50 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanılabildiği için geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir

Emniyetli alan tarayıcısının özellikleri

  • EN IEC 61496-1 (Tip 3), EN ISO 13849-1 (PL d/Kat. 3) ve IEC 61508 (SIL 2) uyarınca uyumlu ve onaylı
  • Açılma açısı: 275 derece
  • Çalışma aralığı: 3 / 5,5 m emniyet bölgesi, 40 m uyarı bölgesi
  • Tepki süresi: 62 ms
  • Koruma tipi: IP65
  • PSENopt Configurator ile kolay yapılandırma
  • Light, master ve subscriber versiyonları için ek fonksiyonlar: muting, EDM, devre dışı bırakma
  • Master versiyon için ek fonksiyonlar: EN ISO 61496-3 uyarınca yeniden başlatma, dikey uygulamalar
Emniyetli alan tarayıcısının açılma açısı

Yeni: PSENscan - Profinet arayüzü ile

Ürün resmi

Pilz emniyetli alan tarayıcı, yeni Profinet arayüzü ile Profinet ağlarına kolayca entegre edilebilir. Basit kablolama, hızlı devreye alma sağlar. Veriler doğrudan kontrolörde görüntülenebilir, böylece kapsamlı ve hızlı arıza tespiti gerçekleştirilebilir. Yeni PSENscan PN, ayrıca sekiz adede kadar koruma bölgesinin eş zamanlı olarak izlenmesi ve daha hızlı sürede başlatılması gibi ek özellikler sunar.

Uygulamanız için esnek çözüm

PSENscan emniyetli alan tarayıcıları, ister tekli ister seri bağlantıda veya cihazlar değiştirildiğinde, uygulamanız için verimli alan izlemeyi garanti eder. 3 Emniyet bölgesine kadar izlemek mümkündür.

3 Emniyet bölgesine kadar izleme

3 Emniyet bölgesine kadar eş zamanlı izleme

PSENscan ile, aynı anda ve birbirinden bağımsız en fazla üç emniyet bölgesi izlenebilir. Yalnızca bir kişinin eriştiği tesis bölümü durdurulur. Sonuç olarak tesisinizdeki emniyet mesafeleri optimize edilebilir. Bu, tesisiniz için optimum emniyet ile artan verimlilik ve gelişmiş ergonomi sağlar.

Kodlama

Kodlama "parazitsiz bir ortam" sağlar

Kodlama sayesinde, seri bağlanmamış iki emniyetli alan tarayıcı birbirine yakın mesafede esnek şekilde çalıştırılabilir. Bu, tesisin ve makinelerin kullanılabilirliğini artırır ve üretim süresini kısaltır.

Hızlı değiştirme özelliği sayesinde yüksek kullanılabilirlik

Hızlı değiştirme özelliği sayesinde yüksek kullanılabilirlik

PSENscan emniyetli alan tarayıcıları, değiştirilebilir bellek modülüne sahiptir. Herhangi bir cihazın hasar görmesi ve başka bir alan tarayıcı kullanılması (aynı model) durumunda, konfigürasyon basitçe yeni cihazınıza aktarılır.

Otomatik yönlendirmeli araç sistemlerini (AGVS) koruma

Ayrıntılı bilgi

Ürün yelpazemiz: Emniyetli alan tarayıcıları

Safety laser scanner PSENscan

The safety laser scanner PSENscan offers two-dimensional area monitoring with an opening angle of 275 degrees and a protected field range of up to 5.5 metres.

PSENscan aksesuarları

PSENscan emniyet lazer tarayıcısına özel olarak mükemmel şekilde geliştirilmiş: hızlı ve kolay montaj için uyumlu aksesuarlar.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İspanya: +34 938497433
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Danimarka: +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594

Asya Pasafik

  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan