Güvenli kamera sistemi, görüntü işlemeye dayalı ve emniyetle ilgili uygulamalar için geliştirilmiş elektronik hassasiyete sahip koruyucu ekipmandır. Esas olarak gözlem için kullanılan geleneksel emniyet kameralarının aksine, emniyet kamera sistemleri makine emniyeti gereksinimlerini karşılar. Tehlikeli bölgeleri izlemek ve gerektiğinde makine kontrolörüne emniyetle ilgili sinyaller göndermek için görüntü verilerini güvenilir bir şekilde kaydeder ve analiz ederler. Bu şekilde insanları yaralanmalardan korur ve yasal emniyet gerekliliklerine uyulmasını sağlarlar.
Emniyet kamera sistemleri
Güvenli kamera sistemi nedir?
Güvenli kamera sistemleri ne için kullanılır?
Güvenli kamera sistemleri, tesis ve makinelerdeki tehlike noktalarını korumak için kullanılır. Koruma bölgelerini, açık erişim noktalarını veya karmaşık 2D/3D bölgeleri izler ve izlenen bölgenin tamamında ayrıntılı bilgi kaydederler. Yaygın bir uygulama alanı da pres frenlerini korumaktır.
Güvenli kamera sistemleri nasıl çalışır?
Güvenli kamera sistemleri aşağıdaki prensibe uygun olarak çalışır:
- Görüntü kaydı: Optik sensörler izlenen bölgeyi kaydeder.
- Görüntü işleme: Emniyetle ilgili algoritmalar verileri analiz eder.
- Nesne tanıma: İnsanı ve materyali birbirinden ayırır.
- Sinyal iletimi: Tehlike durumunda, makine kontrolörüne güvenli bir kapatma sinyali gönderilir.
Konuyla ilgili en geçerli emniyet standartları nelerdir?
Güvenli kamera sistemleri için aralarında aşağıdakilerin de yer aldığı katı standartlar ve emniyet gereksinimleri geçerlidir:
- Makine Direktifi 2006/42/EC – Temel sağlık ve emniyet gereklilikleri
- EN ISO 13849-1 – Emniyetle ilgili kontrol sistemleri için performans seviyesi makine direktifleri (PL)
- EN 61508 – Elektrik/elektronik sistemler için emniyet bütünlük seviyesi (SIL)
- DIN EN 954-1 – Emniyet fonksiyonları için kategoriler
Uygulama örneği: Abkant preslerin emniyetli izlenmesi
Telesentrik kamera sistemleri, abkant preslerin emniyetli bir şekilde izlenmesi için uygundur, çünkü nesneleri kameraya uzaklıklarından bağımsız olarak her zaman aynı boyutta gösterir. Bunlar, abkant presin üst kalıbına monte edilir ve bu nedenle, üst takımla birlikte hareket eder.
Abkant presin CNC kontrol cihazı, emniyet kontrolörü ve mobil kamera sistemi arasında sürekli veri senkronizasyonu yapan emniyet kontrolörü, üst takımın plaka üzerindeki güncel konumunu güvenilir bir şekilde hesaplar. Korumalı alan aralığına bağlı olarak, tandem presler gibi özel amaçlı presler bile izlenebilir.
Kamera tabanlı koruma ve ölçüm sistemleri, korumalı alanda verici ve alıcı ünitesi arasındaki en küçük yabancı nesneleri bile tespit edebilir. Işık hüzmeleri, vericiden alıcıya abkant presin karşı ucuna yerleştirilmiş bir telesentrik mercek vasıtasıyla iletilir. Algılama bölgeleri aletin önüne, arkasına ve altına yerleştirilir. Bu, abkant presleme sırasında herhangi bir taraftan tehlikeli şekilde müdahale edilmesini önler.
Ayrıntılı bilgi için:
Kamera sistemlerine ek olarak, emniyet ışık perdeleri ve Laser tarayıcılar gibi optik sensörlerin yanı sıra radar tabanlı sensörler de tehlikeli bölgeleri izlemek için kullanılmaktadır. Bu sensörlerin nasıl kullanılacağı ve birbirlerinden nasıl ayırt edileceği hakkında daha fazla bilgi edinin:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
Avrupa
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Hollanda: +31 347 320477
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Almanya: +49 711 3409 444
- İtalya: +39 0362 1826711
- Portekiz: +351 229 407 594
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Rusya: +7 495 6654993
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İrlanda: +353 21 4804983
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
Asya Pasafik
- Çin: +86 400-088-3566
- Tayland: +66 210 54613
- Japonya: +81 45 471 2281
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Singapur: +65 6829 2920
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334