PSENrope emniyetli halat çekme siviçi

Kesintisiz emniyet

PSENrope emniyetli halat çekme siviçi

Montaj hattında ya da makinede: Üretim alanında emniyet söz konusu olduğunda PSENrope emniyetli halat çekme siviçleri kanıtlanmış ve güvenilir bir çözümdür. PSENrope, manuel işlemle fonksiyonel süreçleri kapatır.

PSENrope, gerekli olduğunda maksimum emniyet sağlar: Acil durdurma fonksiyonu halat boyunca herhangi bir noktada tetiklenebilir. 75 metreye kadar halat uzunluğuyla büyük tesisleri korumak için uygundur.

PSENrope mini – konveyörleri korumak için uygun maliyetli çözüm

PSENrope mini ile konveyörler veya makinelerde güvenilir koruma için 30 metreye kadar halat uzunluğu olan kompakt, uygun maliyetli bir halat çekme siviçine sahip olursunuz. Sağlam metal veya plastik gövde, son derece dayanıklı olmasını sağlar.

Düz ve açılı kafa bulunan sürümler sayesinde, PSENrope mini esnek ve çeşitli montaj durumlarında kurulumu kolaydır. E-STOP fonksiyonu olan sürümlere ek olarak, uygulama içinde gizlenmiş kurulum için uygun olan entegre sıfırlama butonu olan sürümler de mevcuttur.

PSENrope mini

Basit, kullanışlı emniyet çözümü

  • Kolay kurulum ve rahat yönetim
  • Büyük sistemleri korurken bile esnek kullanım
  • Dayanıklı son kat ve güçlü metal veya plastik gövde sayesinde son derece sağlam
  • Sağlam metal veya plastik gövde sayesinde oldukça dayanıklı
  • Hem iç hem de dış mekan kullanımına uygundur
  • Kablolama alanı mekanikten fiziksel olarak ayrı olduğundan yüksek emniyet seviyesi
  • Acil durdurma ve çek-ayır kombinasyonu sayesinde uygun maliyetli
Basit, kullanışlı emniyet çözümü

Halat çekme siviçinin özellikleri

Halat çekme siviçinin özellikleri
  • Şu özelliklere kadar uygulamalar için tasarlanmıştır: EN ISO 13849-1 PL e, EN/IEC 62061 SIL CL 3
  • Entegre E-STOP butonu
  • Kontaklar: 2NC, 2 NO
  • Sıfırlama fonksiyonlu sürümler (PSENrope mini)
  • Koruma tipi: IP67

Dayanıklı – en zorlu koşullarda bile

PSENrope emniyetli halat çekme siviçleri sağlam ve esnektir olduğundan, bu durum üretim alanında emniyetin söz konusu olduğu yerlerde kanıtlanmış ve güvenilir bir çözüm olmasını sağlar. Halat çekme siviçlerinin çalışma aralığı yalnızca halatın uzunluğu ile sınırlı olduğundan, büyük tesisler bile PSENrope ile korunabilir.

Dayanıklı – en zorlu koşullarda bile

Halat çekme siviçinin endüstrideki kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENrope emniyetli halat çekme anahtarları

PSENrope emniyet ipli çekme şalterleri

PSENrope emniyet ipli çekme şalterleri esnek kullanım, kolay kurulum ve basit çalıştırma özelliklerine sahiptir. İlk kez kuruluyorsa veya yükseltiliyorsa: karmaşık ayrıntılarıyla ipli çekme şalterleri kurulumu basitleştirir.

Emniyetl halat çekme anahtarları

PSENrope ile mükemmel uyum: Blok halat makaraları, halatlar, kılavuz makaraları, gergi yayları, çoklu arayüzler PDP67 vs.

PSENrope mini emniyetli halat çekme siviçi

PSENrope mini ile konveyörler veya makinelerde güvenilir koruma için 30 metreye kadar halat uzunluğu bulunan kompakt, uygun maliyetli bir halat çekme siviçine sahip olursunuz.

Bağlantı teknolojisi

Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Hollanda: +31 347 320477
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Danimarka: +45 74436332
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tayland: +66 210 54613
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapur: +65 6829 2920
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan