PSENenco döner kodlayıcı

Standart döner kodlayıcı - ama emniyetli

PSENenco döner kodlayıcı

PSENenco döner kodlayıcılar konum ve hızı belirlemek için kullanılırlar. İlk genişletme aşamasında olan döner kodlayıcı, PSS 4000 otomasyon sisteminde kullanılan mutlak kodlayıcıdır. Yazılım bloğu ile doğrulanan çeşitli, mutlak konum değerleri sağlar. Sensör manyetik ve optik ölçme sistemine sahiptir. Bir tane ile iki cihaz alırsınız!

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Emniyetli konum ve emniyetli hız - Avantajlar

  • Hızı ve konumu emniyetli değerlendirme
  • Emniyetli izleme fonksiyonu kullanıcı yazılımına aktarılmıştır
  • Kullanıcı programındaki dinamik limit değer izleme nedeniyle, yüksek esneklik
  • Mekanik döner kam ayarlamasının yerine emniyetli elektronik döner kam ayarlaması PSS 4000 (döner kodlayıcı PSENenco dahil) geçmiştir
Emniyetli konum ve emniyetli hız - Avantajlar

Yeni: yeni, emniyetli artımlı PSENenco kodlayıcılarla emniyet işlevlerini izleyin

Yeni, emniyetli artımlı PSENenco kodlayıcılar

Emniyetli şekilde hareket edin, emniyetli şekilde ayakta durun – Pilz’in yeni, güvenli artımlı PSENenco kodlayıcıları ile hız, yön, hızlanma ve duruş gibi emniyet fonksiyonlarını izleyebilirsiniz. PNOZs30 emniyet rölemiz ile birlikte PNOZ m EF xMM yapılandırılabilir küçük kontrolörler ve PSS 4000 otomasyon sistemine yönelik PSSu K F EI CV elektronik modülü tam, bir arada sunulan emniyet çözümleridir. Böylece makinenizin emniyetli ve verimli çalışmasını engelleyecek koşullar ortadan kaldırılmış olacaktır.

Bir bakışta sağlayacağı avantajlar:

  • Tüm Pilz kontrolörleri (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV) ile birlikte SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI ve SSM çalışma modlarını etkinleştirin.
  • Toplam çözümdeSIL2/PLd’ye kadar güvenli konum ve SIL3/PLe’ye kadar güvenli hız
  • Kare dalga sinyalleri (HTL) ve analog sin-/cos sinyalleri ile içi boş ve masif şaft arasında seçim yapın
  • Yüksek çözünürlük hızlı reaksiyon süreleri ve hassas ölçüm sağlar
  • Hareket ve pozisyon izleme için bütünsel, tek noktadan emniyet çözümü
  • Basit, hızlı uygulama
  • Ölçeklenebilir değerlendirme sistemi sayesinde yüksek esneklik

Döner kodlayıcının özellikleri

Döner kodlayıcının özellikleri
  • Bir yuvada iki kodlayıcı
  • Çeşitli, 2-kanal (1 x optik, 1 x manyetik)
  • 2 SSI arayüzü
  • Otomasyon sistemi PSS 4000'de SIL CL 3 ve PL e

PSENenco döner kodlayıcı uygulaması

PSENenco döner kodlayıcılar, mekanik presler alanının üzerinde kullanılır. “Emniyetli elektronik döner kam ayarlaması" çözümü tamemen geleneksel döner kam ayarlamalarının yerine geçmiştir. PSENenco döner kodlayıcı ile PSSuniversal PLC kontrol sistemi ve ilgili yazılım blokları kombinasyonu, SIL 3 seviyesini sağlarlar. Döner kodlayıcı için diğer uygulama alanları, emniyetli konum tespitinin gerekli olduğu alanlardır.

PSENenco döner kodlayıcı uygulaması

Döner kodlayıcının sanayi kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENenco döner kodlayıcı

PSENenco döner kodlayıcı

PSENenco standart bir döner kodlayıcıdır. SIL 3 ve PL e PSSuniversal PLC kontrol sistemi ve ilgili yazılım bloklarının birleşimi ile elde edilir.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan