Emniyetli ışık perdeleriniz için kapsamlı aksesuarlar

Emniyetli ve çok yönlü

PSENopt ve PSENopt II emniyetli ışık perdeleri, bariyersiz emniyet konseptinin uygulanacağı tüm endüstri alanları için idealdir. Uygulamanıza optimum entegrasyon için kapsamlı bir aksesuar yelpazesi mevcuttur: darbe, çarpışma ve titreşim koruması için koruma kolonlarından çoklu kenarlı koruma için saptırma aynalarına ve komple muting setlerine. Ayrıca, kablo, konektör ve adaptör seçeneklerini Bağlantı teknolojisi altında bulabilirsiniz.

Aynı zamanda ile makine emniyeti ve otomasyonu konusunda destek de sağlıyoruz. Danışmanlık, mühendislik ve eğitimi içeren kapsamlı bir portföyden yararlanın.

Size sağlayacağı avantajlar

  • Kapsamlı ve faydalı aksesuarlar
  • Tesisinize optimum entegrasyon
  • Hızlı, basit kurulum
  • Evrensel emniyet konsepti

Bağlantı teknolojisi: Kablolar ve fiş bağlantıları

Kapsamlı kablo ve geçmeli konektörler yelpazemizde farklı malzemelerden ve çeşitli uzunluklarda kablolar, konektörler ve adaptörler bulabilirsiniz. Uygulamanıza uyan ürünü seçin - seçim yapılabilecek geniş bir yelpaze var!

Geniş bir uygulama alanı yelpazesi için aksesuarlar

Ürün resmi, PSENopt II

Tehlike noktalarının çok kenarlı koruması için ayna sütunlar

Tehlikeli bir bölgenin birden çok kenarını korumak için emniyetli ışık perdelerinizi PSENopt II ayna sütunlarıyla birleştirin. Sadece bir ışık perdesi çifti ve iki ayna sütunu ile üç e kadar erişim kenarını izleyebilirsiniz. Kablolama işinden, alan ve maliyetten tasarruf edersiniz. Ayna sütunlar bir koruma kolonu ve entegre bir aynadan oluşur ve tüm PSENopt ve PSENopt II ışık perdesi sensörlerimizle kullanılabilir.

PSENopt II ayarlanabilir baz ünite güçlü mekanik çarpışmaya karşı ek koruma sağlayan isteğe bağlı bir aksesuardır. Bununla birlikte ayna sütunlarını düz olmayan yüzeylere yerleştirmek için idealdir.

Hasardan korumak için koruma kolonları

Koruma kolonları emniyetli ışık perdelerinize, örneğin çarpışma kaynaklı hasarlara karşı optimum koruma sağlar. Koruma kolonları, emniyetli ışık perdelerinin bağımsız bir şekilde monte edilmesi için de kullanılabilir.

Düz olmayan yüzeylerde basit montaj için, ışık perdesi koruyucuları, PSENopt II ayarlanabilir ana ünitesi ile birlikte kullanılabilir.

PSENopt II kilitleme
Uygulama resmi, PSENopt II emniyetli ışık perdesi

Yeniden başlamayı önlemek için PSENopt II kilitleme

PSENopt II kilitleme aksesuarımız ile, makinenin yeniden başlamasını önleyebilirsiniz. Bu, örneğin tehlikeli alan içinde bakım çalışması yapılırken gereklidir. PSENopt II kilitleme, emniyetli ışık perdesinin yan tarafına bir döner kol gibi takılmış montaj ünitesinden oluşur. Tehlike bölgesine erişim sağlanıyorsa döner kol, emniyetli ışık perdesinin görüş alanının önünde katlanabilir ve bir kilit ile donatılabilir. Işık perdesinin görüş alanı artık açık değildir, bu sebeple yeniden başlatma önlenir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse: daha önce yeniden başlatma sadece tehlike bölgesinde ek emniyet sensörleri kullanılarak veya görsel bir inceleme ile, diğer bir deyişle tehlikeli alana bakılarak önlenebiliyordu. PSENopt II kilitleme ile ekstra maliyetli ek emniyet sensörleri olmadan emniyetli bir çözüme sahip olursunuz.

Tüm PSENopt II emniyetli ışık perdelerinde entegre kodlama

Emniyet ışık perdelerinin fiziksel düzeninde herhangi bir sınırlama yoktur. Kodlama sayesinde, ışık perdesi sensörleri artık fiziksel yakınlıkta bile birbirlerini etkilememektedir. Bu, özellikle ilk ışık perdesi çiftindeki verici, ikinci ışık perdesi çiftindeki alıcı yönünde ışın yayıyorsa önemlidir.

Bu durumda, ışık perdesi çiftlerini farklı ışın kodlarıyla konfigüre etmeniz yeterlidir! Aşağıdakiler kullanılabilir: "Kod A", "Kod B" ve "kodlanmamış". Kodlama, tüm PSENopt II emniyetli ışık perdelerine entegre edilmiştir.

Muting ile kesintisiz üretim

Muting ile üretim

PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör ile birleştirildiğinde, PSENopt II emniyetli ışık perdeleri muting emniyet fonksiyonu sunar. Bu, üretim devam ederken malzemenin tehlikeli alanlara girip çıkmasını sağlar, böylece gereksiz durma süreleri olmadan sorunsuz bir üretim sürecini garanti eder. Ek muting kolları, entegrasyonu ve montajı önemli ölçüde basitleştirir. Doğrudan emniyetli ışık perdelerine montaj, yerden tasarruf sağlar ve ek kurulumları önler. Gerekli uygulamaya bağlı olarak, gerekli sensörleri muting kolları boyunca herhangi bir konumda monte edebilirsiniz. Hem PSENopt II hem de PSENopt için muting entegrasyonu önceden monte edilmiş setleri mevcuttur. PSENopt Gelişmiş zaten muting fonksiyonunu içerir; emniyet ışığı perdesi içine entegre edilmiştir.

PSENopt Gelişmiş emniyetli ışık perdeniz için basit konfigürasyon

PSENopt Configurator PSENopt Gelişmiş emniyetli ışık perdelerinin devreye alınmasını ve çalıştırılmasını basitleştirir. Yazılımda her bir ışın görünür, böylece emniyetli ışık perdesi için bütün konfigürasyonu tek araçla kurabilirsiniz.

Muting, körleme veya basamaklama gibi fonksiyonlar hızla ve kolayca konfigüre edilebilir.

PSENopt Gelişmiş emniyetli ışık perdesi

Ürün serimiz: Emniyetli ışık perdeleri için aksesuarlar

Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan