PNOZsigma emniyet rölesi

Minimum genişlikte maksimum işlevsellik için E-STOP röleleri

PNOZsigma emniyet röleleri yılların deneyimini bugünün en yeni emniyet teknolojisi ile birleştirir. E-STOP rölesi ile az çabayla maksimum emniyet ve maliyet etkinliği elde edebilirsiniz.

Özellikle dar gövde genişlikleri ve her cihaza yerleştirilmiş çeşitli fonksiyonellik ile E-STOP rölesi, minimum genişlikte maksimum fonksiyonellik sağlar. Yerden tasarruf ederken emniyet teknolojisini daha hızlı, daha fazla esneklik ve daha verimli şekilde uygulayın.

Acil durdurma rölesinin uygulamaları ve özellikleri

E-STOP rölesinin özellikleri

E-STOP emniyetli izleme, emniyet kapıları, ışık bariyerleri, çift elle kumanda cihazları ve zaman ile birlikte hız izleme veya emniyetli fren kontrolü gibi bir dizi özel uygulama da mevcuttur. Çok sayıda cihaz 5000 metreye kadar yüksekliklerde kullanıma uygundur. PNOZsigma'yı uygulamanız için de kullanabilirsiniz!

  1. Hızlı kurulum: Basmalı yaylı terminaller ile
  2. Kablolama işi %20 azaltıldı: Kontakları genişletmek için kullanılan konektörler
  3. Basit konfigürasyon: Terminallerin tanımı ve konumu tüm cihaz sürümlerinde aynıdır: Böylece bağlantılar ve cihazlar konfigürasyon, kurulum ve arıza teşhisi sırasında her zaman hızlı şekilde atanabilir
  4. Maksimum esneklik: Seçilebilir çalışma modları ve zamanlayıcı fonksiyonları
  5. Saniyeler içinde arıza teşhisi: 6 LED ile – harici ölçüm cihazı gerekmez
  6. Yaylı klipslerle hızlı montaj: Alet gerekmez
  7. Kurcalamaya dayanıklı: Ayar elemanlarında kilitlenebilir bir kapak bulunur

Uygulama seçenekleri PNOZsigma emniyet röleleri

E-STOP, emniyet kapıları, ışık bariyerleri için PNOZsigma emniyet röleleri

E-STOP, emniyet kapıları veya ışık perdelerini izlerken, emniyet fonksiyonu başına bir PNOZsigma emniyet rölesi kullanılır. Aşağıda, her bir cihazın uygulama seçeneklerine ve özelliklerine ilişkin bir genel bakış bulacaksınız.

Tip PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
E-STOP
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Emniyet kapısı
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Işık perdesi    
  •  
  •  
  •  
Performans seviyesi (PL) c e e e e
Emniyet bütünlüğü seviyesi (SIL) CL 2 3 3 3 3
Çıkış kontakları (emniyet) 2 3 2 3 3
Genişlik, mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Özel onaylar - - - - Brülör kontrolü/
brülör yönetimi EN 50156-1

E-Mağaza'ya Doğrudan Erişim

Çift el izleme için PNOZsigma emniyet röleleri

PNOZsigma ürün yelpazesinden PNOZ s6 ve PNOZ s6.1 emniyet röleleri, çift el butonların emniyetli izlenmesinde kullanılabilir. Her iki cihaz da emniyetli çift el izleme için EN 574 standardının gereksinimlerini karşılar.

  • PNOZ s6: Tip IIIC çift el izleme. EN ISO 13849-1 uyarınca PL e ve IEC 62061 uyarınca SIL CL 3
  • PNOZ s6.1: Tip IIIA çift el izleme. EN ISO 13849-1 uyarınca PL c ve IEC 62061 uyarınca SIL CL 1

E-Mağazaya Doğrudan Erişim

Zaman izleme için PNOZsigma emniyet röleleri

PNOZ s5 ve PNOZ s9 emniyet röleleri, E-STOP, emniyet kapısı veya ışık perdesini izlemek için zamanlayıcı röleleri olarak kullanılabilir. PNOZ s5 zamanlayıcı rölesi bir temel ünitedir ve gecikmeli enerji kesme özelliği bulunur. PNOZ s9 emniyet rölesi enerji kesme geciktirme tertibatı, gecikmeli enerji verme veya darbe zamanlayıcı röle olarak kullanılabilir. Gecikmeli veya ani kontak genişletme için bir temle ünite ile bağlantılı olarak da kullanılabilir.

  • PNOZ s5: 1/2 kanallı kablolama, gecikmeli enerji kesme, EN 60947-5-1, EN 60204-1 ile uyumlu
  • PNOZ s9: 1 kanallı kablolama, gecikmeli enerji kesme, gecikmeli enerji verme, darbe, temel ünite olarak veya kontak genişletme için kullanılabilir

E-Mağazaya Doğrudan Erişim

PNOZsigma emniyet rölesi- Kontak genişletme modülleri

PNOZsigma ürün yelpazesindeki kontak genişletmeleri, mevcut kontakların sayısını artırmak için kullanılır. Bir temel ünitedeki emniyet kontaklarının sayısını artırmak için genişletme cihazları olarak kullanılırlar.

Tip Perfomans seviyesi (PL) Emniyet bütünlüğü seviyesi (SIL) CL Çıkış kontakları (emniyet) Yarıiletken çıkışlar (emniyetli) Genişlik, mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

E-Mağazaya Doğrudan Erişim

Ürün serimiz: PNOZsigma

Çift el izleme

Çift el düğmelerinin emniyetli izlenmesi için PNOZsigma ürün yelpazesindeki emniyet röleleri. EN 574 uyarınca iki sürümü mevcuttur: IIIC ve IIIA Tipleri.

E-STOP (Acil Duruş), emniyet kapıları, ışık perdelerinin izlenmesi

PNOZsigma emniyet röleleri E-STOP, emniyet kapıları ile ışık perdelerini izler. Her emniyet işlevi için bir PNOZ emniyet rölesi kullanılır.

Kontak genişletme modülleri

PNOZsigma ürün gamından anında kontak genişletme modülleri mevcut kontakların sayısını artırıyor. Bunlar bir baz ünite üzerinde emniyetli kontaklar için genişletme modülleri olarak kullanılıyor. Baz ünitelerinin tamamı emniyetli röleler veya geri besleme döngüsü izlemeli emniyet kontrol sistemleridir.

Aksesuarlar

PNOZsigma emniyet röleleri için terminaller, konektörler ve sonlandırıcılar gibi aksesuarlar.

Zaman izleme

PNOZ s5 emniyet rölesi enerji kesme tertibatı içermekte olup, bir zamanlayıcı olarak kullanılabilir. PNOZ s9 emniyet rölesi bir darbe zamanlayıcı olarak veya kontak genişletme modülü olarak kullanılabilir.

PNOZ s30 emniyetli hız izleme

Durma, hız, konum ve hız aralığının emniyetle izlenmeniz için hız monitörü e Performans Seviyesine kadar EN ISO 13849-1 ve SIL CIL 3 seviyesinde EN IEC 62061 standartlarına uygun dönme yönü takibi.

PNOZ s50 emniyet rölesi - Teknik özellikler

PNOZ s50 emniyet rölesi emniyetli fren kontrolü ve tutma frenlerinin veya emniyet frenlerinin izlenmesine uygundur.

PNOZ s60 emniyetli voltaj izleme

Voltaj izleme rölesi, nöral kılavuzlu, enerjilendirilmemiş 1 veya 3 faz ağları emniyetli şekilde izlemek üzere kullanılan bir cihazdır.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Danimarka: +45 74436332
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Portekiz: +351 229 407 594

Asya Pasafik

  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Singapur: +65 6829 2920
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan