Operatör terminalleri için aksesuarlar

Pilz aksesuarları ile HMI operatör panellerinizi kişiselleştirir

Kablodan güç konektörüne Pilz operatör terminalleri ile mükemmel şekilde uyumlu ürünler sunuyoruz. Pilz, HMI operatör panelleriniz için geniş bir aksesuar yelpazesine sahiptir!

Ürün gamımız: Operatör terminalleri için aksesuarlar

PMI operatör terminalleri için aksesuarlar

Kablodan konfigürasyon standına ve sabitleme kitlerine kadar. Burada operatör terminalleriniz için doğru aksesuarları bulabilirsiniz.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İspanya: +34 938497433
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Danimarka: +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Türkiye: +90 216 577 55 52

Asya Pasafik

  • Çin: +86 400-088-3566
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan