PITgatebox buton ünitesi

Emniyet kapı sisteminizin basit şekilde çalışmasını sağlar

PITgatebox buton ünitesi

Buton ünitesi PITgatebox ile emniyetli kapı siviçlerini ve sistemlerini kolaylıkla ve esnek bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca PITreader entegrasyonu sayesinde ilave bir emniyet faktörü daha vardır – kullanıcı kimlik doğrulaması. Bu, kapılar kullanılmadan önce kullanıcı izinlerinin RFID transponderi ile kontrol edilmesini sağlar. Çalışanların niteliğine ve işlevine bağlı olarak, doğru gruptaki kişilerin sisteme erişimini sağlamak mümkündür.

Başarılı kimlik doğrulamasının ardından makinenizi etkinleştirme, durdurma veya sıfırlama gibi komutlar kontrol edilebilir. Böylece makineleriniz yanlış çalışmaya ve hatta kurcalamaya karşı en iyi şekilde korunur. İnce tasarımı sayesinde, sağlam çalıştırma ünitesi standart profil sistemlerine hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir.

PITgatebox; özellikle PSENmlock ve PSENslock kilitlemeli emniyet cihazları ile birleştirildiğinde tek bir noktadan sizin ihtiyaçlarınıza uygun modüler bir emniyetli kapı çözümü ve gerekirse entegre bir kimlik doğrulama işlevi sunar.

PITgatebox buton ünitesi PITreader kart üniteli – erişimi izni sistemli kontrol ünitesi

Personel, özel RFID kartlarını kullanarak entegre PITreader kart ünitesine sahip PITgatebox aracılığıyla kimliklerini doğrulayabilir. Bu, yalnızca yetkili personelin tesise erişimini garanti eder ve makinenin etkinleştirilmesi, durdurulması veya sıfırlanmasına yönelik komutları uygulayabilir.

Erişim izni, ayrı ayrı yazılabilen transponder kartları PITreader kartı aracılığıyla sağlanır. Şirketin mevcut RFID özellikli kartları ve tanıdık PITreader anahtarları da kullanılmaya devam edilebilir. Bu sağlam kontrol ünitesi, ince tasarımı sayesinde, tüm PITgatebox sürümlerinde olduğu gibi standart profil sistemlerine hızla ve kolayca kurulabilir.

PITgatebox buton ünitesi PITreader kart üniteli – erişimi izni sistemli kontrol ünitesi

Bir bakışta PITgatebox basmalı düğme ünitesinin avantajları

  • Basit çalışma işlevi birinci sınıf kalite ve tasarımla birleşti
  • PITgatebox’un etkinleştirilmesi için RFID anahtarlı PITreader
  • Yüksek kaliteli döküm çinko IP65 muhafaza, darbe, titreşim ve çarpmalara karşı son derece sağlamdır
  • İnce muhafazası standart alüminyum profil sistemlerinde alandan tasarruf sağlayan kurulumlar sunar
  • Entegre, dönebilir montaj braketi sayesinde esnek kurulum
  • M12 12 pim bağlantısı sayesinde hızlı, basit kurulum sağlar ve kablo tesisatına ihtiyaç duymaz

Basmalı düğme biriminin kullanımı ve uygulamaları

  • Basmalı düğme makineleri (ör. presleri) ve tesisleri kontrol etmek için kullanılabilir
  • Örneğin sürgülü kayar ve döner kapılarda PSENmlock veya PSENslock gibi kilitlemeli emniyet siviçleri ile çok yönlü kombinasyonlar
  • Tesisin etkinleştirilmesi, durdurulması veya sıfırlanması gibi makine mühendisliği ile ilgili diğer komutları gerçekleştirme

Ürün serimiz:

PITgatebox basma düğmesi ünitesi

Emniyet kapısı anahtarları ve sistemlerini kontrol etmek ve ayrıca önceden yapılandırılmış dört tipte tesis ve makineleri etkinleştirmek, durdurmak ve sıfırlamak için basma düğme ünitesi.

PITgatebox buton ünitesi için aksesuarlar

Burada PITgatebox buton ünitesiyle ilgili aksesuarlarımızı ve yedek parçalarımızı bulabilirsiniz.

PITreader ile PITgatebox basmalı düğme ünitesi

Emniyet kapısı anahtarlarını ve sistemlerini kontrol etmek için erişim izni sistemine sahip operatör ünitesi.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İspanya: +34 938497433
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Danimarka: +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594

Asya Pasafik

  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan