PITenable etkinleştirme anahtarı

Tek elle güvenli ayarlama ve bakım işlemleri

PITenable etkinleştirme anahtarı

Bir tesis veya makinenin tehlike bölgesinde çalışırken üç seviyeli PITenable etkinleştirme anahtarları manuel kumandalı kontrol cihazları olarak kullanılır. Bunlar koruyucu cihazın askıya alınması gerektiğinde kullanılır.

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

  • Bir tesis veya makinenin tehlike bölgesinin içerisinde güvenli çalışabilme
  • Emniyet kapısı açıkken prosesleri kolay izleme
  • Operatör elektrik çarpması veya panik ile aşırı tepki göstermesine karşı korunmaktadır
  • Konforlu kullanıma yönelik ergonomik kalıp şeklinde gövde
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

Bir bakışta özellikleri

Bir bakışta özellikleri
  • 3 seviyeli etkinleştirme anahtarı: Kapama-Açma-Kapama
  • M12 -5-pin açılı konnektör veya açık kablo uçlu versiyonlar
  • Bakım gerektirmez
  • Manyetik kelepçe ile kolay bağlantı
  • Işık, kararlı basınç noktası
  • Manipüle edilmesi zor

Üç seviyede emniyet: Kapama-Açma-Kapama 3 seviyeli etkinleştirme anahtarı

  • Seviye 1: Düğme henüz çalıştırılmamış. Makine emniyet fonksiyonları etkin şekilde çalışır.
  • Seviye 2: Etkinleştirme fonksiyonu açık, düğme orta konumda. Makine hareket edebilir muhafazaların koruyucu etkisi askıya alınmışken çalışır.
  • Seviye 3: Düğme aniden serbest bırakıldığında veya tamamen basıldığında koruma fonksiyonu etkinleşir. Makine derhal durma noktasına getirilir. Bu fonksiyon, operatör bir elektrik çarpması durumunda aşırı tepki verdiğinde operatörü korur.
Üç seviyede emniyet: Kapama-Açma-Kapama 3 seviyeli etkinleştirme anahtarı

Onaylanmış hepsi bir arada çözüm ile emniyet

Onaylanmış hepsi bir arada çözüm ile emniyet

Pilz size PITenable çözümünü değerlendirmek için PNOZmulti güvenli değerlendirme cihazlarını ve PSS 4000 otomasyon sistemini sunmaktadır. PITenable, personel tehlikeli alanlarda çalışırken özel koruma gerektiğinde her zaman kullanıma hazırdır.

Ürün gamımız: PITenable etkinleştirme anahtarı

PITenable

Üç seviyeli etkinleştirme anahtarı tek elle kullanım için uygundur.

PITenable aksesuarları

Ayrıca bir aksesuar olarak PITenable için duvar braketi tedarik etmekteyiz.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Danimarka: +45 74436332
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İspanya: +34 938497433
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Portekiz: +351 229 407 594

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Çin: +86 400-088-3566
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan