Bir tesis veya makinenin tehlike bölgesinde çalışırken üç seviyeli PITenable etkinleştirme anahtarları manuel kumandalı kontrol cihazları olarak kullanılır. Bunlar koruyucu cihazın askıya alınması gerektiğinde kullanılır.
PITenable etkinleştirme anahtarı
Tek elle güvenli ayarlama ve bakım işlemleri
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar
- Bir tesis veya makinenin tehlike bölgesinin içerisinde güvenli çalışabilme
- Emniyet kapısı açıkken prosesleri kolay izleme
- Operatör elektrik çarpması veya panik ile aşırı tepki göstermesine karşı korunmaktadır
- Konforlu kullanıma yönelik ergonomik kalıp şeklinde gövde
Bir bakışta özellikleri
- 3 seviyeli etkinleştirme anahtarı: Kapama-Açma-Kapama
- M12 -5-pin açılı konnektör veya açık kablo uçlu versiyonlar
- Bakım gerektirmez
- Manyetik kelepçe ile kolay bağlantı
- Işık, kararlı basınç noktası
- Manipüle edilmesi zor
Üç seviyede emniyet: Kapama-Açma-Kapama 3 seviyeli etkinleştirme anahtarı
- Seviye 1: Düğme henüz çalıştırılmamış. Makine emniyet fonksiyonları etkin şekilde çalışır.
- Seviye 2: Etkinleştirme fonksiyonu açık, düğme orta konumda. Makine hareket edebilir muhafazaların koruyucu etkisi askıya alınmışken çalışır.
- Seviye 3: Düğme aniden serbest bırakıldığında veya tamamen basıldığında koruma fonksiyonu etkinleşir. Makine derhal durma noktasına getirilir. Bu fonksiyon, operatör bir elektrik çarpması durumunda aşırı tepki verdiğinde operatörü korur.
Onaylanmış hepsi bir arada çözüm ile emniyet
Pilz size PITenable çözümünü değerlendirmek için PNOZmulti güvenli değerlendirme cihazlarını ve PSS 4000 otomasyon sistemini sunmaktadır. PITenable, personel tehlikeli alanlarda çalışırken özel koruma gerektiğinde her zaman kullanıma hazırdır.
Ürün gamımız: PITenable etkinleştirme anahtarı
Top
Genel Merkez
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Teknik Destek
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Avrupa
- Hollanda: +31 347 320477
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İrlanda: +353 21 4804983
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- İspanya: +34 938497433
- Portekiz: +351 229 407 594
- İtalya: +39 0362 1826711
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Danimarka: +45 74436332
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Rusya: +7 495 6654993
- Almanya: +49 711 3409 444
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Çin: +86 400-088-3566
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Tayland: +66 210 54613
- Japonya: +81 45 471 2281
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Singapur: +65 6829 2920