Pilz ağ geçitleri protokollerinizin güvenilir şekilde dönüştürülmesini sağlar. PSS 4000 otomasyon sistemindeki kontrolörler ve üçüncü taraflara ait kontrol sistemleri arasında iletişim için güvenilir sistem bileşenleri mevcuttur. Bu Pilz PSS 4000 kontrol sisteminin mevcut CANopen veya EtherCAT mimarilerine basit bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
Sistem ekipmanları fieldbus sistemleri
Ağ geçitleri – güvenilir protokol dönüştürücüler
Ağ geçitlerinin yararları
- Mevcut CANopen veya EtherCAT mimarilerine entegre edilebilir
- Önceden tanımlanmış eşleştirme sayesinde düşük mühendislik gereksinimleri
- Durum LED'leri aracılığıyla tanılama; web sunucusu aracılığıyla kapsamlı tanılama
Ağ geçitlerinin özellikleri
- Modbus/TCP bağımlı biriminden EtherCAT bağımlı birimine ağ geçidi – EtherCAT fieldbus arayüzü ile
- Modbus/TCP bağımlı biriminden CANopen bağımlı birimine ağ geçidi – CANopen fieldbus arayüzü ile
- Aşağıdaki kontrolörler ve kontrol sistemleri ile uyumludur: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, ETH-2 arayüzüne sahip PSS 4000, PMCprimo hareket kontrol sistemleri
- PMI tanılama birimleri ile uyumludur
Ürün gamımız: Sistem ekipmanları fieldbus sistemleri
Top
Genel Merkez
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Teknik Destek
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksika: +52 55 5572 1300
Avrupa
- Belçika: +32 9 321 75 70
- İrlanda: +353 21 4804983
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- Portekiz: +351 229 407 594
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Hollanda: +31 347 320477
- Almanya: +49 711 3409 444
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Avusturya: +43 1 7986263-444
Asya Pasafik
- Tayland: +66 210 54613
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japonya: +81 45 471 2281
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)