SafetyNET p sistem bileşenleri

Herhangi bir ağ mimarisi ile esnek uygulama

SafetyNET p sistem bileşenleri

SafetyNET p sistem bileşenleri ile ağ topolojinizi tasarlamak için kullanabileceğiniz geniş bir seçenek yelpazesine sahip olursunuz. Kablolar ve konektörler gibi Ethernet altyapı bileşenleri mevcuttur.

Ethernet ağlarında, SafetyNET p sistem bileşenleri ağ altyapısını uygular. Sonuç: Çeşitli ağ topolojileri ve daha fazla ağ genişletme olanağı ve ağ performansı.

SafetyNET p konektörlerinin faydaları

  • IDC teknolojisi aracılığıyla hızlı, kolay kurulum (ek alet kullanmadan hızlı temas)
  • RJ 45 temas yüzü sayesinde ofis dünyası ile uyumlu
  • Renk işaretleri, kablo çekirdeklerinin yerleştirilmesi sırasında hataları önlemeye yardımcı olur

Konektör ve kablo - iyi bir kombinasyon

SafetyNET p kablosu

  • Endüstriyel Ethernet için standart kablo
  • Elektrik: Cat 5e, hızlı Ethernet (100 Mbit/s), 4 çekirdekli

Kurulum için sıyırma aleti

  • SafetyNET p kablolarını sıyırmak için alet
  • Sıyırma yöntemi zaman kazandırır, kurulum hatalarının sayısını azaltır

SafetyNET p ağındaki uygulamalar

Ağ kullanılabilirliğinde artış:

  • Fiber optik iletişim sayesinde EMC stabilitesi artırılabilir
  • İletişim yolu kesintiye uğradığında veya bir bileşenin arızalanması durumunda halka yedekliliği 

Ağ daha fazla genişletilebilir:

  • Fiber optik iletişim sayesinde büyük mesafeler arasındaki boşluk sorunsuz bir şekilde doldurulabilir
  • 30 km'ye kadar mesafelere ulaşılabilir

VLAN (Sanal LAN) aracılığıyla mantıksal segmentasyon:

  • PSSnet SHL ile yönetilen siviçler VLAN’ı destekler
  • VLAN, cihazların fiziksel konumundan bağımsız olarak ağın mantıksal segmentasyonunu sağlar
  • Aboneler, siviç konfigürasyonu aracılığıyla bir VLAN'a atanabilir
  • Mevcut bant genişliğinin kullanımı artırılabilir
  • Siviçler bir VLAN'dan gelen verilere başka bir VLAN'dan gelen verilere göre öncelik verebilir

Ürün yelpazemiz: SafetyNET p sistem bileşenleri

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • İspanya: +34 938497433
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Danimarka: +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan