Emniyet Cihazı Tanılama

Daha az servis operasyonu için kolay tanılama

Emniyet Cihazı Tanılama

Emniyet Cihazı Tanılama (SDD), Pilz emniyet cihazları üzerinden kapsamlı tanılama verileri çağırmanızı sağlar. Bunu yapmanız müşterilerinizin çalışma alanındaki servis operasyonlarını azaltacaktır! Son kullanıcılar olarak, daha yüksek makine kullanılabilirliğinden veazalan arıza sürelerinden yararlanacaksınız..

Basitçe genişletilebilmeleri sayesinde,Emniyet Cİhazı Tanılama mekatronik bir yönteme olanak sağlar. Bu, fieldbus modülü ve bağlantı kutusundan ve ilgili emniyet cihazlarından oluşmaktadır (örn. PSENcode). Emniyet cihazlarındaki klasik sinyal kontakları, fieldbus modülü ile otomatik olarak etkinleştirilir ve tanılama sistemi için devreye alınır.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Aynı sensör, geniş tanılama

  • Servis operasyonlarından kaçınmak ve arıza sürelerini azaltmak için kapsamlı tanılama, örn. web sunucusu aracılığıyla uzaktan tanılama
  • Aynı sensörlerin ve seçeneğe bağlı IP67 kabloların kullanımı sayesinde basit tanılama
  • Bilgiler, fieldbus modülündeki entegre ekran aracılığıyla doğrudan alınır
  • Bölgede seri bağlantı sayesinde hızlı ve kolay kurulum
  • Tüm emniyet cihazları için tesis veriyoluna arabirim
  • Üçüncü parti cihazlar fieldbus modülündeki I/O'lar aracılığıyla doğrudan bağlanabilir
  • Tam, ekonomik hepsi bir arada çözüm örn. PNOZ X veya PNOZsigma ile

Emniyet Cihazı Tanılamanın Özellikleri

Emniyet Cihazı Tanılamanın Özellikleri
  • Fieldbus modülü, bağlantı kutusu ve emniyet cihazlarından oluşan sistem
  • Endüstriyel haberleşme modülü ile emniyet cihazlarının otomatik aktivasyonu
  • Seri veya ayrı olarak bağlanmış 16 sensör için uygun
  • 6 ilave yapılandırılabilir I/O
  • Kablo uzunlukları: Toplam maksimum 900 m, cihaz 1'den cihaz 2'ye 50 m, son cihazdan iletişim modülüne 150 m
  • Tepki süreleri (emniyetle ilgili değil): Emniyetle ilgili olmayan veriler için özel emniyet cihazına bakın, tanılama verisi < 1 saniye

Gözünüz her zaman, her yerde emniyet cihazlarının üzerinde olsun

Emniyet cihazları (örn. PSENcode) fieldbus modül aracılığıyla otomatik olarak etkinleştirilir. Bu, Emniyet Cihazı Tanılama için sinyal kontaklarını devreye alır. Sonuç olarak, örneğin, bölgedeki sensörlerin basit bir seri bağlantısı ve web sunucusu üzerinden bakımlarının uzaktan yapılması mümkündür.

Emniyet Cihazı Tanılama da uygulamanız için ideal bir çözümdür: Emniyet cihazlarınızın herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde genel bir kontrolünü yapın!

Emniyet Cihazı Tanılamanın Uygulamaları

Sanayide Emniyet Cihazı Tanılama kullanımı

Ürün yelpazemiz: Emniyet Cihazı Tanılama

Fieldbus modülleri

Entegre ekranlı emniyet cihazı tanılama için fieldbus modülleri, tesis veriyolunuz veya PC'ye bağlantı için uygundur.

Kablolama destekleri

Emniyet cihazı tanılamanın hızlı ve kolay kurulumu için kablolama destekleri

Emniyet cihazı tanılama için aksesuarlar

Burada emniyet cihazı tanılama için uygun aksesuarları bulabilirsiniz, örn. yay yüklü terminaller ve vidalı terminaller.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İspanya: +34 938497433
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Danimarka: +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594

Asya Pasafik

  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan