Emniyetli hareket – İlk çizgiyi aşan

Herhangi bir geri bildirim sistemiyle PL e performans düzeyine kadar ulaşın

Emniyetli hareket

Emniyetli hareket dileklerinizi gerçeğe dönüştürüyor: Emniyet kartı ile sürücünüz, tüm yaygın motor geri besleme sistemleri ve endüstriyel haberleşme modülleri ile EN/ISO 13849-1 PL e performans seviyesine kadar ulaşır! Bu durum makinelerinizin üretkenliğini %20'ye kadar artırır. "Emniyetli azaltılmış hız" gibi sürücüye entegre emniyet fonksiyonları da mevcuttur. Bu size zaman kazandırır, hataları azaltır ve kurulum sırasında emniyeti artırır.

Verimli ve güvenli - Emniyetli hareket ile çizgiyi ilk geçen siz olun! 

Emniyetli hareket izleme fonksiyonları

Emniyet kartı ayrıca EN 61800-5-2 uyarınca emniyetli hareket izleme fonksiyonları sağlar. Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNETp RTFL ile emniyetli, hızlı iletişim kullanan emniyetli hareket çözümü, doğrudan PNOZmulti2 emniyetli küçük kontrolöre bağlanır ve ayrıca sürücüler arasında güvenli çapraz iletişim sağlar.

Kısa tepki sürelerinden yararlanmak ve donanımla ilgili iş ve maliyetleri azaltmak için G/Ç bileşenlerinden emniyetli iletişime geçin.

Sizi emniyete alacak faydalar:

  • Kısa tepki süreleri sayesinde yüksek tesis kullanılabilirliği
  • Tek kodlayıcı ile PL e'ye kadar emniyet (standart geri bildirim sistemi)
  • Hata tepkisini ayarlama esnekliği ile yeni hareket izleme emniyet fonksiyonları sayesinde daha yüksek üretkenlik
  • Net yazılım aracı sayesinde esnek konfigürasyon ve hızlı devreye alma
  • Motor tiplerinden ve geri bildirim sistemlerinden bağımsız olarak tüm ortak veriyolu sistemleri için açık sürücü çözümü

Emniyetli duruş hareketi çözümü:

Emniyetli duruş hareketi çözümü özellikleri.
  • İkinci bir kodlayıcı olmadan tek standart geri bildirim sistemi ile PL e'ye kadar maksimum emniyet sağlandığından maliyetler azalır
  • PMCprotego D servo amplifikatörleri EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1'e (PL e'ye kadar) uygun şekilde tasarlanmıştır
  • PMCprotego S emniyet kartı, EN 61800-5-2 ile uyumludur
  • Birden fazla emniyet kartı parametresi merkezi bir yazılım aracı kullanılarak hızlı ve kolay şekilde ayarlanabilir.
  • SD bellek kartı (standart ve emniyet konfigürasyonu) sayesinde cihazların değiştirilmesi kolaydır
  • Entegre şebeke filtresi (EMC standartlarına uygundur) sayesinde daha az kablolama

 

Emniyetli durdurma fonksiyonları

Emniyetli tork kapatma

Emniyetli tork kapatma

"Emniyetli tork kapatma" fonksiyonu (STO) ile motora giden güç, doğrudan servo amplifikatörü içinde emniyetli şekilde kesilir. Sürücü tehlikeli bir hareket yapamaz. Sürücü hareket ederken STO etkinleştirilmişse, motor kontrollü bir şekilde durdurulacaktır.

Emniyetli durdurma 1

Emniyetli durdurma 1

"Emniyetli durdurma 1" fonksiyonu ile sürücü kontrollü olarak durdurulur ve ardından motora giden güç emniyetli şekilde kesilir. Sürücü hareketsiz durumdayken artık herhangi bir tehlikeli hareket oluşturmaz.

Emniyetli durdurma 2

Emniyetli durdurma 2

"Emniyetli durdurma 2" fonksiyonu ile sürücü kontrollü olarak durdurulur ve ardından "Emniyetli çalışma durdurma" başlatılır. "Emniyetli çalışma durdurma" durumunda,
sürücünün kontrol fonksiyonları tam olarak korunur.

Emniyetli motor fonksiyonları

Emniyetli çalışma durdurma

Emniyetli çalışma durdurma

"Emniyetli çalışma durdurma" fonksiyonu, eksenin ulaştığı durma konumunu izler ve konum penceresinden herhangi bir sapmayı önler. Sürücünün kontrol fonksiyonları tam olarak korunur. Konum izlenen pencerenin dışına doğru saparsa, sürücü emniyetli bir şekilde kapanır.

Emniyetli sınırlandırılmış hız

Emniyetli sınırlanmış hız

"Emniyetli sınırlanmış hız" fonksiyonu (SLS), sürücüyü izleyerek tanımlanan maksimum hızın aşılmadığını kontrol eder. Hız sınırı değeri aşılırsa sürücü emniyetli şekilde kapatılır.

Emniyetli hız aralığı

Emniyetli hız aralığı

"Emniyetli hız aralığı:" fonksiyonu, SLS fonksiyonuna minimum hız izleme özelliği ekler. Sonuç: maksimum hız belirli bir değeri aşmamalı ve minimum hız belirli bir değerin altına düşmemelidir. Bu sınırlardan herhangi biri geçilirse, sürücü kapanır.

Emniyetli yön

Emniyetli yön

"Emniyetli yön" fonksiyonu, bir sürücünün yalnızca tek (tanımlanan) yönde hareket etmesini sağlar. Belirtilen yön ihlal edilirse sürücü emniyetli şekilde kapatılır.

Emniyetli sınırlandırılmış pozisyon

Emniyetli sınırlanmış konum

"Emniyetli sınırlanmış konum" (SLP), örneğin robotlarda veya doğrusal eksenlerde emniyetli aralık izleme gibi tüm uç sınırları izler.

Emniyetli sınırlandırılmış artış

Emniyetli sınırlanmış artış

"Emniyetli sınırlanmış artış" fonksiyonu (SLI), malzeme işleme "emniyetli sınırlanmış artışlar" halinde beslendiğinde emniyetli hareket görevlerini gerçekleştirir. Bu örneğin pres tezgahlarındaki silindir beslemesi sırasında kullanılabilir.

Emniyetli fren fonksiyonları

Emniyetli fren kontrolü

Emniyetli fren kontrolü

"Emniyetli fren kontrolü" fonksiyonu, frenlerin emniyetli şekilde kontrol edilmesini sağlayarak asılı yüklerin düşmesini önler.

Emniyetli fren testi

Emniyetli fren testi

"Emniyetli fren testi" fonksiyonu, fren fonksiyonunu denetler. Bu test frenin kontrolü veya mekaniklerinde herhangi bir arıza olup olmadığını belirlemek üzere kullanılabilir. Fren testi, belirli uygulamaya ve risk analizindeki gereksinime bağlı olarak her üretim döngüsünde veya yalnızca 24 saatte bir gerçekleştirilir.

EN61800-5-2 uyarınca emniyetli hareket izleme fonksiyonları

Emniyetli izlenen yön (SDI-M)

Emniyetli izlenen yön (SDI-M)

"Emniyetli izlenen yön" fonksiyonu, sürücü hareketini izleyerek belirtilen yöne uymasını sağlar. Aşma olursa bir sinyal verilir. Hemen kapanma olmaz. Konfigürasyona bağlı olarak, bir SS1 tetiklenmez.

Emniyetli izlenen artış (SLI -M)

Emniyetli izlenen artış (SLI-M)

"Emniyetli izlenen artış" fonksiyonu, ilgili konumu emniyetli şekilde izlemek için kullanılır. İzleme etkinleştirildiğinde mevcut konum, referans konum olarak işlev görür. Aşma olursa bir sinyal verilir. Hemen kapanma olmaz. Konfigürasyona bağlı olarak, bir SS1 tetiklenmez.

Emniyetli izlenen hız (SLS -M)

Emniyetli izlenen hız (SLS-M)

"Emniyetli izlenen hız" fonksiyonu, tanımlanan maksimum hızın izlenmesini sağlar. Aşma olursa bir sinyal verilir. Hemen kapanma olmaz. Konfigürasyona bağlı olarak, bir SS1 tetiklenmez. Sürekli izleme isteğe bağlıdır.

Emniyetli izlenen çalışma durdurma (SOS-M)

Emniyetli izlenen çalışma durdurma (SOS-M)

"Emniyetli izlenen çalışma durdurma" fonksiyonu sayesinde durma konumu etkin kalır. İzlenen konum penceresinden herhangi bir sapma varsa bir sinyal verilir. Sürücü hemen kapatılmaz. Konfigürasyona bağlı olarak, bir SS1 tetiklenmez.

Emniyetli izlenen konum (SLP -M)

Emniyetli izlenen konum (SLP-M)

"Emniyetli izlenen konum", örneğin robotlarda ve doğrusal eksenlerde aralık izlemedeki uç sınırlar gibi mutlak konumu izler. Aşma olursa bir sinyal verilir. Hemen kapanma olmaz. Konfigürasyona bağlı olarak, bir SS1 tetiklenmez. Sürekli izleme isteğe bağlıdır.

 

Emniyetli izlenen hız aralığı (SSR-M)

Emniyetli izlenen hız aralığı (SSR-M)

"Emniyetli izlenen hız aralığı" fonksiyonu, minimum ve maksimum hızı izlemek için kullanılır. Değerler sınır değerlerin üstünde veya altındaysa bir sinyal verilir, hemen kapanma olmaz. Konfigürasyona bağlı olarak, bir SS1 tetiklenmez. Sürekli izleme isteğe bağlıdır.

Emniyetli yeniden başlatma interlock'u (SRL) ve emniyetli durum çıkışı (SSO)

İzleme fonksiyonlarına ek olarak, "emniyetli yeniden başlatma interlock'u" fonksiyonu, bir sıfırlama işleminde emniyet modülünün STO çalışma durumundan çıkmasına izin vermesini önler. Sonuç olarak, motorun beklenmedik şekilde veya istenmeden çalıştırılması mümkün değildir. Etkinleştirme, emniyetli girişe bağlanabilir: "ACT" veya "SS1_ACT" veya "STO_ACT". "Emniyetli durum çıkışı" sayesinde emniyet modülünün mevcut durumu kullanılabilir. Etkinleştirme çıkışlar üzerinden yapılır: "Ready", "FSRUN" ve "FAULT".

Çok yönlü uygulamalar - Ölçeklenebilir bir çözüm olarak emniyetli hareket

Entegre PMCprotego DS emniyet kartı ile servo amplifikatörü esnek ve ölçeklenebilir emniyet çözümü sağlar. Her biri tek başına tüm uygulama ihtiyaçlarınız için tüm emniyet fonksiyonlarını bir araya getirir.
"Emniyetli tork kapatma" fonksiyonu, her emniyet fonksiyonunun temelidir. Servo amplifikatörü PMCprotego D'nin en temel sürümünde bile yer almaktadır. Takılıp çalıştırılabilen emniyet kartı farklı emniyet fonksiyonları sağlar.

Seçili çalışma moduna göre hızın izlendiği uygulamalar için idealdir. Örnek uygulamalar arasında şunlar yer alabilir:

  • Emniyetli kurulum
  • Asılı yükler/dikey eksenler
  • İşlem izleme/gözlem
  • İşleme emniyetli müdahale
  • İşleme merkezleri
  • Otomatik kılavuzlu araç sistemleri
  • Robotlarla alma ve yerleştirme
  • Aşama tasarımı
  • Paletleme

 

Çok yönlü uygulamalar

Sanayi kullanımları

Ürün serimiz: PMCprotego

PMCprotego S – Emniyet Kartı

Servo kuvvetlendiricisi PMCprotego D içine yerleştirmek için emniyet kartı, her bir geri bildirim için PL e'ye kadar en yğksek emniyete olanak sağlar.

PMCprotego DS - Emniyetli Hareket

Emniyetli duruş, izleme ve fren fonksiyonları direkt olarak sürücü içinde uygulanabilir - Emniyetli Hareket. Burada, emniyet kartı PMCprotego S ve servo kuvvetlendiricisi PMCprotego D'dan oluşan tam çözüm bulacaksınız.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • İspanya: +34 938497433
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Danimarka: +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan