PMCprotego D servo amplifikatörler

PMCprotego D - Emniyetli hareket ile daha fazlasını elde edin

PMCprotego D servo amplifikatörler

Maksimum esneklik ve emniyet gerektiğinde sürücü kontrolörü olarak modern PMCprotego D servo amplifikatörü kullanın! Sürücü kontrolörü tüm ilgili endüstriyel haberleşme modülü sistemlerini, geri besleme cihazlarını ve motor türlerini destekler. PMCprotego D mevcut sistem ortamlarına kolayca entegre edilebilir. Böylece, standart pazar sistemlerine açık olduğunu garanti eder.

Temel sürümü bile “emniyetli tork kapatma (STO)” fonksiyonunu (yerleşik) içermektedir. Hızın emniyetli bir şekilde azaltılması, işletimin emniyetli bir şekilde durdurulması gibi diğer pek çok emniyet fonksiyonu, tak ve oynat emniyet kartı PMCprotego S kullanılarak kolayca uygulanabilir. Emniyet fonksiyonları motordan ve kullanılan kodlayıcı tipinden bağımsızdır. Emniyetli hareket çözümü sayesinde her bir geri besleme parçası için PL e Düzeyine Varan Performans elde edersiniz.

Esneklik, PMCprotego’nun en önemli özelliğidir: Servo amplifikatör, emniyetli sürücüye dayalı bir hareket kontrolörü olarak da kullanılabilir. PMCprimo C seçenekleri kartını PMCprotego D’nin ikinci yuvasına yerleştirerek kompakt hepsi bir arada hareket kontrol sistemini oluşturabilirsiniz.

 

Çözümünüzü tamamlayın: PMCtendo SZ servo motorlarla

PMCtendo SZ servo motorlar sayesinde PMCprotego D servo amplifikatörü için doğru servo motorlara sahip olursunuz. Motorların kompakt kasa boyutları, düşük vuruntu momentleri ve yüksek dinamikleri ikna edici özelliklerdir.

Bu bakımdan, özellikle yerleşik akslar ve dar alanlara montaj için uygun olup istikrarlı bir şekilde yüksek süreç kalitesi temin ederler.

Ayrıntılı bilgi edinin

PMCtendo SZ servo motorlar

Kontrol teknolojisi liderinin çekici avantajları

  • Kodlayıcı tipi fark etmeksizin her tür geri besleme ile PL e düzeyine kadar sürücü ile entegre emniyet fonksiyonları
  • Çeşitli endüstriyel haberleşme modüllerini, geri besleme cihazlarını ve motor tiplerini destekler
  • Emniyet kartı ve I/O genişleme kartı veya hareket kontrol kartı ile kullanmak üzere iki yuvalı modüler sistem
  • Cihaz mevcut otomasyon ortamına entegre edilebildiği için düşük yatırım maliyetleri
  • PMCprotego S emniyet kartı ile birlikte dikey eksen ve emniyetli fren kontrolü
  • Düşük besleme voltajı kullanan türler ile maliyetleri azaltın (1x 110 VAC ila 3x 230 VAC, 01-24 boyutu)

Esnek sürücü kontrolörü - PMCprotego D özellikleri

Esnek sürücü kontrolörü
  • Çeşitli uygulama alanları için 01-12A, 24A, 24-72A nominal akımla 3 farklı boyut seçeneği
  • Temel sürümde bile emniyetli tork kapatma (STO); bir emniyet kartıyla birlikte ek emniyet fonksiyonları
  • Genişleme kartları için yuva (endüstriyel haberleşme modülü, emniyet kartı, hareket kontrol kartı vb)
  • Çözücüler veya sinüs/kosinüs kodlayıcıları (Hiperface, Endat), BiSS, artan çözücüler veya sensörsüz gibi geri beslemeli motorlar için servo amplifikatör
  • 60.000 dev/dak'ya kadar senkron veya asenkron motorlar için kodlayıcısız çalışma
  • Hızlı devreye alma ve servis için SD kart yuvası
  • İletişim: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (hazırlık aşamasında) veya PROFINET, PROFIBUS seçenek kartlarıyla
  • Dünya çapında kullanmak üzere uyumluluk işareti

PMCprotego D kullanarak tüm uygulamalar için basit kontrol

  • Çok yönlü, çünkü 50’den fazla geri besleme sistemi ve farklı motor teknolojileri desteklenmektedir
  • Kompleks sıkıntılar entegre kontrol çözümleri sayesinde kolayca karşılanır (mümkün olan en sorunsuz çalışma, ör. tıp sektörü ve daha yüksek motor hızları için)
  • Örneğin enerji tasarrufu ve emniyet teknolojisi standartları gibi AB standartları karşılanmaktadır
  • Hızlı uygulama ve devreye alma için basit işletme ve taşıma

 

Entegre tanılama

Servo amplifikatör tüm bilgileri ve mesajları ana kontrol sistemlerine yönlendirir: 

  • Motor verileri
  • Kontrolör verileri
  • Çeşitli arayüzlerin durumları
  • Hata mesajları
  • Uyarı mesajları
  • Hareket sıralamaları

Verilerin grafik hazırlığı için grafik aracını kullanın.

PMCprotego D'yi kullanarak sisteminizin durumunu sürekli izleyin. Bu şekilde oluşan tüm hataları hızla ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece devreye alırken ve üretim sırasında zaman kazanırsınız!

 

Entegre tanılama

Servo amplifikatörlerin endüstride kullanımları

Ürün yelpazemiz: PMCprotego D servo amplifikatörler

PMCprotego D

"Emniyetli tork kapatma" fonksiyonu ayrıca PMCprotego D emniyetli servo amplifikatörlerinin temel sürümlerinde yer alır. PMCprotego S emniyet kartı emniyetli hareket, durdurma ve fren fonksiyonlarını sağlamak üzere amplifikatöre entegre edilmiştir.

PMCprotego D için Aksesuarlar

Çok çeşitli uyumlu aksesuar arasından seçiminizi yapın. Özelleştirilmiş farklı parçalar istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İspanya: +34 938497433
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Danimarka: +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711

Asya Pasafik

  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tayland: +66 210 54613
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan