PSS 3000 programlanabilir kontrol sistemleri için yazılım

PSS WIN-PRO – Mühendislik işleminiz için kontrol yazılımı

PSS WIN-PRO – Mühendislik işleminiz için kontrol yazılımı

Pratik araç çözümleri, planlamadan tanılamaya kadar PSS kontrol sistemleri tasarlarken ve programlarken kapsamlı destek sağlar.

Ürün ailemizden çıkaracağımızı lütfen unutmayın. PAS4000 yazılım platformu kullanılarak programlanmış olan PSS 4000 otomasyon sisteminin kontrolörleri, yerine geçen ürünler olarak mevcuttur. Bu PSS WIN-PRO'ya karşı esnek ve güçlü alternatif sunar.

PSS 4000 otomasyon sistemi

PSS 4000 otomasyon sistemi

PSS 4000 otomasyon sistemi gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p'nin yanı sıra birbirleri ile tamamen uyumlu çeşitli donanım, yazlım ve ağ ekipmanlarından oluşur. PSS 4000'nin önemli bir özelliği de sadece tek bir sistem kullanarak otomasyon fonksiyonlarının yanı sıra emniyet fonksiyonlarını programlamanıza ve kontrol etmenize olanak sağlamasıdır. PAS4000 yazılım platformu bunu yapmanıza yardımcı olur.

 

PAS4000 Yazılım platformu

PAS4000 Yazılım platformu

PSS 4000 otomasyon sisteminin PAS4000 yenilikçi yazılım platformu, bütün editörleri yönetir ve sistemin idaresini daha da kolaylaştırır. Bu yazılım WIN-PRO'nun yerine geçer ve otomasyon projelerinizin kolay yapılandırılmasına ve programlanmasına olanak sağlar.

Ürün gamımız: PSS WIN-PRO kontrol yazılımı

PSS WIN-PRO lisansları

Spesifik gereksinimlerinize bağlı olarak, artan fonksiyonellik ile farklı lisanslar arasından seçim yapabilirsiniz. Temel lisans, kullanıcı lisansı, proje lisansı, temel yükseltme lisansı, kullanıcı yükseltme lisansı veya proje yükseltme lisansı arasından seçim yapın.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İspanya: +34 938497433
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Danimarka: +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594

Asya Pasafik

  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan