PSSrail emniyetli, modüler demiryolu kontrol sistemi

Emniyetli. Modüler. Ve dijital demiryolu için.

Gri arka planda PSSrail ürün fotoğrafı

Pilz, PSSrail ile dijital demiryolunda devrim yaratan emniyetli, modüler bir demiryolu kontrol sistemi sunmaktadır. Demiryolu onayı ve SIL 4'e kadar en yüksek emniyet standartları sayesinde sistem, tüm emniyet gerekliliklerini karşılamaktadır. Modüler tasarım sayesinde, her bir gereklilik ideal ve esnek bir şekilde uygulanabilir ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. PSSrail ile standardizasyon ve açıklık hedeflerine bağlıyız.

Kontrol sistemimiz, EULYNX standardıyla uyumlu olduğundan dijitalleştirme projelerinin demiryolu altyapısına uygulanmasının önünü açmaktadır. PSSrail'in yenilikçi ve benzersiz karakteri bu fonksiyonların bileşimine dayanmaktadır: Sistem, raylar üzerinde mevcut veya gelecekteki kontrol görevlerini yerine getirmek için tüm fonksiyonları bir araya getirmektedir.

Dijital demiryolunda öncü

PSSrail'i dijital interlock'ların yanı sıra elektrikli yerel olarak işletilen noktalar veya hemzemin geçitler dahil olmak üzere çok çeşitli sinyalizasyon uygulamaları için kullanabilirsiniz. Bu durumda örneğin, PSSrail bir Nesne Kontrolör Platformu olarak kullanılabilir, böylece hat boyunca saha bileşenlerinin kontrolü dijital olur ve bu nedenle güvenilir ve ekonomiktir. PSSrail, çalışma devam ederken dijitalleştirmenin gerçekleştirilmesini mümkün kılan (örneğin, EULYNX standardına yükseltme imkanı sunar) bir kontrol çözümü sağlar.

Sol tarafında dijital numaralar bulunan demiryolu rayları

Bir bakışta faydalar:

  • Dijital çözüm: RaSTa ve EULYNX kullanarak demiryolu altyapısının dijitalleştirilmesini sağlar ve tek tipte standart EULYNX geçişini destekler 
  • Modülerlik ve yapı bloğu ilkesi: Modüler tasarım, ihtiyaçlarınıza ve gerekliliklerinize göre ayrı ayrı konfigüre edilmesine olanak tanır  
  • Esneklik: Sinyalizasyon teknolojisinde akla gelebilecek tüm demiryolu uygulamalarında, örneğin Nesne Kontrolör Platformu olarak kullanılabilir  
  • Sertifikasyon: Emniyet Bütünlüğü Seviyesi 4'e (SIL 4) kadar ve ilgili EN demiryolu standartlarına göre onaylanmıştır
  • Açıklık: Demiryolu kontrol sistemimiz herhangi bir sayıda çözüme entegre edilebildiğinden tedarikçi bağımlılığı söz konusu değildir

Ürün serimiz:

Emniyetli, modüler demiryolu kontrol sistemi PSSrail, SIL 4’e uygun gerçek kontrolörün yanı sıra mevcut sistemlerin basit entegrasyonu için bir CAN modülü dahil olmak üzere çeşitli donanım modüllerinden oluşur. PSSrail'de ayrıca kullanıcı programlarının programlanması veya konfigürasyonu için bir yazılım paketi de bulunur. Demiryolu sertifikalı fonksiyon blokları program kitaplığında depolanarak basit ve hızlı uygulama sağlanır. Yapı bloğu ilkesi sayesinde kullanıcılar, çözümlerini ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlayabilir.

Demiryolu endüstrisinde otomasyon çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Emniyetli, modüler kontrol çözümlerimiz

Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Rusya: +7 495 6654993
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Danimarka: +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İspanya: +34 938497433
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tayland: +66 210 54613
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan