IIoT ve otomasyon projelerini uygulamaya yönelik cihaz

IndustrialPI 4 – Endüstriyel PC

Yan yana iki IPC versiyonu

IndustrialPI 4 gerçek bir çok yönlü cihazdır ve bu nedenle çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılayabilir. Bu, açık, Linux tabanlı işletim sistemi ve modüler donanım yaklaşımı sayesinde sağlanır. IndustrialPI 4'ü ihtiyaca göre IIoT ağ geçidi, Uç Cihaz, soft PLC veya endüstriyel PC olarak kullanmak kullanıcıya bırakıldığından, sistemin çok çeşitli gereksinimlere esnek şekilde uyarlanmasını sağlar. 

Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm

Farklı uygulamaları programlamaya yönelik çeşitli seçenekler bulunur. Bunlara Node-RED, Python ve DirectC programlama dahildir. IndustrialPI 4 modüler bir yapıya sahip olduğundan, temel üniteyi G/Ç modülleri gibi uygun genişletme modülleri ile konfigüre edebilirsiniz. Genişletme modülleri, alet kullanmadan fişli konnektör ile temel üniteye bağlanabilir ve grafik kullanıcı arayüzü ile kolayca konfigüre edilebilir.  

IndustrialPI 4 üzerinde bulunan iki adet Ethernet soketi ile cihaz, aynı anda otomasyon ve BT ağına dahil edilebilir. Makine verileri, örneğin, Modbus TCP ile üretim alanından aktarılarak MQTT veya OPC UA formatında buluta ya da daha yüksek seviyede BT sistemine transfer edilebilir.

Teknik özellikler:

  • İşlemci: Dört çekirdekli Cortex-A72, 1,5 GHz  
  • RAM: 4 veya 8 GB RAM  
  • Bellek: 32 GB eMMC  
  • Arayüzler:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2 x RJ45 GBit Ethernet,   
  • 1 x RS485, 1 x Micro USB soket,   
  • 1 x Micro HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • Harici WLAN/BT anteni (2,4/5 GHz) bağlamak için 8 GB sürümü 1 x RP-SMA soket ile isteğe bağlı  
  • Koruma tipi: IP 20  
  • Muhafaza boyutları (Y x G x D): 96 x 45 x 110,5 mm 
Ürünün ayrıntılı görüntüsü

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:

Analog ve dijital sensörlerin yanı sıra aktüatörlerin bağlanması için ek genişletme modülleri bulunur. Temel üniteye bağlı olarak on modüle kadar bağlanabilir. Her bir modül en fazla 16 giriş/çıkış destekler. 

  • Bulut:

IndustrialPI 4; AWS, MS Azure ve Cumulocity gibi önde gelen platformlar için sertifikalı olduğundan, OT ve BT dünyası arasında ideal bir IIoT Ağ Geçididir. 

  • Protokoller:

PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT veya OPC-UA gibi çeşitli endüstriyel protokolleri desteklemesi sayesinde, hem OT hem de BT seviyesinde çeşitli endüstriyel ortamlara sorunsuz entegrasyon. 

  • Programlama ve kontrol:

IndustrialPI 4, Linux tabanlı işletim sistemi Raspbian sayesinde programlama sırasında yüksek seviyede esneklikle öne çıkar. Bu işletim sistemi sayesinde CODESYS, Node-RED veya Python ile SOFT PLC gibi çeşitli uygulamalar sorunsuz bir şekilde uygulanabilir.

  • Çevre birimler:

Temel modüller son derece çok yönlüdür ve endüstriyel uygulamalar için klasik IPC'ler olarak uygundur. Monitör/dokunmatik ekran için HDMI çıkışı ve fare, klavye ve kameralar veya tarayıcılar gibi diğer çevre birimleri için USB bağlantılarıyla çeşitli uygulama seçenekleri sunar. 

  • Ağ:

IndustrialPI 4, iki RJ45 Ethernet soketi sayesinde aynı anda iki farklı ağa dahil edilebilir. Ayrıca 4 pimli RS485 soketi ile Modbus RTU sensörlerini bağlamak da mümkündür. 

Ürün portföyümüz:

Endüstriyel PC IndustrialPI 4

IndustrialPI 4'ü, yalnızca endüstriyel PC, endüstriyel kontrolör (soft PLC) ya da verileriniz için IIoT ağ geçidi olarak kullanabilirsiniz. Bu nedenle IndustrialPI 4, endüstriyel otomasyon ortamlarınızda IIoT, otomasyon ve hareket projelerinizi uygulamanızı sağlayan esnek ve çok yönlü bir cihazdır.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan