IndustrialPI 4 gerçek bir çok yönlü cihazdır ve bu nedenle çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılayabilir. Bu, açık, Linux tabanlı işletim sistemi ve modüler donanım yaklaşımı sayesinde sağlanır. IndustrialPI 4'ü ihtiyaca göre IIoT ağ geçidi, Uç Cihaz, soft PLC veya endüstriyel PC olarak kullanmak kullanıcıya bırakıldığından, sistemin çok çeşitli gereksinimlere esnek şekilde uyarlanmasını sağlar.
IIoT ve otomasyon projelerini uygulamaya yönelik cihaz
IndustrialPI 4 – Endüstriyel PC
Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm
Farklı uygulamaları programlamaya yönelik çeşitli seçenekler bulunur. Bunlara Node-RED, Python ve DirectC programlama dahildir. IndustrialPI 4 modüler bir yapıya sahip olduğundan, temel üniteyi G/Ç modülleri gibi uygun genişletme modülleri ile konfigüre edebilirsiniz. Genişletme modülleri, alet kullanmadan fişli konnektör ile temel üniteye bağlanabilir ve grafik kullanıcı arayüzü ile kolayca konfigüre edilebilir.
IndustrialPI 4 üzerinde bulunan iki adet Ethernet soketi ile cihaz, aynı anda otomasyon ve BT ağına dahil edilebilir. Makine verileri, örneğin, Modbus TCP ile üretim alanından aktarılarak MQTT veya OPC UA formatında buluta ya da daha yüksek seviyede BT sistemine transfer edilebilir.
Teknik özellikler:
- İşlemci: Dört çekirdekli Cortex-A72, 1,5 GHz
- RAM: 4 veya 8 GB RAM
- Bellek: 32 GB eMMC
- Arayüzler:
- 2 x USB A 3.2 Gen 1,
- 2 x RJ45 GBit Ethernet,
- 1 x RS485, 1 x Micro USB soket,
- 1 x Micro HDMI 2.0a (4K),
- 2 x PiBridge
- Harici WLAN/BT anteni (2,4/5 GHz) bağlamak için 8 GB sürümü 1 x RP-SMA soket ile isteğe bağlı
- Koruma tipi: IP 20
- Muhafaza boyutları (Y x G x D): 96 x 45 x 110,5 mm
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:
Analog ve dijital sensörlerin yanı sıra aktüatörlerin bağlanması için ek genişletme modülleri bulunur. Temel üniteye bağlı olarak on modüle kadar bağlanabilir. Her bir modül en fazla 16 giriş/çıkış destekler.
- Bulut:
IndustrialPI 4; AWS, MS Azure ve Cumulocity gibi önde gelen platformlar için sertifikalı olduğundan, OT ve BT dünyası arasında ideal bir IIoT Ağ Geçididir.
- Protokoller:
PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT veya OPC-UA gibi çeşitli endüstriyel protokolleri desteklemesi sayesinde, hem OT hem de BT seviyesinde çeşitli endüstriyel ortamlara sorunsuz entegrasyon.
- Programlama ve kontrol:
IndustrialPI 4, Linux tabanlı işletim sistemi Raspbian sayesinde programlama sırasında yüksek seviyede esneklikle öne çıkar. Bu işletim sistemi sayesinde CODESYS, Node-RED veya Python ile SOFT PLC gibi çeşitli uygulamalar sorunsuz bir şekilde uygulanabilir.
- Çevre birimler:
Temel modüller son derece çok yönlüdür ve endüstriyel uygulamalar için klasik IPC'ler olarak uygundur. Monitör/dokunmatik ekran için HDMI çıkışı ve fare, klavye ve kameralar veya tarayıcılar gibi diğer çevre birimleri için USB bağlantılarıyla çeşitli uygulama seçenekleri sunar.
- Ağ:
IndustrialPI 4, iki RJ45 Ethernet soketi sayesinde aynı anda iki farklı ağa dahil edilebilir. Ayrıca 4 pimli RS485 soketi ile Modbus RTU sensörlerini bağlamak da mümkündür.
Ürün portföyümüz:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksika: +52 55 5572 1300
Avrupa
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Almanya: +49 711 3409 444
- Danimarka: +45 74436332
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- İtalya: +39 0362 1826711
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- İrlanda: +353 21 4804983
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Rusya: +7 495 6654993
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- İspanya: +34 938497433
Asya Pasafik
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Tayland: +66 210 54613
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Japonya: +81 45 471 2281
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Çin: +86 400-088-3566