PSSuniversal – Kontrolörler ve I/O sistemleri için I/O modülleri

Ayrı ayrı birleştirilir

Kontrolörler ve I/O sistemleri için I/O modülleri

Giriş ve çıkış modülleri, gereksinimlerinize uygun olacak şekilde ayrı ayrı birleştirilebilir. Emniyetle ilgili, emniyetle ilgili olmayan, dijital ve analog sinyal işleme için geniş I/O modülleri seçeneği bulunmaktadır. Daha sonrai bir tarihte sistemde değişiklikler yapıldığında yeni modülleri kolaylıkla ekleyebilir veya mevcut olanları değiştirebilirsiniz. Bu size yüksek seviyede esneklik sağlar. PSSuniversal, emniyet ve otomasyon fonksiyonlarının benzersiz bir birleşimini tek bir sistemde destekler.

I/O modülleri: esnek çözüm– Faydaları

  • Uzak I/O sistemi ve PSSuniversal kontrol sistemi için giriş/çıkış modüllerinin tekil kombinasyonu
  • Emniyetle ilgili ve standart kontrol görevleri için çözümler
  • Sistemin küçük öğe boyu, spesifik gereksinimlerinize kesin ayarlama yapılabileceği anlamına gelmektedir
  • Ardışık sistem ayarlamaları için modüllerin birbiriyle kolay değiştirilebilirliği
  • Uzak I/O sistemi ve kontrol sisteminin özdeş donanım yapısı
  • Başlangıç modülünü kolayca değiştirerek daha yüksek performans sınıfına geçmek mümkündür
I/O modülleri: esnek çözüm

I/O modüllerinin özellikleri - Genel Bakış

I/O modüllerinin özellikleri - Genel Bakış
  • Emniyetle ilgili, emniyetle ilgili olmayan, dijital ve analog sinyal işleme için
  • 64'e kadar modül her türlü sırayla kurulabilir.
  • Farklı besleme grupları biçimlendirmek için besleme gerilimi modülleri veya daha yüksek performans sınıfları için güçlendirme modülü
  • Modüller için taşıyıcı üniteler olarak ana modüller, sistemde değişiklik yapıldığı zaman kolay geçişi garantiye alır

I/O modülleri - Çok geniş aralıkta farklı uygulamalara hazır

Fonksiyonel emniyet ve standart kontrol fonksiyonları için geniş aralıkta giriş ve çıkış modülleri, farklı uygulamaların çoğu için kullanılabilir. Sistemin ayrıntılı yapısı, çeşitli çevre modüllerinin uyarlanması konusunda üst düzey esneklik sağlar.

Sıcaklığa dayanıklı modüller

Zorlu ortamlar hatta önemli derecede sıcaklık farkları altında bile ekipmanların güvenilir bir şekilde çalışmasını gerektirir. Bu koşullar için, Tip açıklamasında T ile tanımlanan PSSuniversal özel modüller vardır. Kontrol kabini ısıtmasının uygulanabilir veya ekonomik olmadığı yerlerde veya ortam sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda uygulanabilirler. -30°C ila +60°C sıcaklık aralığında kirlilik derecesi 2 kapsamında nem ve yoğuşmaya kolaylıkla dayanabilirler.

I/O modülleri - Çok geniş aralıkta farklı uygulamalara hazır

Endüstri uygulamanız kadar bireysel

Ürün gamımız: Kontrolörler ve I/O sistemleri için I/O modülleri

PSSuniversal ana modülleri

I/O modülleri için taşıyıcı üniteler ve besleme gerilimi modülleri. Bu modüller kolaylıkla ana modüllere yerleştirilir ve sistem ayarlamaları yapılırken değiştirilmeleri kolaydır.

PSSuniversal standart I/O modülleri

Dijital veya analog sinyal işleme için. 64 I/O modülü her türlü sırayla kurulabilir.

PSSuniversal aksesuarları

PSSuniversal için top-hat rail uç yatakları, sonlandırma plakaları, terminaller, USB kabloları ve konektörleri gibi aksesuarlar temin ederiz.

PSSuniversal güç beslemesi modülü

Dahili besleme gerilimi ve farklı besleme gruplarının oluşumu için.

PSSuniversal emniyet I/O modülleri

Dijital veya analog sinyal işleme için. 64 I/O modülü her türlü sırayla kurulabilir.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • İspanya: +34 938497433
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Danimarka: +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan