PSSuniversal iletişim modülleri, çok çeşitli uygulama gerçekleştirmenize olanak sağlar. PSSuniversal I/O modülleri ile kombinasyon halinde, modülleri saha seviyesi için uzak I/Olar olarak kullanabilirsiniz. Bu, optimum özelleştirilmiş çevre genişletme için optümum çözümü sunar. Daha üst seviye bir kontrolöre bağlantı, ortak endüstriyel iletişim protokolleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Uzak I/O fonksiyonu ayrıca, PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçası olarak PSSuniversal I/O özel modülleri ile birlikte de kullanılabilir.
PSSuniversal - Merkezden dağıtılmış I/O sistemleri için iletişim modülleri
Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm
Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm - Faydaları
- Yaygın olarak kullanılan elektronik şebeke sistemi protokolleri ile kontrol seviyeli iletişim gerçekleşir
- Emniyetle ilgili ve/veya otomasyon fonksiyonları, saha seviyesinde merkezden uzak olarak işlenir
- Emniyet blok anahtarlama sayesinde optimum bulunma
- Bağımsız çevre testi sayesinde hızlı devreye alma ve kolay yapılandırma
- Kısa reaksiyon süreleri ve geri bildirim olmaması
- Merkezi kontrolöre bağlantı için maliyet etkin çözüm
Hızlı ve kolay devreye alma - Özelliklerin genel görünümü
- Emniyetle ilgili ve standart kontrol fonksiyonları - fiziksel olarak karıştırılmış ama mantık olarak ayrıdır
- Tamamen EN 13849-1 PL ve IEC 61508 SIL 3 uyarınca ve aynı zamanda uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır
- Yazılımımızı kullanarak kolay konfigürasyon
- Anahtarlama sürelerinde azalma
- Sıcaklığa dayanıklı modüller
Emniyetli blok anahtarlama aracılığıyla geri bildirimsiz iletişim
Tehlikeli bir olay meydana geldiğinde bir grup standart çıkışa giden besleme gerilimini kapatmak için emniyet blok anahtarlama kullanılır (örn. çeşitli motorlar). Dolayısıyla, olası tehlikeli bir olay meydana geldiğinde (örn. acil duruş düğmesine basıldığında) tüm tesis bölümünün emniyetli bir şekilde kapatılması garanti edilirken diğer bölümler çalışmaya devam eder.
PSSuniversal Assistant ile hızlı yapılandırma
"Sürükle ve bırak" aracılığıyla sistem yapısını hızlı ve kolay bir şekilde bir araya getirin: PSSuniversal Assistant, bunu yapmanızı sağlayan pratik yapılandırma aracıdır. PSSuniversal Assistant ücretsiz olarak kullanılabilir. İlgili lisansı satın aldığınızda programlama fonksiyonlarında kullanmak üzere etkinleştirebilirsiniz.
Belirli endüstri uygulamanıza mükemmel olarak uygun hale getirilir
Ürün gamımız: PSSuniversal iletişim modülleri
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Avrupa
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İrlanda: +353 21 4804983
- Rusya: +7 495 6654993
- Almanya: +49 711 3409 444
- İspanya: +34 938497433
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- Hollanda: +31 347 320477
- Portekiz: +351 229 407 594
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- İtalya: +39 0362 1826711
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Danimarka: +45 74436332
Asya Pasafik
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Japonya: +81 45 471 2281
- Singapur: +65 6829 2920
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334