Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2 için emniyet ile ilgili, emniyet ile ilgili olmayan ve dijital sinyal işleme seçenekleri mevcuttur. Esnek emniyet ve standart fonksiyonları sayesinde sisteminizi gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz. PSSuniversal 2 ile sisteminizi geriye dönük olarak uyarlamak çok kolaydır. Yapılandırma, yazılım aracı PASconfig ile gerçekleştirilir.
PSSuniversal 2 – Uzak I/O sisteminiz için I/O modülleri
Uygulamanızı oluşturmak için kolayca birleştirin
Yeni: Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2 için genişletilmiş uygulama aralığı!
Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2'nin voltaj ve akım sinyalleri için analog giriş ve çıkışlara sahip yeni elektronik modüller mevcuttur! 120 Volt AC sinyalleri için altı adet dijital girişe sahip ek bir elektronik modül, örneğin Amerikan pazarında bulunanlar gibi, diğer şebeke voltajlarıyla da kullanılmasına imkan tanır.
Tüm elektronik modüller başlık modülüne PROFINET / PROFIsafe ve EtherNet/IP / CIP Safety ile uyumludur. Sonuç olarak modüller, kullanılan kontrol ağından ve protokolden bağımsız olarak uygulanabilir. Başlık modülleri ve elektronik modüller arasındaki iletişim arka panel üzerinden gerçekleşir. Bu, tüm tesisatı kapatmak zorunda kalmadan çalışma sırasında elektronik modülleri değiştirebileceğiniz veya yeniden yapılandırabileceğiniz anlamına gelir. Böylece, makinenin kapalı kalma süresi kısalır. Tesisinizin otomasyonu için uygun çözüm!
G/Ç modülleri, esnek çözüm – Faydaları
- Sistemin kaliteli bileşenlerden oluşan yapısı sayesinde gereksinimlerinize tam olarak uyarlanabilir
- Sistem geriye dönük olarak uyarlandığında modülleri değiştirmek kolaydır
- Temel fonksiyon olarak fonksiyonel emniyet
G/Ç modülü özelliklerine genel bakış
- Kesin hata teşhisi sayesinde arızalar hızlı bir şekilde tespit edilir ve giderilir
- 12,5 mm'de 16 kanala kadar maksimum paketleme yoğunluğu sayesinde minimum boyutlar
- Emniyet ve standart fonksiyonları içeren tüm karmaşık yapılar
- 64'e kadar modül her türlü sırayla kurulabilir
- Modüller için taşıyıcı ünite olarak arka panel, sistem uyarlandığında basit bir değişimi güvence altına alır
Tıpkı endüstri uygulamanız gibi size özel!
Ürün yelpazemiz: Uzak I/O sistemi için I/O modülleri
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Avrupa
- Hollanda: +31 347 320477
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İrlanda: +353 21 4804983
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- İspanya: +34 938497433
- Portekiz: +351 229 407 594
- İtalya: +39 0362 1826711
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Danimarka: +45 74436332
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Rusya: +7 495 6654993
- Almanya: +49 711 3409 444
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Çin: +86 400-088-3566
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Tayland: +66 210 54613
- Japonya: +81 45 471 2281
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Singapur: +65 6829 2920