PSSuniversal 2 – Uzak I/O sisteminiz için I/O modülleri

Uygulamanızı oluşturmak için kolayca birleştirin

PSSuniversal 2 – I/O modülleri

Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2 için emniyet ile ilgili, emniyet ile ilgili olmayan ve dijital sinyal işleme seçenekleri mevcuttur. Esnek emniyet ve standart fonksiyonları sayesinde sisteminizi gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz. PSSuniversal 2 ile sisteminizi geriye dönük olarak uyarlamak çok kolaydır. Yapılandırma, yazılım aracı PASconfig ile gerçekleştirilir.

Yeni: Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2 için genişletilmiş uygulama aralığı!

Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2'nin voltaj ve akım sinyalleri için analog giriş ve çıkışlara sahip yeni elektronik modüller mevcuttur! 120 Volt AC sinyalleri için altı adet dijital girişe sahip ek bir elektronik modül, örneğin Amerikan pazarında bulunanlar gibi, diğer şebeke voltajlarıyla da kullanılmasına imkan tanır.

Tüm elektronik modüller başlık modülüne PROFINET / PROFIsafe ve EtherNet/IP / CIP Safety ile uyumludur. Sonuç olarak modüller, kullanılan kontrol ağından ve protokolden bağımsız olarak uygulanabilir. Başlık modülleri ve elektronik modüller arasındaki iletişim arka panel üzerinden gerçekleşir. Bu, tüm tesisatı kapatmak zorunda kalmadan çalışma sırasında elektronik modülleri değiştirebileceğiniz veya yeniden yapılandırabileceğiniz anlamına gelir. Böylece, makinenin kapalı kalma süresi kısalır. Tesisinizin otomasyonu için uygun çözüm!

 

 

 

Uzak G/Ç sistemi PSSuniversal 2 için genişletilmiş uygulama aralığı

G/Ç modülleri, esnek çözüm – Faydaları

  • Sistemin kaliteli bileşenlerden oluşan yapısı sayesinde gereksinimlerinize tam olarak uyarlanabilir
  • Sistem geriye dönük olarak uyarlandığında modülleri değiştirmek kolaydır
  • Temel fonksiyon olarak fonksiyonel emniyet

G/Ç modülü özelliklerine genel bakış

PSSuniversal 2 I/O modüllerinin özellikleri
  • Kesin hata teşhisi sayesinde arızalar hızlı bir şekilde tespit edilir ve giderilir
  • 12,5 mm'de 16 kanala kadar maksimum paketleme yoğunluğu sayesinde minimum boyutlar
  • Emniyet ve standart fonksiyonları içeren tüm karmaşık yapılar
  • 64'e kadar modül her türlü sırayla kurulabilir
  • Modüller için taşıyıcı ünite olarak arka panel, sistem uyarlandığında basit bir değişimi güvence altına alır

Tıpkı endüstri uygulamanız gibi size özel!

Ürün yelpazemiz: Uzak I/O sistemi için I/O modülleri

PSSuniversal 2 – Emniyet I/O modülleri

Emniyet sinyallerini işlemek için modüller.

PSSuniversal 2 – Standart I/O modülleri

Standart sinyalleri işlemek için modüller.

PSSuniversal 2 - Arka panolar

Modüllerin tek tek kolayca monte edilebilmesi için arka panolar.

PSSuniversal 2 - Aksesuarlar

Bağlantı terminalleri, çeşitli plaka tutucular ve bellek medyası dahil olmak üzere PSSuniversal 2 aksesuarları mevcuttur.

PSSuniversal 2 – Güç besleme modülleri

Çevre birimlere besleme gerilimi ve farklı besleme gruplarının oluşumu için.

PSSuniversal 2 – Şant modülleri

Çevre birimleri bağlama modülleri.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • İspanya: +34 938497433
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Danimarka: +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan