IP67 modülleri

IP67 ile panosuz kurulum

IP67 modülleri

PDP67 modülleri sayesinde Pilz, merkezden dağıtılmış olmayan uygulamalar için doğrudan sahada çözümler sunar. Modüllerin IP67 koruma tipi, kir ve suya karşı dayanıklı oldukları anlamına gelir. Merkezden dağıtılmış modüller, kurulum ve kablolama işlerini optimize eder. Zaman ve para tasarrufunun yanı sıra kontrol panosunda yer tasarrufu da sağlarlar.

Kir ve su geçirmez IP67 muhafazalara entegre edildiklerinden dolayı, PDP67 modülleri zorlu endüstriyel koşullarda bile güvenilir bir şekilde emniyet sağlar.

Gerekli kablo, konektör ve adaptör aksesuarlarını Bağlantı teknolojisi altında bulabilirsiniz.

Emniyetli sensörlere doğrudan bağlantı

Yeni PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) giriş ve çıkış modüllerinin ürün fotoğrafı

PDP67 modülleri doğrudan sahada kullanılır ve sahada merkezden dağıtılmış bağlı sensörlerden gelen sinyalleri PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolöre iletir.

Pilz, PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) giriş ve çıkış modülleri ile merkezden dağıtılmış uygulamalara yönelik ürün portföyünü genişletiyor. PDP67 modüllerinde on emniyetli dijital giriş ve yeni özellik olarak, örneğin modüler PSENmlock emniyet kapısı sistemine doğrudan bağlanabilen dört yarı iletken çıkış bulunur. Emniyet devrenizi PNOZmulti Configurator yazılım aracında konfigüre edebilirsiniz. IP67 koruma tipi olan en fazla dört adet modülü PNOZ m EF PDP-Link bağlantı modülü üzerinden PNOZmulti 2'ye bağlayabilirsiniz. PDP67 modülü başına en fazla dört emniyetli sensör (böylece toplam en fazla 64 sensör) bu yöntemle sahada esnek bir şekilde izlenebilir. Gıda endüstrisinde kullanım için paslanmaz çelik vida bağlantılı bir model mevcuttur. M12 geçmeli konektörler (iki 5 pimli ve iki 8 pimli), sensörlerin ve aktüatörlerin PDP67 modülüne hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.

  • Karmaşık kablo tesisatı gerekmez
  • Modüler üretim tesislerini genişletirken veya devreye alırken maliyetleri azaltır

E-Shop’tan sipariş edin

Merkezden dağıtılmış çevre birimleri ile maliyet tasarrufu sağlayın!

Beyaz arka planlı ürün fotoğrafı

Yeni PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION merkezden dağıtılmış giriş ve çıkış modülü, PNOZmulti Configurator yazılım aracının 11.4.0 sürümünden itibaren parametrelendirilebilir ve sekiz dijital giriş ile dört emniyetli yarı iletken çıkışa sahiptir. Sekiz çıkış standart, test darbesi veya 24 V olarak konfigüre edilebilir. Olası bağlantılar, örneğin, PSENcode kodlanmış emniyetli kapı siviçlerinin veya PSENopt II emniyetli ışık perdelerinin doğrudan bağlantısı için dört adet 5 pimli M12 geçmeli konektörlerdir. Gıda endüstrisinde kullanım için paslanmaz çelik vida bağlantılı PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION modeli mevcuttur.

E-Shop’tan sipariş edin

Modüler tesislere yönelik merkezden dağıtılmış emniyet

Esnek ve modüler otomasyon çözümleri, tehlike noktasında doğrudan personel ve proses koruması sunan I/O sistemleri gerektirir. Profinet/Profisafe arayüzlü yeni PDP67 PN de tam olarak bunu sağlar. IP67 koruma tipi ve sağlam çinko muhafazası sayesinde kontrol panosu dışında makineye yerleştirmek için idealdir. -30°C ile 70°C arasındaki sıcaklıklarda bile güvenilir emniyet sağlar!

I/O modülünü konfigüre etmek kolaydır ve mevcut Profinet/Profisafe ağlarına kolaylıkla entegre edilebilir. Kontrol panosu gerekmemesi ve basit M12 geçmeli ko kullanılması, kablolama işini önemli ölçüde azaltır. Bu, devreye alma sırasında zaman tasarrufu sağlar ve modüler üretim tesislerinin kolaylıkla genişletilmesine olanak verir. Hem giriş hem de çıkış olarak konfigüre edilebilen evrensel bağlantılar sayesinde kullanıcıların stokta yalnızca tek tip PDP67 PN bulundurması yeterlidir. Bu, depoda yer tasarrufu sağlar!

E-Shop’tan sipariş edin

Profinet/Profisafe arayüzüyle PDP67 PN

IO-Link Safety Master PDP67

Ürün resmi, IO-Link Safety Master PDP67

Çok yönlü bir cihaz olan IO-Link Safety Master PDP67, IO-Link ve IO-Link Safety, güvenli giriş ve çıkış sinyalleri ile standart sinyaller dahil olmak üzere çok çeşitli cihazları bağlamak için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Ayrıca, fonksiyonel emniyet alanında emniyetli iletişim seçeneğini ekleyerek geleneksel IO-Link Master'ın fonksiyonlarını genişletir. IO-Link Safety Master, yüksek seviye emniyet kontrolörü için dağıtılmış bir arayüzdür ve saha seviyesine kadar noktadan noktaya bağlantı sağlar. Ayrıca, modül, emniyetli giriş ve çıkış sinyallerini işlemenin mümkün olduğu konfigüre edilebilir bağlantı noktaları sunar.

IO-Link Safety Master PDP67 hakkında daha fazla bilgi

IP67 modüllerinin kolay kurulumu - Faydaları

  • Basit kurulum sayesinde daha az planlama ve tasarım işi
  • Kontrol panosu gerekmez
  • Modüler makine konseptine olanak verir
  • IP67 koruma tipine kadar kullanılabilir
  • Daha az kablolama

IP67 modüllerinin özellikleri

IP67 modüllerinin özellikleri
  • Standartlaştırılmış M12 geçmeli bağlantılarla tak ve çalıştır sayesinde azaltılan kablolama
  • Kompakt ve sağlam muhafaza sayesinde neredeyse her yere kurulum
  • Emniyetle ilgili dijital sensör ve aktüatör teknolojisinin merkezi olmayan kurulumu
  • Kanıtlanmış PILZ araçları sayesinde basit konfigürasyon
  • Hızlı arıza teşhisi için entegre web sunucusu (PDP67 PN)
  • Evrensel olarak konfigüre edilebilir, emniyetli girişler/çıkışlar (PDP67 PN)
  • 5000 M'ye kadar rakımda uygulama

Özellikler/ürünler

PDP67 F 4 code Pasif bağlantı

PDP67 F 8DI ION (VA) dijital giriş modülleri

PDP67 F 8DI ION PT Merkezden dağıtılmış giriş modülleri

PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)
merkezden dağıtılmış giriş ve çıkış modülleri

PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)
merkezden dağıtılmış giriş ve çıkış modülleri

PDP67 PN Profinet/Profisafe modülleri

Sipariş numarası

773603

773613 - paslanmaz çelik vida bağlantılı

773600

773614 - paslanmaz çelik vida bağlantılı

773616

 

772610

772611 - paslanmaz çelik vida bağlantılı

772600

772601 - paslanmaz çelik vida bağlantılı

4R000001

 

Veri yolu protokolü - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe/Profinet
Ardışık bağlanabilme
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Tak ve çalıştır M12 konektör
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Arıza teşhisi LED'i
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfigürasyon - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Giriş ve çıkış sayısı 4 Giriş 8 emniyetli giriş/standart çıkış, konfigüre edilebilir 8 emniyetli giriş/standart çıkış, konfigüre edilebilir 10 emniyetli giriş/4 emniyetli yarı iletken çıkış; standart,
test darbesi veya 24 V olarak konfigüre edilebilir 8 çıkış; 2 x M12 5 pimli ve 2 x M12 8 pimli bağlantılar
8 emniyetli çıkış/4 emniyetli yarı iletken çıkışı, standart, test darbesi veya 24 V çıkışları olarak konfigüre edilebilir 8 çıkış, 4 x 5 pimli M12 dişi konektör.

En fazla 12 emniyetli dijital giriş (konfigüre edilebilir), en fazla 6 emniyetli dijital çıkış (konfigüre edilebilir), 2 emniyetli dijital çıkış, 2 pimli

Muhafaza Plastik Plastik Plastik Plastik Plastik Döküm çinko
Bağlantı

PSENcode PSENslock

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler Tüm Profinet/Profisafe kontrolörleri
E-Shop’a Hemen sipariş edin Hemen sipariş edin Hemen sipariş edin Hemen sipariş edin Hemen sipariş edin Hemen sipariş edin

Merkezden dağıtılmış ve pasif - merkezi olmayan emniyet

, Profinet/Profisafe ağlarında basit konfigürasyon ve kurulum sağlar. PDP ürün serimizi genişletirler ve PSSuniversal 2 uzak I/O sistemleri ağına entegre edilebilirler. Esnek bir şekilde konfigüre edilebilir I/O bağlantı noktaları sayesinde aktüatörlerin yanı sıra sensörler de bir IP67 cihazına bağlanabilir. Bu nedenle cihaz, çoğu zorlu uygulamada kullanım için oldukça esnektir. Ayrıca stok tutmanızı da kolaylaştırır! Sağlam, çinko muhafaza sayesinde -30°C ile 70°C arasındaki sıcaklıklara dayanır.

Pasif bağlantı, en fazla dört PSENslock veya PSENini sensör bağlantısı sağlar. PNOZmulti, PNOZmulti Mini ve PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemlerine bağlanabilmenin yanı sıra, PNOZsigma emniyet röleleri de kullanılabilir.

IP67 koruma tipine sahip dijital PDP67 modülleri, sahada merkezden dağıtılmış bağlı sensörlerden gelen sinyalleri PNOZmulti 2 küçük kontrolörlerde bulunan değerlendirme cihazına iletir. En fazla 64 sensör ve aktüatör bağlanabilir. Karmaşık kablo tesisatı gerekmez. Bu sayede, devreye alma sırasında ve makinelerinizi ve üretim tesislerinizi genişletirken maliyetleri azaltabilirsiniz.

Merkezden dağıtılmış ve pasif - merkezi olmayan emniyet

Endüstride kullanımları - Merkezden dağıtmanın önemli rol oynadığı yerler

Ürün yelpazemiz: IP67 modülleri

PDP67 modülleri aksesuarları

Bağlantı kabloları ve adaptörler gibi çeşitli aksesuarlar mevcuttur.

Ağ modülleri

Esnek ve modüler otomasyon çözümleri, tehlike noktasında doğrudan personel ve proses koruması sunan I/O sistemleri gerektirir. Bu, Profinet/Profisafe arayüzlü PDP67 modülleri ve IO-Link Safety iletişim standardı sayesinde mümkün olmuştur.

Pasif kutu

Pasif kutular, ilave, maliyet yoğun donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulum ve kablolama işini optimize eder. M 12 bağlantı teknolojisi kullanan pasif kutu ile herhangi bir değerlendirme cihazına (PNOZ X, PNOZsigma, ...) dörde kadar PSENcode ünitesi bağlanabilir.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • İspanya: +34 938497433
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Danimarka: +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayland: +66 210 54613
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan