PMCtendo servo motor

Her uygulama için doğru servo motor

PMCtendo servo motorlar

PMCtendo servo motor her uygulamada kullanılabilir. Boyutlar, dinamikler, kontrol edilebilirlik veya geri besleme sistemleri bakımından istediğiniz özellikleri sunar. Yüksek güç yoğunluğu sayesinde PMCtendo SZ servo motorlar son derece kısa boya ve düşük ağırlığa sahiptir. Sonuç olarak senkron motorlar özellikle yerleşik eksenlere ve dar alanlara kuruluma uygundur. Hassas motor senkronizasyonu, düşük başlangıç momentleri sayesinde tutarlı yüksek işleme kalitesi sağlar. PMCtendo servo motorlar PMCprotego D servo amplifikatörlerle kullanım için uygundur.

Ürün seçeneklerimizde doğru servo motoru bulamıyor musunuz? O zaman kendi özel servo motorunuzu oluşturun! Bunu yapabilmek için PMCtendo tip kod kullanabilirsiniz. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek!

 

PMCtendo SZ servo motorlar artık HIPERFACE DSL(R) özelliğine sahip

Tamamen dijital motor geri besleme protokolü HIPERFACE DSL artık PMCtendo SZ servo motorlarla birlikte kullanılabilir. Frekans dönüştürücü ve motor geri besleme sistemi arasında sadece bir kablo bağlantısı yeterlidir. Böylece PMCtendo SZ servo motor sürücü teknolojisi dahilinde tek kablo teknolojisini destekler! Sağladığı avantajlar: Sadece maliyetlerden tasarruf ettirmekle kalmaz, ayrıca daha az yer kaplar ve kurulum için daha az çaba gerektirir.

PMCtendo SZ servo motor her uygulamada kullanılabilir: Boyutlar, dinamikler, kontrol edilebilirlik veya geri besleme sistemleri bakımından istediğiniz özellikleri sunar. Senkron motorlar özellikle yerleşik eksenlere ve dar alanlara kuruluma uygundur. Hassas motor senkronizasyonu, düşük başlangıç momentleri sayesinde tutarlı yüksek işleme kalitesi sağlar.

Pilz sürücü teknolojisi, sürücülerin emniyetli, enerji verimli otomasyonu için genel bir çözüm sunmaktadır.

PMCtendo SZ servo motorlar

PMCtendo SZ servo motorun avantajları

  • Toplam uzunluğunun çok kısa olmasından dolayı yüksek güç yoğunluğu
  • Düşük başlangıç momentine bağlı olarak son derece sessiz çalışma ve yüksek işleme kalitesi
  • Maksimum dinamikleri sayesinde maksimum dönüş hızı/makine çıktısı
  • En iyi ısı yayılımı sürekli yüksek performans sağlar
  • En yüksek performans ve mutlak konumlandırma için yüksek çözünürlüklü mutlak değer kodlayıcı sistemleri
  • Yerleşik eksenler ve dar alanlarda kullanım için ideal
  • Yüksek verimlilik faktörü sayesinde Enerji tasarruflu (IE4)
PMCtendo SZ servo motorun avantajları

Servo motorun teknik özellikleri - Genel Bakış

SpeedTec hızlı kilitleme
  • Son derece kısa toplam uzunluk
  • Sorunsuz şaft
  • Düşük atalet sayesinde yüksek dinamik
  • SpeedTec konektör veya SpringTec konektör
  • Termal sarım teknolojisi PTC
  • IP66'ya kadar koruma
  • RAL 9005 siyah mat yüzey
  • EnDat mutlak kodlayıcı – tek veya çok tur, elektronik tabela
SpringTec hızlı kilitleme
  • 24 VDC tutma freni
  • Daha yüksek atalet
  • IC416'ya kadar harici IP44 koruma tipli fan
  • Su soğutmalı A tarafı motor flanşı
  • Motor yalıtım sistemi için UL ve CSA onayı

PMCtendo SZ servo motorun elektronik tabelası sayesinde servo amplifikatörü bağlanır bağlanmaz karakteristik verileri derhal algılar. Servo motor otomatik parametre ayarı fonksiyonu sayesinde hızla ve kolayca devreye alınabilir. Motor değişimi de otomatik olarak algılanır. Bu, devreye alınmamış eksenlerin çalışmasından dolayı oluşan sonuçları engeller.

Uygulama alanları – Dinamiklik ve kontrol edilebilirlik gerektiğinde

PMCtendo servo motorların uygulama alanları neredeyse sonsuzdur. Kompakt boyutların yanı sıra mükemmel kontrol edilebilirlik ve yüksek motor dinamikleri genel olarak önemli faktörler arasındadır. Bunun yanında yüksek ataletli senkron motorlar da üretiyoruz.

PMCtendo senkron motorlar için tipik uygulama alanları şunlardır:

  • İmalat aletleri
  • Ambalajlama makineleri
  • Baskı makineleri
  • Kağıt üretimin
  • Dolum
  • Taşıma/robot sistemleri
  • Dikey eksenler
  • Tanılama

 

Uygulama alanları

İzleme dahil olmak üzere kontrol altında veri işleme

Durum göstergeleri, motordan gelen hata mesajları ve uyarılar PMCtendo DD ve PMCprotego D servo amplifikatörlerde gösterilir.

  • Veri işleme: Pozisyon, hız, hızlanma, akım, sıcaklık
  • İzleme: Topraklama arızası, aşırı akım, kısa devre, açık devre, kodlama sistemi
  • Motor arızası: Servo amplifikatörü arızaları derhal algılar ve aynı anda olası nedenleri size bildirir

Senkron motorların endüstride kullanımları

Ürün yelpazemiz: PMCtendo servo motor

PMCtendo SZ servo motorlar

PMCtendo SZ modern servo motoru seçenekleri yüksek güç yoğunluğu, son derece kısa toplam uzunluk ve düşük ağırlığın mükemmel birleşimini sunar. İster yerleşik eksenler için, ister dar alanlara kurulumda, uygulamanıza özel doğru servo motorunu sağlayabiliriz!
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan