Emniyet kamera sistemleri

Güvenli kamera sistemi nedir?

Güvenli kamera sistemi, görüntü işlemeye dayalı ve emniyetle ilgili uygulamalar için geliştirilmiş elektronik hassasiyete sahip koruyucu ekipmandır. Esas olarak gözlem için kullanılan geleneksel emniyet kameralarının aksine, emniyet kamera sistemleri makine emniyeti gereksinimlerini karşılar. Tehlikeli bölgeleri izlemek ve gerektiğinde makine kontrolörüne emniyetle ilgili sinyaller göndermek için görüntü verilerini güvenilir bir şekilde kaydeder ve analiz ederler. Bu şekilde insanları yaralanmalardan korur ve yasal emniyet gerekliliklerine uyulmasını sağlarlar.

Güvenli kamera sistemleri ne için kullanılır?

Güvenli kamera sistemleri, tesis ve makinelerdeki tehlike noktalarını korumak için kullanılır. Koruma bölgelerini, açık erişim noktalarını veya karmaşık 2D/3D bölgeleri izler ve izlenen bölgenin tamamında ayrıntılı bilgi kaydederler. Yaygın bir uygulama alanı da pres frenlerini korumaktır.

Güvenli kamera sistemleri nasıl çalışır?

Güvenli kamera sistemleri aşağıdaki prensibe uygun olarak çalışır:

  1. Görüntü kaydı: Optik sensörler izlenen bölgeyi kaydeder.
  2. Görüntü işleme: Emniyetle ilgili algoritmalar verileri analiz eder.
  3. Nesne tanıma: İnsanı ve materyali birbirinden ayırır.
  4. Sinyal iletimi: Tehlike durumunda, makine kontrolörüne güvenli bir kapatma sinyali gönderilir.

Konuyla ilgili en geçerli emniyet standartları nelerdir?

Güvenli kamera sistemleri için aralarında aşağıdakilerin de yer aldığı katı standartlar ve emniyet gereksinimleri geçerlidir:

  • Makine Direktifi 2006/42/EC – Temel sağlık ve emniyet gereklilikleri
  • EN ISO 13849-1 – Emniyetle ilgili kontrol sistemleri için performans seviyesi makine direktifleri (PL)
  • EN 61508 – Elektrik/elektronik sistemler için emniyet bütünlük seviyesi (SIL)
  • DIN EN 954-1 – Emniyet fonksiyonları için kategoriler

Uygulama örneği: Abkant preslerin emniyetli izlenmesi

Telesentrik kamera sistemleri, abkant preslerin emniyetli bir şekilde izlenmesi için uygundur, çünkü nesneleri kameraya uzaklıklarından bağımsız olarak her zaman aynı boyutta gösterir. Bunlar, abkant presin üst kalıbına monte edilir ve bu nedenle, üst takımla birlikte hareket eder.
 
Abkant presin CNC kontrol cihazı, emniyet kontrolörü ve mobil kamera sistemi arasında sürekli veri senkronizasyonu yapan emniyet kontrolörü, üst takımın plaka üzerindeki güncel konumunu güvenilir bir şekilde hesaplar. Korumalı alan aralığına bağlı olarak, tandem presler gibi özel amaçlı presler bile izlenebilir.

Kamera tabanlı koruma ve ölçüm sistemleri, korumalı alanda verici ve alıcı ünitesi arasındaki en küçük yabancı nesneleri bile tespit edebilir. Işık hüzmeleri, vericiden alıcıya abkant presin karşı ucuna yerleştirilmiş bir telesentrik mercek vasıtasıyla iletilir. Algılama bölgeleri aletin önüne, arkasına ve altına yerleştirilir. Bu, abkant presleme sırasında herhangi bir taraftan tehlikeli şekilde müdahale edilmesini önler.

Abkant preslerin emniyetli izlenmesi

Ayrıntılı bilgi için:

Kamera sistemlerine ek olarak, emniyet ışık perdeleri ve Laser tarayıcılar gibi optik sensörlerin yanı sıra radar tabanlı sensörler de tehlikeli bölgeleri izlemek için kullanılmaktadır. Bu sensörlerin nasıl kullanılacağı ve birbirlerinden nasıl ayırt edileceği hakkında daha fazla bilgi edinin:

Tehlikeli bölgeleri koruyucu cihazlarla koruma

Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan