PSSuniversal - Uzak I/O sistemleri için iletişim modülleri

Her uygulamanız için doğru çözüm

Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2'den iletişim modülleri

Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2'den iletişim modülleri, mevcut sistem mimarinizi bağlamak için başlık modülü olarak kullanılır. PSSuniversal 2 için I/O modülleri ile birleştirildiğinde, çevre birim genişlemeniz için özel bir çözüme kavuşursunuz. Ethernet tabanlı endüstriyel şebeke sistemi modülleri standart endüstriyel şebeke sistemi protokolleri üzerinden daha yüksek seviyeli kontrolörlere bağlanır. İlgili yedek protokol, endüstriyel iletişim protokolüne ek olarak her zaman desteklenir.

Bir bakışta avantajlarınız

  • Devreye alma ve servis sırasında optimize ele alma
  • Hassas tanılama
  • Hızlı hata bulma ve sorun giderme
  • Açıklık

Basit devreye alma - Özelliklere genel bakış

PSSuniversal 2 iletişim modüllerinin özellikleri
  • Kafa modülünü değiştirerek PROFINET / PROFIsafe ve Ethernet/IP / CIP Safety’ye uyum sağlayabilme yeteneği
  • Emniyetli I/O modülleri farklı emniyet protokolleri için aynı şekilde evrensel olarak kullanılabilir
  • IEC 61508 / PL, EN 13849 ve diğer uluslararası standartlara göre SIL 3'e kadar uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • PAS config yazılımımızı kullanarak kolay konfigürasyon

Belirli endüstri uygulamanıza mükemmel olarak uygun hale getirilir

Ürün yelpazemiz: PSSuniversal 2 – İletişim modülleri

PSSuniversal 2 – Güvenli iletişim modülleri

İletişim modüllerini, uygulamalarınıza tümleştirmek için başlık modülü olarak kullanabilirsiniz.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Rusya: +7 495 6654993
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • Danimarka: +45 74436332
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İspanya: +34 938497433
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332

Asya Pasafik

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tayland: +66 210 54613
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan