Giriş ve çıkış modülleri, gereksinimlerinize uygun olacak şekilde ayrı ayrı birleştirilebilir. Emniyetle ilgili, emniyetle ilgili olmayan, dijital ve analog sinyal işleme için geniş I/O modülleri seçeneği bulunmaktadır. Daha sonrai bir tarihte sistemde değişiklikler yapıldığında yeni modülleri kolaylıkla ekleyebilir veya mevcut olanları değiştirebilirsiniz. Bu size yüksek seviyede esneklik sağlar. PSSuniversal, emniyet ve otomasyon fonksiyonlarının benzersiz bir birleşimini tek bir sistemde destekler.
PSSuniversal – Kontrolörler ve I/O sistemleri için I/O modülleri
Ayrı ayrı birleştirilir
I/O modülleri: esnek çözüm– Faydaları
- Uzak I/O sistemi ve PSSuniversal kontrol sistemi için giriş/çıkış modüllerinin tekil kombinasyonu
- Emniyetle ilgili ve standart kontrol görevleri için çözümler
- Sistemin küçük öğe boyu, spesifik gereksinimlerinize kesin ayarlama yapılabileceği anlamına gelmektedir
- Ardışık sistem ayarlamaları için modüllerin birbiriyle kolay değiştirilebilirliği
- Uzak I/O sistemi ve kontrol sisteminin özdeş donanım yapısı
- Başlangıç modülünü kolayca değiştirerek daha yüksek performans sınıfına geçmek mümkündür
I/O modüllerinin özellikleri - Genel Bakış
- Emniyetle ilgili, emniyetle ilgili olmayan, dijital ve analog sinyal işleme için
- 64'e kadar modül her türlü sırayla kurulabilir.
- Farklı besleme grupları biçimlendirmek için besleme gerilimi modülleri veya daha yüksek performans sınıfları için güçlendirme modülü
- Modüller için taşıyıcı üniteler olarak ana modüller, sistemde değişiklik yapıldığı zaman kolay geçişi garantiye alır
I/O modülleri - Çok geniş aralıkta farklı uygulamalara hazır
Fonksiyonel emniyet ve standart kontrol fonksiyonları için geniş aralıkta giriş ve çıkış modülleri, farklı uygulamaların çoğu için kullanılabilir. Sistemin ayrıntılı yapısı, çeşitli çevre modüllerinin uyarlanması konusunda üst düzey esneklik sağlar.
Sıcaklığa dayanıklı modüller
Zorlu ortamlar hatta önemli derecede sıcaklık farkları altında bile ekipmanların güvenilir bir şekilde çalışmasını gerektirir. Bu koşullar için, Tip açıklamasında T ile tanımlanan PSSuniversal özel modüller vardır. Kontrol kabini ısıtmasının uygulanabilir veya ekonomik olmadığı yerlerde veya ortam sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda uygulanabilirler. -30°C ila +60°C sıcaklık aralığında kirlilik derecesi 2 kapsamında nem ve yoğuşmaya kolaylıkla dayanabilirler.
Endüstri uygulamanız kadar bireysel
Ürün gamımız: Kontrolörler ve I/O sistemleri için I/O modülleri
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Hollanda: +31 347 320477
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- İspanya: +34 938497433
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Rusya: +7 495 6654993
- İrlanda: +353 21 4804983
- Almanya: +49 711 3409 444
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- Danimarka: +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
Asya Pasafik
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayland: +66 210 54613
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Çin: +86 400-088-3566