PNOZmulti 2 küçük kontrolör - Temel üniteler

Uygulamanızın temeli: Doğru temel ünite hangisi?

Doğru PNOZmulti 2 temel ünitesi hangisidir?

Konfigüre edilebilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, neredeyse tüm tesis ve makine mühendisliği alanlarında kullanılır. PNOZmulti 2, emniyet fonksiyonlarını emniyetli bir şekilde izlemek ve standart kontrol fonksiyonlarını ekonomik olarak gerçekleştirmek için kullanılabilir.

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler modüler bir tasarıma sahiptir: Bir temel ünite seçin ve ardından uygulamanızın gereksinimlerini karşılayacak gerekli genişletme modülü sayısını belirleyin.

Kompakt bağımsız temel ünite PNOZ m C0, modüler ve genişletilebilir değildir. 22,5 mm genişlik sayesinde, bir emniyet rölesi kadar dar ancak bir emniyet kontrolörü kadar güçlüdür.

Yazılım ve uygulama konfigürasyonu, PNOZmulti Configurator yazılım aracında oluşturulur. Konfigürasyon tamamlandıktan sonra bir program belleğine yüklenir ve temel üniteye yerleştirilir. Konfigürasyon, devreye almadan önce çevrimdışı olarak simüle edilebilir; donanıma gerek yoktur.

En küçük emniyet kontrolörü PNOZmulti 2 - Bağımsız temel ünite PNOZ m C0

En küçük emniyet kontrolörü PNOZmulti 2 - Bağımsız temel ünite PNOZ m C0

Bağımsız temel ünite sadece 22,5 mm genişlik sayesinde son derece kompakttır. Serbestçe konfigüre edilebilir sekiz emniyetli giriş ve dört emniyetli yarı iletken çıkış sayesinde makinelerde dört emniyet fonksiyonuna kadar izleme yapar. Uygulamaya bağlı olarak, EN ISO 13849-1 PL e'ye ve EN IEC 62061 SIL CL 3'e kadar emniyet gereksinimlerini uygulamak amacıyla kullanılabilir. PNOZ m C0, paketleme, robot hücreleri veya yiyecek ve içecek sektörü gibi çeşitli endüstri ve uygulama alanlarında küçük makineler için emniyetli, yüksek performanslı ve son derece ekonomiktir. Emniyetli kapı sistemi PSENmlock, emniyetli ışık perdeleri PSENopt II veya emniyet siviçleri PSEN gibi emniyetli sensör teknolojisiyle emniyeti güçlendirin.

PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörleri makine tipi, tesis tipi, ülke veya endüstriden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Makinenizdeki emniyet fonksiyonlarının sayısı artarsa PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 veya PNOZ m B1 gibi modüler, genişletilebilir temel ünitelere geçebilirsiniz. Pazarda 20 yıldan sonra bile "Çok sayıda fonksiyon - Tek çözüm" söylemi hala geçerlidir.

Uygulama avantajlarınız:

  • Lisans maliyeti olmadan PNOZmulti Configurator yazılım aracıyla emniyet devresini oluşturun
  • Maksimum esneklik: Girişler ve çıkışlar serbestçe konfigüre edilebilir PNOZmulti Configurator yazılım aracında
  • Kontrol panosunda uygun maliyetle yer tasarrufu sağlar: Bir emniyet rölesi kadar dar ancak bir emniyet kontrolörü kadar güçlüdür

Daha fazla bilgi:

PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler - Emniyetli uygulamalar için yeni temel ünite!

PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler - Yeni temel ünite

Makinenizde PL e/SIL CL 3'e kadar emniyet fonksiyonlarını izlemeniz mi gerekiyor? Yeni PNOZ m B0.1 temel ünitesi, bağımsız cihaz olarak ya da modüler sistemde maksimum bir I/O modülü ile genişletilmiş olarak kullanılabilir: PNOZ m EF 2DOR röle giriş modülü ile tamamen yeni. Alternatif olarak, PNOZ m EF 16DI veya PNOZ m EF 8DI4DO veya PNOZ m EF 8DI2DOT veya PNOZ m EF 4DI4DOR veya PNOZ m EF 4DI4DORD I/O modüllerinden en fazla birini kullanabilirsiniz.

Modüler sistem maliyetleri kontrol altında tutar

PNOZ m B0.1 ile kullanılabilen çok çeşitli modüller sayesinde uygulamanızı, gereksinimlerinize göre esnek bir şekilde tasarlayabilirsiniz: Tüm emniyet fonksiyonları söz konusu uygulamaya uyacak şekilde konfigüre edilebilir. Bu, sistemlerin uygulamanıza uyarlanmasını ve tam olarak uygun hale getirilmesini sağlar.

PNOZmulti Mini'den kolay geçiş

Yeni röle çıkış modülüyle birlikte yeni temel ünite, PNOZmulti Mini kompakt kontrolörlerinin uyumlu bir varisi olarak bu ürün serisinin tüm özel görevlerini yerine getirir. PNOZmulti Configurator yazılım aracı Sürüm 11'den itibaren, mevcut PNOZmulti Mini projeleri yeni PNOZ m B0.1 temel ünitesine kolayca geçirilebilir. PDP merkezi olmayan giriş modüllerini bağlamak veya birkaç PNOZmulti 2 sistemini ağa bağlamak için kullanılan mevcut bağlantı modülleri, yeni temel ünite ile de kullanılarak tüm emniyet uygulamaları kapsam içine alınabilir.

Uygulama avantajlarınız

  • Sertifikalı donanım ve kullanışlı, sezgisel yazılım aracı sayesinde emniyetli çalışma
  • Uygun maliyetli ve sürdürülebilir: Birçok otomasyon ortamı ve iletişim sistemi için dünya çapında emniyet standardı

Daha fazla bilgi:

Bir bakışta avantajlarınız

  • Genişletme modüllerinin kullanımı sayesinde uygulamaya tam olarak uymasına bağlı olarak işletmeye uygun maliyetler
  • İlgili modüller aracılığıyla tüm genel endüstriyel haberleşme sistemlerine bağlantı sayesinde kısa aksama süreleri ve yüksek tesis kullanılabilirliği
  • Kullanıcı dostu arıza teşhisi seçenekleri
  • Maksimum emniyet - uygulamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1 PL e'ye ve IEC 62061 SIL CL 3'e kadar.

Özelliklere genel bakış

PNOZmulti 2 temel ünitelerinin özellikleri
  • Daha hızlı devreye alma ve kolay arıza teşhisi için aydınlatmalı ekran
  • Hata mesajları görüntüleme, besleme voltajı durumu, girişler ve çıkışlar, durum ve cihaz bilgileri, bireysel müşteri metinleri
  • Sol tarafa maksimum 4 genişletme modülünün yanı sıra ayrıca maksimum 1 iletişim modülü ve 1 endüstriyel haberleşme modülü bağlanabilir
  • Fişli bağlantı terminalleri - yaylı veya vidalı terminal seçimi (aksesuar olarak mevcuttur)
  • Değiştirilebilir program belleği
  • Arıza teşhisi arayüzü

PNOZmulti 2 temel üniteleri - neler izlenebilir?

Temel ünitelere bağlanabilen cihazlar:

  • E-STOP butonları
  • Emniyet kapısı limit siviçleri, emniyet kapısı siviçleri
  • Işık perdeleri
  • Lazer tarayıcılar
  • Çift el butonları
  • Çalışma modu seçme siviçleri
  • Basınca duyarlı emniyet paspasları
  • Sensörler
  • PITreader erişim izni
  • PITmode fonksiyonel olarak emniyetli çalışma modu seçimi

PMI operatör terminalleri, PIT kontrol cihazları, PSEN emniyetli sensör teknolojisi ve PDP67 merkezi olmayan çevre birimleri ile kullanıldığında sonuç emniyetli, genel bir sistem olan komple bir çözümdür.

Ürün serimiz: PNOZmulti 2 temel üniteleri

PNOZmulti 2 temel üniteleri

Yapılandırılabilir, PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörlerin temel üniteleri modüler olup soldan ve sağdan genişletilebilir. EN ISO 13849-1 PL e ve EN/IEC 62061 SIL CL 3 ile uyumludurlar. Elde edilebilecek maksimum değer kablo tesisatına bağlıdır.

PNOZmulti2 Aksesuarları

Burada hareket izleme modüllerinin bağlanması için önceden çeşitli uzunluklarda hazırlanan bağlantı kablolarını bulabilirsiniz. Bunun yanında çok sayıda ortak dönüştürücüye bağlantı sağlamak üzere kendinden monte sürümler mevcuttur.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan